购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

精密手持式泵用于压力及真空校准

HPP 系列

精密手持式泵用于压力及真空校准 | HPP 系列

精密手持式泵用于压力及真空校准

查看下面所有型号

RoHS
  • 气动型号适合真空及压力达41 bar (600 psi) 的应用
  • 液压型号适合压力范围在 0 ~ 690 bar (0 ~ 10,000 psi) 的应用
  • 精密的游标尺可实现微调
  • 专为实现高可靠性和高性能而设计
压力和应变测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

Omega的HPP系列精密校准泵专门用于在恶劣的环境中提供长期可靠性。该产品提供四种型号,其量程为从真空到690 bar (10,000 psi)。这些泵可单独购买或作为套件(含手提箱、管件和接头)购买。

HPP-100和HPP-VAC为经济型泵,专用于压力范围为0 ~ 6.9 bar(0 ~ 100 psi)或0 ~ -0.95 bar( 0 ~ -28 inHg 真空)的应用。两种型号均在所有活塞上配备双 O 型环,可实现稳定运行和零泄漏。产品采用一种“防碎”的美式气门嘴代替了通常使用的针阀,以便排气。

HPP-600
HPP-600是一款同时可产生真空和压力的气动泵。其量程为-0.95 bar (28 inHg)真空到41 bar (600 psi)压力。双O形圈、特大号单向阀以及“防碎”排气阀可确保稳定、无故障的运行。

HPP-10K
HPP-10K液压泵可产生0 ~ 690 bar(0 ~ 10,000 psi) 的压力。该产品可与绝大多数液压液、油以及水兼容。其精确的行程控制调节可实现快速灌注,或提供较短的行程,以便在高压条件下抽吸。该产品具有一个防碎容器、三个过滤系统和一个内置泄压阀。

规格:
(HPP-100/HPP-VAC)

量程:
    HPP-100: 0 ~ 6.9 bar (0 ~ 100 psi)
    HPP-VAC: 0 ~ -0.95 bar (0 to -28 inHg vacuum)
连接口: (2)⅛ NPT 内螺纹端口尺寸:229 (长) x 38 mm (直径) (9 x 1.5")
重量:680 g (1.5 lb)


规格:
(HPP-600)

量程: -0.95 ~ 41 bar (-28 inHg ~ 600 psi)
连接: 顶端为¼ BSP内螺纹,侧面为⅛ BSP内螺纹(含NPT适配器)
重量: 907 g (2 lb)


规格:
(HPP-10K)

量程: 0 ~ 690 bar (0 ~ 10,000 psi)
连接口:顶端为 ⅜ BSP内螺纹,侧面为 ¼ BSP内螺纹(含¼ NPT 适配器)
建议的液体: 蒸馏水或矿物基液压油
接液部件: 不锈钢、聚氨酯、PTFE 及腈
重量: 1.4 kg (3 lb)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括17%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
RoHS
产品描述
仅限于泵
HPP-100 Star
¥3,150.00
货期: 2 周
符合RoHS标准
手持式气动压力泵,0 ~ 6.9 bar (0 ~ 100 psi)
HPP-VAC Star
¥3,150.00
货期: 6 周
符合RoHS标准
手持式气动真空泵,0 ~ -0.95 bar(0 ~ -28 inHg真空)
HPP-600 Star
¥5,565.00
货期: 2 周
符合RoHS标准
手持式气动真空/压力泵,-0.95 ~ 41 bar (-28 inHg ~ 600 psi)
HPP-10K Star
¥7,935.00
货期: 2 周
符合RoHS标准
手持式液压泵,0 ~ 690 bar (0 ~ 10,000 psi)
泵套件(套件包括泵、手提箱、插接式接头的管件)
HPP-VAC-KIT Star
¥3,930.00
货期: 6 周
符合RoHS标准
HPP-100 泵、手提箱、HPP软管以及64 mm (2½")表压
HPP-600-KIT Star
¥6,340.00
货期: 2 周
符合RoHS标准
HPP-VAC 泵、手提箱、HPP软管以及64 mm (2½")表压
HPP-10K-KIT Star
¥8,715.00
货期: 6 周
符合RoHS标准
HPP-600泵、手提箱以及HPP-600软管
配件(需付额外费用)
HPP-HOSE Star
¥389.00
货期: 6 周
符合RoHS标准
配备1⁄8 NPT接头的0.6 M (2')管,用于HPP-100 或 HPP-VAC
HPP-600-HOSE Star
¥620.00
货期: 6 周
符合RoHS标准
配备1⁄8 NPT 接头的 0.6 M (2') 管,用于HPP-600
HPP-10K-HOSE Star
¥1,500.00
货期: 6 周
符合RoHS标准
用于HPP-10K的0.9 M (3')高压管,配备(2) 1⁄4 BSPM自封测试点适配器
HPP-10K-FW Star
¥358.00
货期: 6 周
符合RoHS标准
用于HPP-10K的备用过滤器和垫圈
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。配备BSP接头的装置也含有 NPT 适配器。

产品手册:

下载 Handheld pumps
下载 Pneumatic Handheld pump
下载 Hydraulic Calibration Hand Pump