相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
热电偶
»
过渡接头探头 - 带引线的探头
» HJMTSS
过渡连接型探头
采用高温模塑结构
HJMTSS
过渡连接型探头
查看下面所有型号
下单
由特殊误差限材料制成。
库存包括150 mm (6英寸)和300 mm (12英寸)长度
直径为0.25 mm (0.010英寸) ~ 3.18 mm (0.125)的金属护套
304不锈钢或Inconel金属护套
接地、非接地或外露接点
标配914 mm (36英寸)带Teflon®涂层的导线
环保的液晶聚合体模塑过渡连接,额定温度为260°C (500°F)
热电偶 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
通用型号如下,其他配置,请使用该表下方的型号生成器。
HJMTSS-010G-6
咨询
货期:
数量
微型探针过渡接头,J型,外径0.010“不锈钢护套,6”的长度,碰底型
HKMTSS-040U-6
¥
610.16
货期: 5 周
数量
微型探针过渡接头,K型,外径0.040“不锈钢护套,6”(150毫米)长,碰底型
HEMTSS-125G-6
¥
498.09
货期: 5 周
数量
微型探针过渡接头,E型,外径0.125“不锈钢护套,6”的长度,碰底型。
HTMTSS-062U-6
¥
535.44
货期:
库存
数量
微型过渡联合探针,T型,外径0.062“不锈钢护套,6”(150毫米)长,碰底型。
†
所有金额以RMB显示
注:
* 指定连接点类型: "G"(接地),"E"(外露)或"U"(非接地)。 † 可提供其他长度,请咨询销售部门。
如欲订购Inconel金属护套,请将型号中的"SS"更改为"IN",无额外费用。 示例: HKMTIN-125G-6。
产品编号生成器
在此处生成您自己的产品编号
(1)
(2)
(3)
(4)
H
J
K
E
T
MTSS-
010
020
032
040
062
125
E
G
U
-
6
12
定制
重填
选项说明:
(1) 热电偶类型
选项:
J
for J型
K
for K型
E
for E型
T
for T型
(2) 鞘直径
选项:
010
for .010英寸
020
for .020英寸
032
for .032英寸
040
for .040英寸
062
for .062英寸
125
for .125英寸
(3) 热电偶结
选项:
E
for 暴露
G
for 接地
U
for 无接地
(4) 叶鞘长度
选项:
6
for 6英寸
12
for 12英寸
定制
for 定制长度英寸(从2到120英寸,只整数)
注:
并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559