omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

SUPERMETER®
采用带专利的激光瞄准非接触式温度测量技术
3表合1

HHM290

激光瞄准非接触式温度测量技术 | HHM290

激光瞄准非接触式温度测量技术

查看下面所有型号

  • 带可切换激光斑/激光圈瞄准器的内置红外线高温计
  • 可调节发射率,视场为10:1
  • 全功能自动调量程数字万用表
  • 测量电容、电感和频率
  • 双热电偶输入(非隔离),带温差功能
  • 使用6节"AA"电池或直流适配器供电
  • 内置三脚架底座(随附三脚架)
  • 监测最小、最大和平均读数
  • 带拆卸式护套的坚固外壳
一般测量测试仪器 - 查看相关产品

产品描述

重要提示:

HHM290 系列万用表已经停产,同类相关产品请查看 HHM9007R系列产品,或者拨打800销售热线咨询工程师!


"它让技术人员梦想成真!"Omega已获专利的多合一解决方案HHM290 SUPERMETER®在单台强大的手持仪表中融合真均方根全功能万用表、带激光瞄准器的非接触式红外线高温计和可进行差模测量的双输入K型(非隔离)热电偶仪表的功能。万用表可测量直流/交流电压、电流、电阻、频率和电容,并配有内置逻辑和二极管测试仪。红外线高温计的发射率可调,温度范围宽,提供10:1的视场和激光瞄准选择器开关。通过此开关,用户可以选择"单激光斑"进行热点定位,或选择"激光圈"指示平均面积测量的光学视场。大背光LCD同时显示数字读数和模拟条形图读数,并可进行最小/最大和平均读数设置。功能包括自动断电、融断万用表输入,以及使用电池或壁式交流适配器电源。HHM290配备安全测试引线、双K型温度探头、橡胶护套、电池、备用保险丝和操作手册。这些装置都有CE认证。

规格:
工作温度: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
工作电源 : 6节"AA"电池(附带)或可选直流适配器,9 Vdc @ 200 mA
显示屏: 双背光LCD,可显示43,000个数字读出结果和40个模拟条形图
显示屏分辨率:
低电量指示器: LCD上的图标
电池寿命: 无激光或LCD背光的情况下可正常使用100小时
三脚架底座: ¼" ~ 20 UNC
外形尺寸: 203(高) x 101(宽)x 51 mm(厚)(8 x 4 x 2")
重量: 640 g (1.42 lb)

热电偶类型: 双K型(非隔离)
显示屏: T1、T2或T1-T2
精度: 读数的2%或2°C
测量范围: -200 ~ 1372°C(-328 ~ 1999°F)

红外线测量
测量范围: -20 ~ 550°C(-4 ~ 1022°F)
精度@ 22°C: 读数的2%或1.7°C,取较大值
分辨率: 1°C或°F
光学视场: 10:1
光谱响应: 8 ~ 14微米
发射率: 0.1 ~ 1,可调节
响应时间: ≤1.5秒
波长(颜色): 630 ~ 670 nm(红色)
作用距离:
激光斑: 最多12 m (40')
激光圈: 最多4.5 m (15')
最高光功率输出: <1 mW,II类激光产品
激光指示器: 显示屏上的激光图标

直流电压
量程:
430 mV ~ 1000V
精度: 读数的0.25% + 10位数

交流电压
量程:
430 mVac ~ 750 Vac
精度: 读数的1% + 20位数

直流电流
量程:
430 µA ~ 10 A
精度: 读数的0.5% + 10位数(最大43 mA)
读数的2% + 10位数(最大10 A)

交流电流
量程:
430 µA ~ 10 A
精度: 读数的1% + 20位数(最大430 mA)
读数的2.5% + 20位数(最大10 A)

电阻
量程:
最大41 MΩ
精度: 读数的0.3% + 20位数(最大4.3 MΩ)

频率
量程:
最大1 MHz
精度: 读数的0.1% + 3位数

电容
量程:
4.3 nF ~ 430 µF
精度: 读数的5% + 100位数
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM290
HHM290
咨询  
货期: 
 
 
数字万用表/红外测温仪,带有激光瞄准功能
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM290-SC
HHM290-SC
¥205.92
货期: 2 周
 
软质便携包
Quick Ship
  
HHM57-TL
¥149.97
货期: 2 周
 
测试线(1套)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKTSS-HH
KTSS-HH
¥501.06
货期: 库存
 
通用浸入式热电偶探头(K型)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88001K
88001K
¥1,678.96
货期: 6 周
 
通用表面检测式热电偶探头(K型)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMINI-TRIPOD
MINI-TRIPOD
¥119.03
货期: 库存
 
备用便携式迷你三脚架,可从142毫米伸长到279毫米(5.6至11英寸)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM290-ADAPTER-110V
HHM290-ADAPTER-110V
¥248.77
货期: 2 周
 
110 VAC适配器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTRIPOD
TRIPOD
咨询  
货期: 
 
 
轻型三脚架,可从305毫米伸长到至1.1米(12至45“)
所有金额以RMB显示
注: † 请咨询销售部门,了解附加校准服务的价格
配备便携式迷你三脚架、橡胶护套、2个K型串珠线热电偶、6节"AA"碱性电池、测试引线和操作手册。
400-820-0559