相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
自动化
»
过程测量和控制仪器
»
数字万用表(DMM)
» HHM-MN Series
紧凑型数字万用表,带非接触式电压检测功能
HHM-MN Series
查看下面所有型号
下单
0.5% Basic Accuracy
Over-Sized High Contrast LCD
Double Molded Housing
CAT III-600V HHM-MN42
Manual Ranging
2000 Count Display
1.5 and 9V Battery Tests HHM-MN47
Autoranging with Manual Override
4000 Count Display
AC Current, Capacitance, Frequency, Temperature, and Duty Cycle
Relative and Data Hold Functions
过程测量和控制仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
The HHM-MN42 and HHM-MN47 mulimeters have a non-contact voltage detector which quickly checks for the presence of voltage from 100 to 600 Vac.
Please view spec sheet for full specifications
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
HHM-MN42
咨询
货期:
数量
Manual ranging multimeter and voltage detector
HHM-MN47
咨询
货期:
数量
Autoranging multimeter with temp and voltage detector
†
所有金额以RMB显示
注:
Comes complete with test leads, Type K bead wire probe for HHM-MN47, 9V battery, carrying case and operators manual.
400-820-0559