相关产品
pH现场及实验室电极
pH野外及实验室仪表
仪器和配件
卫生级产品
变截面流量计, 转子流量计和开关
多普勒/渡越时间超声波
工业pH仪表和电极
技术参考
新产品
水质和土壤分析仪器
泵和混合器
涡街流量计和皮托管
涡轮和叶轮流量计
液位测量
溶解氧测量仪器
电子质量流量计
电导率仪表
磁流计
空气速度指示器和风洞
阀门
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-820-0559
首页
»
流量与液位
»
空气速度指示器和风洞
»
便携式风速套件
» HHF-SD2
叶片式风速计
带实时数据记录器
HHF-SD2
叶片式风速计
查看下面所有型号
下单
低摩擦滚珠轴承叶片
K或J型热电偶输入
实时SD存储卡数据 记录器
带绿色背光的LCD
风速和气温测量
RS232/USB接口 (可选电缆)
空气速度指示器和风洞 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
OMEGA™ HHF-SD2将叶片和标准热敏电阻风速计与SD卡数据记录器组合在一起,具有多种功能,适合用于在空调和加热系统等应用中测量风速和气温。HHF-SD2与其他叶片式风速计的不同之处在于其包含一个实时SD卡数据记录器。
HHF-SD2测量风速和气温,并具有一个可接受J或K型热电偶的输入插座,从而可用作高精度温度计。叶片和标准热敏电阻可在高风速下提供高精度读数。
HHF-SD2是一款创新产品,非常易于操作。无需特殊软件即可将数据从SD卡下载到Excel电子表格。
规格:
显示屏:
52 x 38 mm (2.05 x 1.50") LCD,带绿色背光(开/关)
测量单位:
风速:
m/s、km/h、ft/min、knots、mile/hr
温度:
ºC or ºF
采样时间:
自动:
1 ~ 3600秒
手动:
按一次数据记录器按钮保存一次数据
存储卡:
SD存储卡(带可选SD卡)
温度补偿:
自动
显示屏刷新率:
1秒
数据输出:
RS232:
利用可选电缆/软件
USB:
利用可选电缆/软件
工作温度:
0 ~ 50ºC (32 ~ 122ºF)
工作湿度:
低于85% RH
电源:
6节"AA"碱性或高负荷电池(附带),或9V电源适配器(可选)
电流消耗:
15 mA DC(不含SD卡或背光),36 mA(所有功能)
重量:
515 g (1.13 lb)
外形尺寸:
仪表:
203(长)x 76(宽)x 38 mm(厚)(8 x 3 x 1.50")
探头:
72 mm 直径(2.83")
空气温度:
测量范围:
0 ~ 50ºC (32 ~ 122ºF)
分辨率:
0.1ºC (0.1ºF)
精度:
±0.8ºC (1.5ºF)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
HHF-SD2
¥
4,278.98
货期:
库存
数量
带SD卡的数据记录叶片式风速计
配件
HHF-SD2-RP
咨询
货期:
数量
备用热线探头
SW-U101-WIN
¥1,557.60
货期:
库存
数量
用于从仪表记录数据的软件,带USB和RS232电缆
HC-SD
¥398.32
货期: 2 周
数量
备用硬质手提箱
SC-SD
¥220.20
货期: 2 周
数量
软质手提箱
ADAPTER-SD
¥265.17
货期: 5 周
数量
AC适配器
USB-SD
¥850.86
货期: 2 周
数量
备用USB电缆(需要SW-U101-WIN)
RS232-SD
咨询
货期:
数量
备用RS232电缆(需要SW-U101-WIN)
†
所有金额以RMB显示
注:
配备叶片式探头、硬质手提箱、2 GB S卡、K型热电偶、6节"AAA"电池和操作手册。
400-820-0559