omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

热线风速计
配备实时数据记录器

HHF-SD1

热线风速计 | HHF-SD1

热线风速计

¥5,136.88 HHF-SD1

  • 纤细的探头,是格栅和扩散器的理想之选
  • K或J型热电偶输入
  • 实时SD存储卡数据记录器
  • 绿色背景灯LCD显示屏
  • 速度和空气温度测量
  • RS232/USB接口(可选电缆)
空气速度指示器和风洞 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™ HHF-SD1将热线和标准热敏电阻风速计与SD卡数据记录器相结合,具有多种功能,适合在环境测试、风扇/电机/鼓风机的平衡、空气传送机、清洁房间和流罩等应用中使用。HHF‑SD1集成了实时SD卡数据记录器,使其不同于其他热线风 速计。 HHF-SD1可测量速度和空气温度。并配备输入插口,可插接J或K型热电偶,用作高度精确的温度计。集成的热线和标准热敏电阻可提供快速准确的读数——即便在低速度情况下也可测定。HHF-SD1极富创意,易于操作。无需使用特殊软件,即可将数据从SD卡下载到Excel®电子表格中。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHF-SD1
HHF-SD1
¥5,136.88
货期: 库存
 
数据记录气流计,配SD卡——热线式
Quick Ship
  
HHF-SD1-RP
咨询  
货期: 
 
 
备用更换热线探头
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSW-U101-WIN
SW-U101-WIN
¥1,557.60
货期: 库存
 
用于仪表数据记录的软件,配USB和RS232电缆
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHC-SD
HC-SD
¥398.32
货期: 2 周
 
更换硬质手提箱
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-SD
SC-SD
¥220.20
货期: 16 周
 
软质手提箱
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theADAPTER-SD
ADAPTER-SD
¥265.17
货期: 库存
 
AC适配器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUSB-SD
USB-SD
¥850.86
货期: 16 周
 
备用USB电缆(需SW-U101-WIN软件)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRS232-SD
RS232-SD
¥332.89
货期: 16 周
 
备用RS232电缆(需SW-U101-WIN软件)
Quick Ship
  
2GB-SD
咨询  
货期: 
 
 
备用2 GB SD存储卡
所有金额以RMB显示
注: 配备可伸缩式探头、2 GB SD卡、K型热电偶、硬质手提箱、6节"AAA"电池和操作手册。
400-820-0559