omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

0.04%精度多通道数字热电偶温度计

HH911T-HH912T

高精度多通道数字热电偶温度计
 | HH911T-HH912T

高精度多通道数字热电偶温度计

¥3,572.41 HH911T

3年保修
  • 单输入HH911T或双输入HH912T(ΔT型)
  • 超高精度±(0.04% |读数| + 0.3°C)
  • 附带NIST可追溯证书
    (无数据点)
  • 探头偏移调整获得精准读数
  • 2000小时超长电池寿命
  • 显示实时统计数据
  • 创新人体工学设计
  • 每个通道配有1个K型热电偶,内置倾斜支架,磁性底座和电池

产品描述

"OMEGA新型精密数字温度计与K型、J型、T型或E型热电偶探头兼容,可提供-250~1372°C(-418~2502°F)宽范围内的各种温度测量。HH911T和HH912T型号提供单通道和双通道输入,使用随附的3节AA电池可实现2000小时续航。两种型号轻便便携,无需使用昂贵电池、AC适配器或充电器均可实现不间断的可靠测量。

这些仪表具有创造性人体工学设计,易于查看、握持和清洁。这些工具专为单手操作而设计,可长时间携带和使用。

实时统计数据提高了用户生产力,过程效率和产品质量。按需显示 MIN(最小值)、MAX(最大值)、AVG(平均值)、RNG(范围)和STDEV(标准偏差)可提供关键的过程信息和诊断,使用户可以即时分析制造过程并立即进行调整, 最大限度地提高效率和质量。 通道1和通道2之间的温差也是根据需要确定和显示的。

Omega为这些耐用仪表提供标准的3年保修和2年校准保证,确保在您需要时仪表随时可用。每台装置均附带NIST校准证书(无数据点)。

产品规格
基本精度:±(0.04% |读数| + 0.3°C)
连接器类型:Mini-TC
探头零位功能:分辨率 0.1°C/°F/K
显示屏:4位自动分辨率 (0.1/1),带背光和功能 指示器
读取速率:对于读数和TREND(趋势)指示器 为每秒3个
电池类型:3 “AA” (IEC LR6, ANSI 15)碱性(附带)
电池寿命:2000 小时
统计:最小值、最大值、平均值、范围、T1-T2 (仅限HH912T)和标准偏差
时钟:经过统计的运行时间
外形尺寸:193(高)x 84(宽)x 28 mm(厚) (7.6×3.3×1.1"")
重量:362.9 g (12.8 oz)
质保期:3年零部件和 工艺保证
校准:2年质保
工作环境
温度:-20~55°C (-4~131°F)
湿度:5~95%, 10~30°C (50~86°F)
高度:0~4600 m (0~15,092')
振动:随机10~500 Hz, 0.03 g2/Hz
冲击:30 g 半正弦
跌落:从1 m(3.3')处跌落4次 到混凝土表面

常用热电偶 温度范围
校准 温度
范围
标准误差
限制
特殊误差
限制
J 0°~750℃
(32°~1382°F)
高于2.2℃
或0.75%
高于1.1℃
或0.4%
K -200°~1250℃
(-328°~2282°F)
高于2.2℃
或0.75%
高于1.1℃
或0.4%
E -200°~900℃
(-328°~1652°F)
高于1.7℃
或0.5%
高于1.0℃
或0.4%
T -250°~350℃
(-328°~662°F)
高于1.0℃
或0.75%
高于0.5℃
或0.4%
"
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
HH911T
¥3,572.41
货期: 5 周
 
热电偶温度计,单输入,含1个K型热电偶
Quick Ship
HH912T
¥3,955.57
货期: 8 周
 
热电偶温度计,双输入,含2个K型热电偶
所有金额以RMB显示
注: "每个通道配备1个热电偶,倾斜支架/磁铁/吊架,3节“AA” 电池,快速入门指南,NIST证书。用户可切换J、K、T或E型热电偶。"
400-820-0559