omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

手持式数字温度计

HH500系列

手持式数字温度计 | HH500系列

手持式数字温度计

查看下面所有型号

  • J型、K型热电偶
  • 提供最大值/最小值、平均值、保持、相对值功能
  • HH502型号配备警告蜂鸣器,带上/下限设置、时间设置
  • 双显示区功能
  • 分辨率为0.1°
  • 差分热电偶输入
  • 精度:23 ±5°C的标定精度,相对湿度<75%
  • NEMA 4X (IP56)防尘
  • 防水/防溅
手持式温度测量仪器 - 查看相关产品

产品描述



规格:
输入类型: J或K
工作电源: 一节9V电池(内含)
电池寿命: 200小时
外形尺寸: 192 (高) x 91 (宽) x 53 mm (厚) (7.6 x 3.6 x 2.2")
重量: 大约255 g (9 oz)
显示屏类型: 背光LCD
最大数字: 1999
输入通道: 1
温度范围: -50 ~ 1370°C (-58 ~ 1950°F)
分辨率: 0.1°/1°
显示屏: 1
带串珠线K型热电偶: 1
基本精度(读数的%): 0.1% +1°C
显示屏类型: 背光LCD
最大数字: 1999
输入通道: 2
温度范围: -50 ~ 1370°C (-58 ~ 1950°F)
分辨率: 0.1°/1°
显示屏: 1
带串珠线K型热电偶: 2
基本精度: 0.1% +1°C
显示屏类型: LCD
最大数字: 25,000
输入通道: 2
温度范围: -200 ~ 1370°C (-328 ~ 2498°F)
分辨率: 0.1°
显示屏: 3
带串珠线K型热电偶: 2
基本精度: 0.05% +0.3°C
显示屏类型: LCD
最大数字: 25,000
输入通道: 1
温度范围: -200 ~ 1370°C (-328 ~ 2498°F)
分辨率: 0.1°
显示屏: 3
带串珠线K型热电偶: 1
基本精度: 0.05% +0.3°C
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH501AJK
HH501AJK
¥1,166.47
货期: 库存
 
单输入温度计,J型或K型输入
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH501BJK
HH501BJK
¥1,356.92
货期: 5 周
 
双输入温度计,J型或K型输入
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH502
HH502
¥1,523.56
货期: 2 周
 
双输入温度计,J型或K型输入
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH503
HH503
¥1,284.72
货期: 2 周
 
单输入温度计,J型或K型输入
数字温度计配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-HH500
SC-HH500
咨询  
货期: 
 
 
HH500系列软手提箱
Quick Ship
  
HH-MAG
咨询  
货期: 
 
 
橡胶护套上装有磁性挂带
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKTSS-HH
KTSS-HH
¥501.06
货期: 库存
 
6“长1.8英寸直径的不锈钢K型探头,12“伸缩线(伸长到48”),带有微型连接器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH-NIST
HH-NIST
咨询  
货期: 
 
 
NIST的证书,无点
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HH
CAL-3-HH
咨询  
货期: 
 
 
NIST的证书,带数据点
所有金额以RMB显示

产品手册:

下载 HH501AJ - Digital Thermometer
下载 HH501BJ - Digital Thermometer
下载 HH502 - Digital Thermometer
下载 HH504 - Digital Thermometer
下载 HH503 - Digital Thermometer
400-820-0559