omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

HH376 高精度手持式RTD数据记录温度计

HH376是一款高精度RTD温度计,同时也是功能强大的数据记录仪。 |

HH376是一款高精度RTD温度计,同时也是功能强大的数据记录仪。

查看下面所有型号

  • 精度高达0.01C/F 分辨率
  • 大型背光双LCD显示屏
  • 最大值/最小值/保持功能
  • 能记录16,000条数据的数据记录仪
  • 随附USB数据线
  • Windows软件
  • 自动关机
  • 用户偏移量可调
  • 电量不足指示灯
  • 倾斜架
  • 包括精密4线100Ω铂金RTD探头
手持式温度测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

HH376是一款高精度RTD温度计,同时也是功能强大的数据记录仪。该设备可以按设定的间隔存储多达16,000条记录。随附基于Windows®的软件和USB接口电缆,以便PC可以通过USB或RS232端口(RS232电缆是可选件)读取实时数据或记录的数据。HH376还随附一个带自动锁定推挽式连接器的4线精密RTD探头,易于连接。

规格
仪器
数字显示:
5位LCD
测量范围: -100 至 400℃ (-148 至 752℉)
分辨率: 0.01℃ (0.02℉)
传感器类型: 用于pt-100 4线的铂金电阻温度传感器,ALPHA = 0.00385

环境
工作温度和湿度:
0 至 50℃ (32 至 122℉);0 至 80% RH
储存温度: -10 至 60℃ (14 至 140℉);0 至 80% RH;海拔高达2000米
精度: (23 ±5℃)
范围精度: -100 至 400℃ ±(读数的0.05% + 0.1℃);-148 至 752℉ ±(读数的0.05% + 0.2℉)
温度系数: 在0至18℃和28至50℃的环境温度下,对于低于18℃或高于28℃的每个环境温度,在精度规格中加入了以下公差。读数的0.005% + 0.01℃ (读数的0.005% + 0.02℉)
采样率: 2次/秒
尺寸: 185 mm(长)x 65 mm(宽)x 36 mm(深)(仅限仪表)
重量: 约360 g
电源要求: 9V电池(随附)
AC适配器: 9 Vdc (7 至 最大10V)/20 mA
最小插头直径: 3.5 x 1.35 mm
电池寿命: 约100小时

探头
传感器类型:
Pt100 (4线)
精度: A13类,温度探头
测量范围: -100 至 400℃ (-148 至 752℉)
护套直径: 5.0 mm (0.2")
护套长度: 230 mm (9.05")
电缆长度: 1500 mm (59.0")
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
HH376
¥3,735.82
货期: 8 周
 
精密RTD手持式数据记录仪,温度计,附探头
配件
Quick Ship
  
HH376-RP
¥957.90
货期: 8 周
 
精密4线RTD探头(备件)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-ADAPTER
HH300-ADAPTER
¥220.88
货期: 6 周
 
电源适配器(115 Vac)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-CABLE
HH300-CABLE
¥233.29
货期: 2 周
 
RS232接口电缆
Quick Ship
  
HH300A-CABLE-USB
¥220.88
货期: 5 周
 
USB接口电缆(备件)
所有金额以RMB显示
注: 随附精密的RTD探头、USB电缆、Windows软件、NIST证书、手提箱、9V电池和操作手册。

产品手册:

下载 HH376 - Data Logger RTD Thermometer
下载 HH376 - Data Logger RTD Thermometer
400-820-0559