相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
手持式温度测量仪器
»
手持式热电偶温度计
» HH314A
手持式温度/湿度计
OMEGAETTE™ 带有数据记录功能 配有USB和RS232接口
- 已停产
HH314A
手持式温度/湿度计
查看下面所有型号
下单
三显示区
温度/湿度探头
第二温度输入
16,000条数据记录器记录
附带软件
USB和RS232接口
时间功能
最小值/最大值/保持功能
分辨率为0.1
自动断电
对于HH314A,替代替换为
HH414
手持式温度测量仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
注意:
- 该型号已停产
。我们仍有部分库存供您选购,点击新款
HH414
。
作为您的替换型号。
HH314A是一款低成本、高性能手持式仪表,具有数据记录功能。它提供三个显示区,显示来自手持式探头的温度和湿度,并可显示通过SMP型小尺寸连接器连接到T2输入的独立K型热电偶提供的数据。温度/湿度探头使用半导体和聚合物电容式传感器。包含基于Windows®的软件(Windows 98、 NT、XP、ME、Vista)和接口电缆,以便于通过USB或RS232接口从PC上读取实时或记录的数据。
规格:
工作环境:
0 ~ 50°C (32 ~ 122°F),0 ~ 90%无冷凝
量程:
相对湿度0 ~ 100%,-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
T2量程:
-200 ~ 1370°C (-328 ~ 2498°F)
分辨率:
0.1 (除-200 > T2 > 200范围的T2值外)
精度:
25°C时相对湿度的±2.5%,±0.7°C (±1.4°F)
T2精度:
±[读数的0.5% ±1°C (2°F)]
湿度响应时间:
在缓慢流动的空气中为75秒
T1响应时间:
在缓慢流动的空气中为40秒
存储:
16,000条数据记录
记录间隔:
1 ~ 3599秒
仪表尺寸:
186(高) x 64(宽) x 30 mm(厚)
(7.3 x 2.5 x 1.2")
探头尺寸:
190 x 15 mm (7.5 x 0.6"),
电缆总长为1.5 m (5')
存放环境:
-10 ~ 60°C (14 ~ 140°F),0 ~ 80%无冷凝
电源要求:
一节9V电池(内含),最低9 Vdc 10 mA的交流适配器
插头直径:
3.5 x 1.35 mm
RS232:
9600 bps,N, 8, 1串行接口
电池寿命:
碱性电池大约为100小时
重量:
大约320 g (11.3 oz)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
HH314A
咨询
货期:
数量
手持式温度/湿度计
HH300-ADAPTER
¥220.88
货期: 8 周
数量
9V直流输出, 100-240V交流稳压电源
HH300-CABLE
¥233.29
货期: 2 周
数量
RS232接口电缆(备件)
HH300-CABLE-USB
¥233.29
货期: 2 周
数量
USB接口电缆(备件)
MINI-TRIPOD
¥119.03
货期:
库存
数量
备用迷你三脚架,可从 142 mm 伸长到279 mm (5.6到11")
†
所有金额以RMB显示
注:
配备硬质手提箱、9V电池、串珠线热电偶(用于T2输入)、校准证书、USB和RS232接口电缆、Windows软件以及操作 手册。
400-820-0559