相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
手持式温度测量仪器
»
手持式热电偶温度计
» HH309A
四通道数据记录温度计
HH309A
四通道数据记录温度计
查看下面所有型号
下单
4个K型热电偶输入
同时显示4个通道,或2个通道的差值
数据记录器记录每个通道的16,000条记录
USB和RS232接口,含Windows®软件
实时时钟
自动断电
保持功能
最大值/最小值功能
分辨率为0.1°C/0.1°F
低电量指示
手持式温度测量仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
软件
打印
页首
产品描述
HH309A是一款带有强大的数据记录器的小型4输入温度计。该装置可按编程的时间间隔为每个通道存储多达16,000条记录。REC按键用于开始和停止记录。您可以尽可能多地存储数据集,直到存储容量用完。该装置随附基于Windows的软件(Windows 98、 NT、XP、ME、Vista),可显示和保存数据。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
HH309A
¥
3,291.28
货期:
库存
数量
4通道数据记录仪温度计
配件
SC-GG-K-30-36
¥268.74
货期: 2 周
数量
备用K型热电偶
HH300-ADAPTER
¥220.88
货期: 8 周
数量
9V直流输出, 100-240V交流稳压电源
HH300-CABLE
¥233.29
货期: 2 周
数量
备用RS232接口电缆
HH300-CABLE-USB
¥233.29
货期: 2 周
数量
备用USB接口电缆
CAL-3-HH
咨询
货期:
数量
含数据点的NIST校准
MINI-TRIPOD
¥119.03
货期:
库存
数量
迷你三脚架,从142 mm扩展到279 mm(5.6到11")
†
所有金额以RMB显示
注:
配备4个串珠式K型热电偶(每个输入1个)、USB和RS232接口电缆、Windows软件、便携包、9V电池、NIST证书(无数据点)和操作手册。
400-820-0559