omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

0.1%精确度手持式温度计|单通道和双通道机型

HH11C, HH12C

高精确度单双输入数字温度计
 | HH11C, HH12C

高精确度单双输入数字温度计

¥901.56 HH11C

1年保修
  • 高精确度温度计,基本精确度为0.1%
  • 热电偶偏移调整
  • HH12C:双输入T1、T2、T1-T2
  • 包含坚固耐用的保护套
  • 自动关机
  • 最小/最大/平均/相对/保持功能
  • 适用于多种应用场合的较宽测量范围
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

HH11C和HH12C手持式温度计具有K型热电偶输入,可提供单通道或双通道两种机型。HH11C是一种单输入机型,自动范围分辨率为0.1或1°。HH12C是一种双输入仪表,允许用户以0.1或1°的分辨率显示T1、T2或(T1–T2)读数。两种机型均具有一个4½位数字显示器,最大读数为19999,可在°C和°F之间切换,并且二者的前面板均具有偏移调整和最大读数/显示保持功能。在有限的范围内,通过使用仪表表面的凹入式偏移调整功能和精确的温度标准,可以消除特定热电偶造成的误差。当出现开路热电偶输入情况时,LED警告灯会发出指示。另外,这两种装置的温度范围和湿度规格均有所改进。

规格
显示器:4½位数字液晶显示器(LCD),最大读数为19999
电池电量不足指示:当电池电压降至运行电压以下时,将显示“蓄电池符号
测量速率:2.5次/秒
运行环境:0°C~50°C(32°F~122°F),相对湿度<80%
贮存温度:-20°C~60°C(-4°F~140°F),相对湿度0~80%,将电池从仪表中取出
精确度:标注的精确度,在23°C (73°F)、相对湿度<80%的条件下
电池:9V(包含)
尺寸:185mm高x 65mm宽 x 35mm深 (7.3in x 2.6in x 1.4in)
重量(约计):
    HH11C:235 g(8.3盎司),包含电池
    HH12C:240 g(8.5盎司),包含电池
温度范围:
    范围:-200°~1372°(-328°F~2502°F)
    自动范围:0.1°
    精确度:K型(铬铝)热电偶:温度范围为-50°~1372°(-58°F~2502°F)时,为±(读数的0.1%+0.5°);-50°~-200°(-58°F~-328°F)时,为±(读数的0.1%+2°)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
HH11C
¥901.56
货期: 库存
 
高精确度单通道数字温度计
Quick Ship
HH12C
¥1,093.14
货期: 库存
 
高精确度双通道数字温度计
所有金额以RMB显示
注: 配有仪表、橡胶套、9V电池、NIST证书(无分数)、适当数量的珠型热电偶和操作手册。
注:HH11C和HH12C仅可使用标准的SMPW型连接器。这两种装置与NMP连接器不兼容。

产品手册:

下载 HH11C Single Channel Thermometer
下载 HH12C Dual Channel Thermometer
400-820-0559