omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

超高精度数字温度计
单输入和双输入型号

HH-20A 系列

超高精度数字温度计 | HH-20A 系列

超高精度数字温度计

查看下面所有型号

  • 每台设备都附有NIST可溯源证书(无数据点)
  • 单输入和双输入型号,带有显示保持功能
  • 双输入型具有趋势,最小值/最大值和温差测量功能
  • HH-21A和HH-23A接受J,K和T型热电偶输入
  • HH-22A接受J和K型输入
  • °F和℃全量程范围内分辨率为0.1
  • 精度高达读数的0.1%
  • 自诊断和用户编程保留
  • 符合RoHS要求
  • 可选电源
手持式温度测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

HH-20A系列基于微处理器的手持式温度计适用的温度范围很 广,并采用最尖端的创新技术。读数方便且带趋势显示屏和 自诊断功能的定制5位LCD是所有型号的标准配置。外壳防滴/ 防溅和防尘,并有内置的倾斜座/手柄,适合台面应用或免提 现场测量。

HH-21A是一款单输入设备,可接受J、K和T型热电偶。在前 面板上,用户可以选择热电偶类型、显示单位(° C或° F)和 显示分辨率(0.1°或1° ) 。HH-21A还具有显示保持功能。 与所有HH-20A系列设备相同,HH-21A的精度极高,达到读 数的0.1%加1° F。

HH-22A和HH-23A接受双输入。HH-22A接受J型或K型热电 偶,而HH-23A可使用J、K或T型。两种型号都能显示T1(输 入1)、T2(输入2)和T1-T2(温差),或在T1、T2和T1-T2 之间扫描。HH-22A和HH-23A的标准功能都包括显示保持、 最小和最大值存储以及趋势指示。最小和最大值功能可记录 T1、T2和T1-T2的最小值和最大值。趋势指示表明显示数据 将会升高、降低还是保持稳定。

当打开HH20A后,它会记忆你所做的操作。热电偶类型、 分辨率和温度单位存储在非易失性内存中,因此不必在每次 启动时都重新编程。


规格:
显示屏:5位显示屏;用于指示热电偶类 型、° C/° F单位、保持和低电量的定制指 示器;HH-22A和HH-23A还有用于指示输 入(T1、T2、T1-T2、扫描)、上/下趋势 箭头和最小/最大值数据存储的指示器。
键盘:带触觉反馈的瞬时开关;开/关 状态、热电偶类型、单位、分辨率、保 持;HH-22A和HH-23A还有用于记录最 小/最大值、查看最小/最大值、停止/清除 记录输入类型(T1、T2、T1-T2、扫描) 的按钮。
配置保留:断电时保留所选读出结果、 输入类型、单位和分辨率 诊断:低电量、热电偶断路、无效的 键盘输入、超出范围、内部硬件故障
精度:读数的0.1% + 0.6° C (1° F)
重复性:在恒温条件下, 1周内可达0.2°
分辨率:整个量程内为0.1°
温度系数:低于64° F (18° C)和高于82° F (28° C)时为(读数的0.02% + 0.1° C) ; 在18 ~ 28° C (64 ~ 82° F)内,则包含在精 度中
环境温度:0 ~ 50° C (32 ~ 122° F), 相对湿度为0 ~ 90%
读取速率:1次每秒
最高共模电压:到接地的峰值为42V
工作电源:9 Vdc碱性电池(内含)
电池寿命:100小时,典型,碱性电池
外形尺寸:178(高) x 74(宽) x 28 mm (厚)(7.0 x 2.9 x 1.1")
重量:284 g (10 oz)
随附配件:9 Vdc碱性电池、串珠线K型 探头(每个输入)、单体式倾斜座/手 柄、腕带、橡胶保护带、NIST证书和操 作手册
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH-21A
HH-21A
咨询  
货期: 
 
 
单输入,J / K /T型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH-22A
HH-22A
咨询  
货期: 
 
 
双输入,J/ K 型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH-23A
HH-23A
咨询  
货期: 
 
 
双输入,J / K /T型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH20SW-J
HH20SW-J
¥2,350.80
货期: 8 周
 
多探头开关盒,J型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH20SW-K
HH20SW-K
¥2,350.80
货期: 8 周
 
多探头开关盒,K型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH20SW-T
HH20SW-T
¥2,350.80
货期: 8 周
 
多探头开关盒,T型
Quick Ship
  
SMPW-J-M
¥30.68
货期: 库存
 
对接公连接器,J 型
Quick Ship
  
SMPW-K-M
¥30.68
货期: 库存
 
对接公连接器,K型
Quick Ship
  
SMPW-T-M
¥30.68
货期: 库存
 
对接公连接器,T型
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-450L
SC-450L
咨询  
货期: 
 
 
软质手提箱
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH20-HB
HH20-HB
¥342.49
货期: 2 周
 
备用橡胶保护带
Quick Ship
  
HH20A-U
¥1,499.75
货期: 8 周
 
9V镍氢电池,带有110 V AC充电器(带用于美国,英国,欧洲和澳大利亚的转接头),适用于HH-21A, HH-22A或 HH-23A
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HH
CAL-3-HH
咨询  
货期: 
 
 
包含数据点的可溯源NIST校准
Quick Ship
  
HH22A-AC
¥1,303.36
货期: 8 周
 
9伏镍氢电池,带有110 V AC充电器,适用于HH-21A、HH-22A或HH-23A(美国插头)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theJTSS-HH
JTSS-HH
¥501.06
货期: 2 周
 
通用测温计探头,J型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKTSS-HH
KTSS-HH
¥501.06
货期: 库存
 
通用测温计探头,K型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTTSS-HH
TTSS-HH
¥501.06
货期: 5 周
 
通用测温计探针,T型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH20CAL
HH20CAL
¥2,286.31
货期: 2 周
 
便携式校准仪
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH20SW-J
HH20SW-J
¥2,350.80
货期: 8 周
 
多探头开关盒,J型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH20SW-K
HH20SW-K
¥2,350.80
货期: 8 周
 
多探头开关盒,K型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH20SW-T
HH20SW-T
¥2,350.80
货期: 8 周
 
多探头开关盒,T型
所有金额以RMB显示
注: 配备串珠线K型探头(每个输入)、单体式倾斜座/手柄、腕带、9V电池、防触电保护带(HH20-HB)和操作手册。
订购示例:采用J/K型输入的HH-22A数字温度计,OMEGACARE可将其标准3年保修期延长至5年。
400-820-0559