相关产品
校准设备
环境/气象站
湿度计
PC测量自动测试设备
记录仪和数据记录仪
转速计/频闪
测试仪表 - 电气
测试仪表 - 流量测量
测试仪表 - 压力测量
测试仪表 - 温度测量
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-820-0559
首页
»
»
»
便携式台式氧气分析仪
GAB-1700系列
便携式台式氧气分析仪
查看下面所有型号
下单
非消耗型顺磁测量 技术确保该装置随时可用
采用精确、可靠且特定于组件的测量技术, 让用户相信观察到的数值是可靠的, 而不会受到背景干扰
客户的预测试软件可提供易用的 简单校准过程和高级功能
创新的结构不但让该装置坚固耐用, 而且小巧紧凑
充电电池选件实现了移动使用
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
OMEGA GAB-1700氧气分析仪经过专门设计,可满足现场和实验室分析人员、轻工业用户以及需要对常见气体混合物进行快速、精确和可靠分析的其他用户 的需求。
这种仪器紧凑、便于携带、使用方便,它基于一种非消耗型、特定于组件的测量技术(磁流体顺磁),具有寿命长并且使用成本最低,避免了一些和电化学分析方法或其它不太可靠的分析方法有关的一些问题。
规格:
气体测量:氧气(O2)
技术:
顺磁
其它型号:
工业级
满量程(FSR):
0~100% O2
最小输出范围:
0 1% O2
外壳结构:
316不锈钢
小数位:
1
性能
精度:
普通用途:
±0.1% O2
稳定环境:
±0.1% O2
每周的零点漂移:
±0.2% O2
响应时间(T90):
<15秒
偏离校准位置15°时的倾斜效应:
±0.15% O2
压力效应:
和环境气压成正比
流量变化效应:
发生±0.5 psig (3.5kPa)的变化时
为±0.1% O2
工作温度:
-10~50°C (14~122°F)
温度系数:
零点:
每10°C (18°F)为±0.2% O2
量程:
每10°C (18°F)为±0.3% O2
样本
气体样本:
仅限洁净、干燥、不可燃的无毒气体
注:
虽然包含>5% CO2 的气体样本是有毒的,但如果采取适当的预防措施,可以对它们进行分析。
流量控制:
为了最大限度地提高测量稳定性,
给未配备泵的装置提供了一种自动流量控制装置(AFCD);
在规定的入口压力范围内,该装置将气体样本的流速控制到大约1.5~6升(0.05~0.2立方英尺)/分钟
样本入口连接:
外径为5 mm (0.19")、带"快换"倒钩接头的
短管,可连接到内径为6.3 mm (1/4")的管子,或连接到
1/8 NPT接头选件的转接头上
样本出口连接:
外径为5 mm (0.19")的短管
(样本和旁通接头)
入口压力:
无泵:
7kPa~70kPa (1~10 psig)
带内置泵(可选):
-7kPa~3.5kPa
(-1~0.5 psig)
气体样本过滤器:
可更换0.6 µm玻璃纤维
微粒过滤器
响应时间:
均在70kPa (10 psig)下
流动效应:
AFCD版本,在规定的样本气体供给范围内
外形尺寸:
150(宽) x 260(长) x 300 mm(高)
(6 x 10.5 x 12")
重量:
根据配置不同,在2.6~3.9 kg (5.7~8.6 lb)
之间
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
GAB-1701
咨询
货期:
数量
顺磁型O2传感器,市电电源供电,AFCD,RS232
GAB-1702
咨询
货期:
数量
顺磁型O2传感器,市电电源供电,AFCD,RS232,4~20 mA输出
GAB-1703
咨询
货期:
数量
顺磁型O2传感器,市电电源供电,内置泵,RS232
GAB-1704
咨询
货期:
数量
顺磁型O2传感器,市电电源供电,内置泵,RS232,4~20 mA输出
GAB-1711
咨询
货期:
数量
顺磁型O2传感器,锂离子充电电池供电,AFCD,RS232
GAB-1712
咨询
货期:
数量
顺磁型O2传感器,锂离子充电电池供电,AFCD,RS232,4~20 mA输出
GAB-1713
咨询
货期:
数量
顺磁型O2传感器,锂离子充电电池供电,内置泵,RS232
GAB-1714
咨询
货期:
数量
顺磁型O2传感器,锂离子充电电池供电,内置泵,RS232,4~20 mA输出
†
所有金额以RMB显示
400-820-0559