omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

全塑超低流量流量传感器

FTB600B系列

全塑超低流量流量传感器 | FTB600B系列

全塑超低流量流量传感器

查看下面所有型号

  • 精度为读数的±1%
  • 6个流量范围,0.1 ~ 120 LPM
  • 无需整流
  • 量程比高达30:1
  • 可方便地在任意位置安装
  • 软管倒钩接头或螺纹连接
涡轮和叶轮流量计 - 查看相关产品

产品描述

工作原理
OMEGA™ FTB600B系列流量计具有封装在流量计壳体内的红外光电变送器和接收器,还有两个微型电路板提供稳压以及自动IR输出电平控制功能。FTB600B可根据不断变化的液体不透明度自动补偿红外线强度,确保提供较强的方波输出信号。该流量计适合用于必须传输红外光的清澈、透明及半透明液体。(注:不适合测量红色液体)。FTB600B的设计本质上可排出夹杂气体,从而提高总体精度。该流量计可方便地在任意位置安装,不但可使系统设计更加灵活,而且还可节省时间和安装费用。FTB602B ~ FTB606B型号包含滤网。

规格:
精度: 读数的±1%
重复性: 读数的±0.1%
粘度范围: 1 ~ 15 cSt
工作压力: 79°C (175°F)时为150 psig
最大流量时的最大压降: 所有流量计为30 psi(FTB601为6.5 psi)
环境温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
接液部件: PVDF(聚偏氟乙烯)氟橡胶O形圈(O形圈在NPT流量计不接液)
工作电源: 8 ~ 24 Vdc,6 ~ 33 mA
输出信号: 方波脉冲
电缆长度: 0.9 m (3')
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
FTB601B
¥6,471.65
货期: 库存
 
0.1至2 LPM - 软管接头
Quick Ship
  
FTB601B-T
¥6,559.62
货期: 5 周
 
0.1至2 LPM - 1/4“NPT
Quick Ship
  
FTB602B
¥6,786.79
货期: 5 周
 
0.3至9 LPM - 软管接头
Quick Ship
  
FTB602B-T
¥6,776.42
货期: 6 周
 
0.3至9 LPM - 1/2“NPT
Quick Ship
  
FTB603B
¥7,545.01
货期: 5 周
 
0.5至15 LPM - 软管接头
Quick Ship
  
FTB603B-T
¥7,254.50
货期: 5 周
 
0.5至15 LPM - 1/2“NPT
Quick Ship
  
FTB604B
¥7,949.37
货期: 5 周
 
1至30 LPM - 软管接头
Quick Ship
  
FTB604B-T
¥7,949.37
货期: 5 周
 
1至30 LPM - 3/4“NPT
Quick Ship
  
FTB605B
¥9,601.33
货期: 7 周
 
3至75 LPM - 软管接头
Quick Ship
  
FTB605B-T
¥9,550.36
货期: 7 周
 
3至75 LPM - 1 1/4“NPT
Quick Ship
  
FTB606B
¥12,921.90
货期: 7 周
 
5至120 LPM - 软管接头
Quick Ship
  
FTB606B-T
¥12,385.45
货期: 7 周
 
5至120 LPM - 1 1/4“NPT
兼容的面板仪表
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF701
DPF701
咨询  
货期: 
 
 
数字速率计/累加器
所有金额以RMB显示
注: 配备0.9 m (3') 电缆和操作手册。
欲购带有NPT螺纹的流量计,请将后缀"-T"添加到型号中,无额外费用。
400-820-0559