购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

长寿命脉冲输出水表
用于远程流速显示或累加

FTB4600系列

长寿命脉冲输出水表 | FTB4600系列

长寿命脉冲输出水表

查看下面所有型号

  • 适用于流速为 0.15 ~ 20 GPM的水流
  • 经济型
  • 高量程比
  • 精度高达读数的±1.5%
涡轮和叶轮流量计 - 查看相关产品

产品描述

FTB4600系列流量计专为长期用水计费应用而设计,这种流量计非常精准,并且具备高频脉冲输出,适合远程流速显示或流速累加。出于经济性考虑,它们不具备本地显示流速或流速累加的功能。其脉冲输出与OMEGA的DPF400及DPF700系列速率计/累加器兼容。所有仪表均带有内置滤网、锁紧螺母、垫圈、耦合件及一条1.5 m (5')的3芯铜线。


规格:
精度:
    从连续流速的10%到最大流速:流速的±1.5%;
    低于连续流速的10%:流速的2%
液体温度范围: 0 ~ 88°C(32 ~ 190°F)
接液部件: 铜壳体、不锈钢、聚酰亚胺(玻璃纤维)、聚丙烯、EPDM O形圈
压降(连续流速下): 2.9 psid
最大压力: 150 psig
脉冲输出: 需要6 ~ 16 Vdc (10 mA)的最大功率;输出需要上拉至正直流电压;包括1.5 m (5')电缆
工作周期(占空比): 50-50
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括17%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
涡轮流量计
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB4605
FTB4605 Star
¥1,595.00
货期: 2 周
 
端口尺寸1/2", 最低流速0.15 GPM,连续流速 6.6 GPM,最大流速13.0 GPM,151.4脉冲/加仑
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB4607
FTB4607 Star
¥1,790.00
货期: 库存
 
端口尺寸3 /4 ",最低流速0.22 GPM,连续流速11.0 GPM,最大流速 20.0 GPM, 75.7脉冲/加仑
热门面板表
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF701
DPF701 Star
¥2,295.00
货期: 库存
 
1/8 DIN面板仪表,数字速率计或累加器
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF75
DPF75 Star
¥2,375.00
货期: 2 周
 
1/8 DIN面板仪表,数字速率计和累加器
所有金额以RMB显示
注: 配备内置滤网、锁紧螺母、垫圈、耦合件、1.5 m (5')电缆和操作手册。