omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

食品卫生级涡轮流量计
工艺液体测量3-A标志

FTB-401A系列

食品卫生级涡轮流量计 | FTB-401A系列

食品卫生级涡轮流量计

查看下面所有型号

  • 符合28-01号3-A食品卫生标准
  • 提供有¼ 到3"多种规格
  • 流速可选范围为0.35 ~ 650GPM
  • 适合就地清洗(CIP)
水表 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA的FTB400系列食品卫生级设计涡轮流量计被认定符合28-01号3-A食品卫生标准,可用于测量要求达到很高食品卫生标准的工艺液体。这种流量计的尺寸从¼到3"不等,标配Tri-GripTM(Tri-Clamp® 兼容)接头,可测量流速范围为0.35 ~ 650 GPM。该流量计的设计及材质适合进行就地清洗(CIP)。

规格:
精度和线性度: 读数的±0.5%或更好
重复性: 读数的±0.1%或更好
温度范围: -268 ~ 232°C(–450 ~ 450°F)
信号输出: 最小流速下,10 mV rms或更高电压输出当接入10 kΩ负载
材质: 316不锈钢,除非下面另有说明:
    转子: 17-4 PH不锈钢
    卡环: 15-7 MO PH不锈钢
    轴承: 硬碳复合材料
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
FTB-401A
¥25,865.70
货期: 库存
 
1½"Tri-Grip™,0.35 ~ 3.5GPM线性流量范围
Quick Ship
  
FTB-402A
¥25,865.70
货期: 10 周
 
1½"Tri-Grip™,0.75 ~ 7.5GPM线性流量范围
Quick Ship
  
FTB-403A
¥25,865.70
货期: 7 周
 
1½"Tri-Grip™,1.25 ~ 9.5GPM线性流量范围
Quick Ship
  
FTB-404A
¥25,865.70
货期: 9 周
 
1½"Tri-Grip™,1.75 ~ 16GPM线性流量范围
Quick Ship
  
FTB-405A
¥25,865.70
货期: 8 周
 
1½"Tri-Grip™,2.5 ~ 29GPM线性流量范围
Quick Ship
  
FTB-406A
¥28,454.45
货期: 11 周
 
1½"Tri-Grip™,4 ~ 60GPM线性流量范围
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-407A
FTB-407A
¥29,958.65
货期: 9 周
 
1½"Tri-Grip™,6 ~ 93GPM线性流量范围
Quick Ship
  
FTB-408A
¥31,255.75
货期: 9 周
 
1½"Tri-Grip™,8 ~ 130GPM线性流量范围
Quick Ship
  
FTB-409A
¥35,888.25
货期: 9 周
 
2"Tri-Grip™,15 ~ 225GPM线性流量范围
Quick Ship
  
FTB-410A
¥47,093.45
货期: 9 周
 
3"Tri-Grip™,25 ~ 400GPM线性流量范围
Quick Ship
  
FTB-411A
¥53,687.95
货期: 10 周
 
4"Tri-Grip™,40 ~ 650GPM线性流量范围
热门面板仪表
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF701
DPF701
咨询  
货期: 
 
 
速率计或累积流量面板安装仪表
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF75
DPF75
¥3,274.25
货期: 8 周
 
速率计和批量控制器,带用于流速报警或分批的2个单独的5 A 单刀单掷继电器
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLSC-AMP
FLSC-AMP
¥905.05
货期: 8 周
 
低电平涡轮和叶轮式传感器输入放大器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
¥442.65
货期: 库存
 
4芯线100英尺线轴
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册和10测量点NIST校准证书。
400-820-0559