omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

经济型液体涡轮流量计

FTB-1300 系列

经济型液体涡轮流量计 | FTB-1300 系列

经济型液体涡轮流量计

查看下面所有型号

  • 精度为实际流量的±1%
  • 额定压力达345 bar (5000 psi)
  • 不锈钢结构,带硬质合金轴承
  • 采用易于维护的设计
涡轮和叶轮流量计 - 查看相关产品

产品描述

FTB-1300系列涡轮流量计专门用于在工业及实验室环境下测量水、溶液和其他低粘度液体。FTB-1300系列涡轮流量计具有316不锈钢壳体与硬质合金轴承。它们拥有出色的精度和可靠性,并且压降极低。标配涡轮流量计带有螺纹端头连接口。
FTB-1300系列涡轮流量计设计带有耐磨损的转子组件,可实现无故障工作和长使用寿命。液体流过这种流量计,使得转子以与流量成比例的转速转动,随着转子叶片切割传感器磁场,产生电脉冲。这种脉冲序列用于表示流过流量计的液体的实际流量或总流量。每单位体积产生的电脉冲数量称为K系数。该值在每个流量计的工作范围内保持恒定,并且对于每个流量计是唯一的。

规格:
精度: 读数的±1%
最大压力: 345 bar (5000 psi)
接液材质: 不锈钢(316L、303和1.4122)和镍粘合剂硬质合金 (确保工作液与这些材质相容)

输出
方波(FTB-1300型号):
电源电压:
10 ~ 28 Vdc
电源电流: 8 mA@12 Vdc,12 mA@24 Vdc
负载信号: 50% ±15%
最小信号: 0.5 Hz
频率输出: 取决于流量,最大2000 Hz
驱动能力: 最大电流50 mA(电阻性负载)
输出阻抗: ~ 40 Ω,模拟开关和自恢复保险丝
温度范围: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
线缆长度: 60 cm (24")

电流(FTB-1310型号):
电源电压:
10 ~ 30 Vdc
输入: 0.25 Hz ~ 5 KHz
更新时间: 1/F + 25 msec
振幅: 1V峰-峰 ~ 40V峰-峰
线性度: 读数的 ±0.01%
输出: 4 ~ 20 mA
外壳认证: NEC I级C、D类;II级E、F、G类(FTB-1310系列)
温度范围: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
FTB-1301
¥13,791.51
货期: 2 周
 
½ NPT,0.3 ~ 1.5 (0.08 ~ 0.4)LPM(GPM)量程,不锈钢涡轮流量计
Quick Ship
  
FTB-1302
¥12,624.49
货期: 7 周
 
½ NPT,1.1 ~ 11 (0.3 ~ 3)LPM(GPM)量程,不锈钢涡轮流量计
Quick Ship
  
FTB-1303
¥11,707.25
货期: 7 周
 
½ NPT,3.4 ~ 34 (0.9 ~ 9) LPM(GPM)量程,不锈钢涡轮流量计
Quick Ship
  
FTB-1304
¥12,624.49
货期: 3 周
 
½ NPT,6 ~ 60 (1.6 ~ 16) LPM(GPM)量程,不锈钢涡轮流量计
Quick Ship
  
FTB-1305
¥12,852.41
货期: 2 周
 
1 NPT,6 ~ 60 (1.6 ~ 16) LPM(GPM)量程,不锈钢涡轮流量计
Quick Ship
  
FTB-1306
咨询  
货期: 
 
 
1 NPT,11 ~ 121 (3 ~ 32) LPM(GPM)量程,不锈钢涡轮流量计
Quick Ship
  
FTB-1306A
¥13,397.19
货期: 7 周
 
1 NPT,11 ~ 121 (3 ~ 32) LPM(GPM)量程,不锈钢涡轮流量计
Quick Ship
  
FTB-1307
¥14,092.07
货期: 7 周
 
1½ NPT,19 ~ 200 (5 ~ 53) LPM(GPM)量程,不锈钢涡轮流量计
Quick Ship
  
FTB-1308
¥20,195.85
货期: 7 周
 
2 NPT,49 ~ 757 (13 ~ 200) LPM(GPM)量程,不锈钢涡轮流量计
Quick Ship
  
FTB-1311
¥16,771.50
货期: 7 周
 
½ NPT,0.3 ~ 1.5 (0.08 ~ 0.4) LPM(GPM)量程,不锈钢涡轮流量计
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1312
FTB-1312
¥14,975.95
货期: 库存
 
½ NPT,1.1 ~ 11 (0.3 ~ 3) LPM(GPM)量程,不锈钢涡轮流量计
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1313
FTB-1313
¥13,207.43
货期: 库存
 
½ NPT,3.4 ~ 34 (0.9 ~ 9) LPM(GPM)量程,不锈钢涡轮流量计
Quick Ship
  
FTB-1314
¥14,675.76
货期: 7 周
 
½ NPT,6 ~ 60 (1.6 ~ 16) LPM(GPM)量程,不锈钢涡轮流量计    
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1315
FTB-1315
¥15,209.42
货期: 2 周
 
1 NPT,6 ~ 60 (1.6 ~ 16) LPM(GPM)量程,不锈钢涡轮流量计  
Quick Ship
  
FTB-1316A
¥14,917.56
货期: 7 周
 
1 NPT,11 ~ 121 (3 ~ 32) LPM(GPM)量程,不锈钢涡轮流量计   
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1317
FTB-1317
¥16,337.90
货期: 7 周
 
1½ NPT,19 ~ 200 (5 ~ 53) LPM(GPM)量程,不锈钢涡轮流量计
Quick Ship
  
FTB-1318
¥22,085.91
货期: 7 周
 
2 NPT,49 ~ 757 (13 ~ 200) LPM(GPM)量程,不锈钢涡轮流量计
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-1310 CONNECTOR
FTB-1310 CONNECTOR
¥717.73
货期: 库存
 
建议用于FTB-1311 ~ FTB-1318流量计
Quick Ship
  
DPF702
咨询  
货期: 
 
 
1⁄8 DIN 6位数字速率计/累加器,有关6位数字流速或累加流量显示屏,请访问omegaengineering.cn/dpf700
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册和证书。证书没有数据点,不是NIST证书。
要获得5测量点NIST证书,请将后缀"-NIST" 添加到型号中(需付额外费用)。
400-820-0559