omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

OMEGAFLEX™蠕动泵

FPU500

OMEGAFLEX™蠕动泵 | FPU500

OMEGAFLEX™蠕动泵

查看下面所有型号

  • 不锈钢转子组件
  • 非常适合在无菌、腐蚀性及普通作业环境中使用
  • 流量范围为1.0 ~ 2280 mL/Min (36 GPH)
  • 可直接安装到OMEGAFLEX电机或兼容泵电机上
  • 方便的可叠合安装方式实现多通道泵送
  • 三滚轮几何结构减少了波动并改善了启动
  • 聚砜树脂壳体坚固耐用且抗化学腐蚀
泵和混合器 - 查看相关产品

产品描述

来自OMEGA™的FPU500系列蠕动泵结构非常简单、方便易用,并且还具有变流量功能。电机转动泵的滚轮,滚轮挤压液体以波浪式运动通过精密孔径的泵管。液体不与泵接触;与泵接触的只有泵管外壁。这使得这些泵非常适合在无菌、腐蚀性或普通液流作业环境中使用。
泵具有自吸功能但不产生虹吸。当一段泵管疲劳时,只需向前移动泵管至未用过的一段,然后继续进行泵送。装载泵管时不需要使用任何工具。精密注塑管腔为推荐的泵管提供适当挤压。泵管夹将泵管牢靠地固定到位。无需拆卸泵,即可方便地更换泵管。
一个泵可应用于多种不同应用场合,还可以在电机上安装两个泵。这些泵可使用各种的OMEGAFLEX™塑料泵管。您可以购买各种尺寸的乙烯基、氟橡胶、聚乙烯、硅、Santoprene和Norprene®泵管。标配转子组件由不锈钢制成。
购买FPU500泵时可以选购转接板,可通过该转接板将泵安装到FPU5-MT泵电机以外的电机上。泵标配有2个短安装螺钉,能够一次安装一个泵。如需将两个泵叠合安装,请订购长安装螺钉。

规格:
最大背压: 20 psi
最大启动转速: 100 RPM
泵管壁厚: 1.6 mm (1⁄16")
液体温度范围: -46 ~ 149°C (-50 ~ 300°F)
尺寸,泵: 102(高)x 102(宽)x 57 mm(厚)(4 x 4 x 2¼")
选配安装板: 76(高)x 64(宽)x 3.2 mm(厚) (3 x 2½ x ⅛")
重量,泵: 408 g (14.4 oz)
选配安装板: 91 g (32 oz)
最大泵管尺寸: 8 mm (5⁄16")
最大泵管硬度: 肖氏(A) 65度
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
FPU5-MT-110
咨询  
货期: 
 
 
泵电机(110 Vac)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPU5-MT-220
FPU5-MT-220
咨询  
货期: 
 
 
泵电机(220 Vac)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPU500
FPU500
咨询  
货期: 
 
 
蠕动泵
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPU500-AP
FPU500-AP
咨询  
货期: 
 
 
转接板
Quick Ship
  
FPU500-LMS
¥92.28
货期: 2 周
 
长安装螺钉(2颗)
Quick Ship
  
FPU500-SMS
¥92.28
货期: 2 周
 
短安装螺钉(2颗)
Quick Ship
  
FPU500-RA
咨询  
货期: 
 
 
备用转子组件
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。

产品手册:

下载 FPU5-MT-110, FPU5-MT-220 - OMEGAFLEX Peristaltic Pump Motor
下载 FPU500 - OMEGAFLEX® Peristaltic Pump
下载 FPU5-MT-110, FPU5-MT-220 - Omegaflex Pump (German version) FPU5-MT-110/FPU5-MT-220 (Schlauchpumpe)
400-820-0559