omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

聚丙烯和TFE小流量液体流量计

FPR300系列

聚丙烯和TFE小流量液体流量计 | FPR300系列

聚丙烯和TFE小流量液体流量计

查看下面所有型号

  • 采用叶轮设计,只有一个可动部件
  • 传感器可现场更换
  • 出色的低流量性能
  • 通用方波输出信号
涡轮和叶轮流量计 - 查看相关产品

产品描述

FPR300系列通用型叶轮流量计,它们采用适合小流量应用的宝石轴承,可在标称尺寸为⅜ ~ 1"的管路中使用。这些流量计产生的6 ~ 24 Vdc脉冲输出可与许多不同类型的控制装置兼容,包括全系列的OMEGA™流速显示表和控制器。FPR300系列流量计的壳体材料为聚丙烯,配有透明的丙烯酸罩盖,让您可以看到流量指示。聚丙烯罩盖作为选件提供。FPR310系列流量计采用TFE壳体、TFE罩盖(不透明)、PVDF转子和一个陶瓷轴。

规格:
精度: 满量程的1%
最高温度: 70°C (160°F)
最大压力: 10 bar (150 psi)
电源: 6 ~ 24 Vdc @ 2 mA
输出: NPN 集电极开路
材质
壳体:
FPR300系列:
聚丙烯
FPR310系列: TFE
罩盖:
FPR300系列:
丙烯酸、聚丙烯(单独销售)
FPR310系列: TFE
转子: PVDF
轴:
FPR300系列:
镍钨硬质合金
FPR310系列: 氧化锆陶瓷、硅
轴承: 红宝石
O形圈:
FPR300系列:
EPDM
FPR310系列: 氟橡胶
尺寸: 56(高)x 104(长)x 53 mm(厚)(2.2 x 4.1 x 2.1")
电缆: 5.5 m (18')
最大压降:
FPR301、FPR311:
15 psi
FPR302、FPR312: 20 psi
FPR303、FPR313: 20 psi
FPR304、FPR314: 20 psi
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
聚丙烯流量计(半透明)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPR301
FPR301
¥3,379.87
货期: 6 周
 
3/8“NPT,0.07至5 GPM
Quick Ship
  
FPR302
¥3,379.87
货期: 6 周
 
1/2“NPT,0.1至10 GPM
Quick Ship
  
FPR303
¥3,379.87
货期: 4 周
 
3/4“NPT,0.2至20 GPM
Quick Ship
  
FPR304
¥3,379.87
货期: 2 周
 
1“NPT,0.5至40 GPM
TFE流量计(不透明)/非可视
Quick Ship
  
FPR311
¥8,221.76
货期: 6 周
 
3/8“NPT,0.07至5 GPM
Quick Ship
  
FPR312
¥8,221.76
货期: 2 周
 
1/2”NPT,1至10 GPM
Quick Ship
  
FPR313
¥8,221.76
货期: 6 周
 
3/4“NPT,0.2至20 GPM
Quick Ship
  
FPR314
¥8,221.76
货期: 6 周
 
1“NPT,0.5至40 GPM
配件
Quick Ship
  
FPR300-SENSOR
¥1,039.53
货期: 6 周
 
带有5.5 m (18')电缆的备用传感器
Quick Ship
  
FPR300-V
¥200.57
货期: 6 周
 
备用氟橡胶O形圈,适用于FPR310流量计
Quick Ship
  
FPR300-E
¥162.66
货期: 6 周
 
备用EPDM橡胶O形圈,适用于FPR300流量计
Quick Ship
  
FPR300-PCOVER
¥1,334.16
货期: 6 周
 
聚丙烯罩盖
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF701
DPF701
咨询  
货期: 
 
 
流速计或累积流量面板安装仪表
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册和5.5 m (18')电缆。
400-820-0559