omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

叶轮式流量和温度 传感器/变送器系统

FP7002系列

叶轮式流量和温度 传感器/变送器系统 | FP7002系列

叶轮式流量和温度 传感器/变送器系统

查看下面所有型号

  • 同时测量流量和温度
  • 广泛的化学相容性
  • 4 ~ 20 mA或1 ~ 5 Vdc现场可选择输出
  • NEMA 4 (IP65)外壳
  • 紧凑的工业设计在一个组装体内同时包含叶轮式流量传感器/变送器与温度传感器/变送器
  • 经过出厂标定——安装简便
涡轮和叶轮流量计 - 查看相关产品

产品描述

FP7002系列是组合式仪表,它将叶轮式流量和温度传感器与一体式信号调节器/变送器组合在一个坚固耐用的NEMA-4铝质外壳中。
对于需要远程长距离流量和温度传感器的应用,Omega的FP7002系列是理想之选。若与FP7000系列安装接头一起订购,厂家会校准传感器/变送器,以便与所选接头的流速相匹配。例如,如果用户订购FP7002传感器/变送器以及FP7010 PVC接头,厂家将对变送器的模拟输出进行校准,在最大流量50 GPM时提供20 mA输出,在0 GPM时提供4 mA输出。用户还可以将模拟输出转换为1 ~ 5 Vdc输出,并且无需重新对系统进行校准。
FP7002还带有独立的温度传感器/变送器,可提供在0 ~ 100°C (32 ~ 212°F)温度范围上标定的工业标准两线4 ~ 20 mA环路输出。

规格:
精度: 满量程的±2%
重复性: 满量程的±1%
工作电源: 12 ~18 Vdc @ 50 mA(最大电流)
输出: 三线,4 ~ 20 mA(1 ~ 5 Vdc,
带250 Ω外部电阻)
最大环路电阻: Ω =(V电源–12V)/0.02 A
FP7002接液材质:
 传感器壳体:
聚丙烯
O形圈: 氟橡胶
叶轮: PVDF
锁紧螺母: PVC
FP7002A接液材质:
传感器壳体:
聚丙烯
O形圈: 氟橡胶
叶轮: PVDF
锁紧螺母:
液体温度/压力范围: 不要超过管路的最大额定值。取决于接头材质,工作温度/压力可能受限于管路而不是传感器。由于三通管中的内嵌件,对于所有PVC三通接头,不要超过150 psig @ 27°C (80°F)、100 psig @ 38°C (100°F)、60 psig @ 49°C (120°F)或30 psig @ 60°C (140°F)。FP7000传感器:0 ~ 26°C (32 ~ 80°F)时最大压力150 psig;27°C (80°F)之上每超出0.56°C (1°F),最大压力降低1.1 psig,最高温度93°C (200°F)时最大压力为18 psig
重量:    
FP7002:
0.3 kg (0.75 lb)
FP7002A: 0.4 kg (1 lb)
最大粘度: 5 cps
温度范围: 0 ~ 100°C (32 ~ 212°F)
精度: ±1.7°C (3.1°F)
工作电源: 12 ~ 18 Vdc @ 30 mA
输出: 两线,4 ~ 20 mA(1 ~ 5 Vdc,带250 Ω外部电阻)
最大环路电阻: Ω =(V电源 – 12V)/0.02 A
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
用于PVC接头的叶轮式变送器系统
Quick Ship
  
SYS/FP7002/FP7007
¥6,411.96
货期: 7 周
 
3/4“NPT
Quick Ship
  
SYS/FP7002/FP7010
¥6,411.96
货期: 7 周
 
1“NPT
Quick Ship
  
SYS/FP7002/FP7012
¥6,470.62
货期: 7 周
 
1 1/4“NPT
Quick Ship
  
SYS/FP7002/FP7015
¥6,587.95
货期: 7 周
 
1/2“NPT
Quick Ship
  
SYS/FP7002/FP7020
¥6,705.28
货期: 7 周
 
2“NPT
Quick Ship
  
SYS/FP7002/FP7025
¥6,763.94
货期: 7 周
 
2 1/2“NPT
Quick Ship
  
SYS/FP7002/FP7030
¥7,057.26
货期: 7 周
 
3“NPT
镀锌配件叶轮的变送器系统
Quick Ship
  
SYS/FP7002A/FP7007-GI
¥7,350.58
货期: 7 周
 
3/4“NPT
Quick Ship
  
SYS/FP7002A/FP7010-GI
¥7,174.59
货期: 7 周
 
1“NPT
Quick Ship
  
SYS/FP7002A/FP7012-GI
¥7,174.59
货期: 7 周
 
1 1/4“NPT
Quick Ship
  
SYS/FP7002A/FP7015-GI
¥7,057.26
货期: 7 周
 
1/2“NPT
Quick Ship
  
SYS/FP7002A/FP7020-GI
¥7,115.92
货期: 7 周
 
2“NPT
Quick Ship
  
SYS/FP7002A/FP7025-GI
¥7,643.90
货期: 7 周
 
2 1/2“NPT
Quick Ship
  
SYS/FP7002A/FP7030-GI
¥7,878.55
货期: 7 周
 
3“NPT
更换叶轮式传感器件
Quick Ship
  
FP7002
¥5,467.46
货期: 7 周
 
用于PVC接头的叶轮式流量和温度传感器/变送器(包括PVC锁紧螺母)
Quick Ship
  
FP7002A
¥5,454.24
货期: 7 周
 
用于镀锌铁接头的叶轮式流量和温度传感器/变送器(包括铜锁紧螺母)
更换配件
Quick Ship
  
FP7007
¥1,032.48
货期: 4 周
 
3/4“PVC接头
Quick Ship
  
FP7007-GI
¥1,671.93
货期: 5 周
 
3/4“镀锌铁接头
Quick Ship
  
FP7010
¥1,032.48
货期: 5 周
 
1“PVC接头
Quick Ship
  
FP7010-GI
¥1,460.73
货期: 5 周
 
1“镀锌铁接头
Quick Ship
  
FP7012
¥1,067.68
货期: 5 周
 
1/4“PVC接头
Quick Ship
  
FP7012-GI
¥1,460.73
货期: 5 周
 
1 1/4“镀锌铁接头
Quick Ship
  
FP7015
¥1,202.62
货期: 5 周
 
1/2“PVC接头
Quick Ship
  
FP7015-GI
¥1,343.40
货期: 5 周
 
1/2“镀锌铁接头
Quick Ship
  
FP7020
¥1,343.40
货期: 5 周
 
2“PVC接头
Quick Ship
  
FP7020-GI
¥1,402.07
货期: 5 周
 
2“镀锌铁接头
Quick Ship
  
FP7025
¥1,402.07
货期: 5 周
 
2 1/2“PVC接头
Quick Ship
  
FP7025-GI
¥2,000.44
货期: 6 周
 
2 1/2“镀锌铁接头
Quick Ship
  
FP7030
¥1,671.93
货期: 5 周
 
3“PVC接头
Quick Ship
  
FP7030-GI
¥2,264.42
货期: 4 周
 
3“镀锌铁接头
配件
Quick Ship
  
CNI833
¥3,842.80
货期: 8 周
 
1/8DIN 控制器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
¥442.65
货期: 库存
 
4芯屏蔽电缆,30米(100')
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPW-15
FPW-15
咨询  
货期: 
 
 
+15 Vdc电源
所有金额以RMB显示
注: 每个变送器/接头系统均经过厂家校准并配备操作手册。
注:变送器和接头必须作为一个系统订购,参见下面的示例:
400-820-0559