omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

插入式电磁流量计

FMG900 Series

插入式电磁流量计
 | FMG900 Series

插入式电磁流量计

¥13,252.66 FMG903

1年保修
  • 耐用
  • 深度可调节
  • 支持带压开孔
  • 黄铜或不锈钢
  • 可提供浸没式
  • 可提供反向流量输出
  • 3-48"直径
磁流计 - 查看相关产品

产品描述

"该插入式流量传感器完全不含活动部件,为其可靠性提供了有力保障。没有转子在脏水中停止转动,也不会发生轴承磨损。黄铜和不锈钢型号可耐受各种温度、压力和化学条件。反向流量输出和浸没式可供选择。在下壳体中产生快速反向的磁场。当流体移动通过该磁场时,会产生电压,该电压经过测量并转换成与流速成比例的频率信号。该方波信号可以直接发送到PLC,通过如下所示的FTB700-T(可选)控制或转换为4~20 mA。 模块化电子系统可以直接连接到流量传感器或进行远程安装。FMG900系列可以通过(可选的)FTB700-D显示瞬时流量和累计流量,或者可以通过(可选的)FTB700-T盲式变送器提供4~20 mA输出。标准装置的适配器接头为NPT公头,可以直接拧入常用鞍座或螺纹焊接接头中。带压开孔版本包括隔离阀,允许进行带压开孔式安装,或在压力下安装和拆卸。带压开孔装置包括相应的安装阀。

流量范围 LPM (GPM)
管道尺寸 最小流量 最大流量
3 23 (6) 1666 (440)
4 42 (11) 2964 (783)
6 95 (25) 6670 (1762)
8 167 (44) 11,860 (3133)
10 261 (69) 18,530 (4895)
12 375 (99) 26,687 (7050)
14 507 (134) 36,325 (9596)
16 662 (175) 47,443 (12,533)
18 840 (222) 60,050 (15,863)
20 1,037 (274) 74,134 (19,584)
24 1,495 (395) 160,749 (28,200)
30 2,336 (617) 166,800 (44,064)
36 3,361 (888) 240,192 (63,452)
产品规格
电源:12~24 Vdc, 250 mA
流量范围:0.28~20 ft/sec (0.08~6.09 m/sec) 连接尺寸
标准设备:1½ NPT 公头,带压开孔型号, 2 NPT 公头
环境温度:-17~72°C (0~160°F)
液体温度:0~93°C (32~200°F)
最大压力:13.8 bar (200 psi)
最小导电率:20 microSiemens/cm
轴与接头:316 SS或黄铜(因型号而异)
电极:哈氏合金®
电极帽:PVDF
外壳:粉末涂层铸铝
阀门:青铜或SS(因型号而异)
O型圈:EPDM
精度:±1%满量程
输出:方波脉冲,光隔离,550 Hz @ 20 ft/sec,6 mA(最大值),30 Vdc正向流量标准(反向流量可选)
空管:默认流量为零"
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
FMG901
¥12,980.27
货期: 6 周
 
插入式黄铜电磁流量计,76-254 mm(3-10")适用管径
Quick Ship
  
FMG902
¥14,142.10
货期: 6 周
 
插入式黄铜电磁流量计,254-1219 mm(10-48")适用管径
Quick Ship
  
FMG903
¥13,252.66
货期: 2 周
 
插入式不锈钢电磁流量计,76-254 mm(3-10")适用管径
Quick Ship
  
FMG904
¥14,431.16
货期: 6 周
 
插入式不锈钢电磁流量计,254-1219 mm(10-48")适用管径
Quick Ship
  
FMG905
¥16,649.21
货期: 2 周
 
插入式黄铜电磁流量计,带压开孔,76-254 mm(3-10")适用管径
Quick Ship
  
FMG906
¥17,672.06
货期: 6 周
 
插入式黄铜电磁流量计,带压开孔,254-1219 mm(10-48")适用管径
Quick Ship
  
FMG907
¥21,507.77
货期: 6 周
 
插入式不锈钢电磁流量计,带压开孔,76-254 mm(3-10")适用管径
Quick Ship
  
FMG908
¥22,547.30
货期: 6 周
 
插入式不锈钢电磁流量计,带压开孔,254-1219 mm(10-48")适用管径
配件
Quick Ship
  
FTB700-T
¥4,424.96
货期: 3 周
 
4-20 mA 变送器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB700-D
FTB700-D
咨询  
货期: 
 
 
带瞬时流速和累积流量显示屏及4-20mA信号输出
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSU-93
PSU-93
¥1,235.00
货期: 库存
 
24 Vdc 电源,200 mA
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
¥442.65
货期: 库存
 
4芯连接线
所有金额以RMB显示
注: 附带操作手册。

如需反向流量选项,请在型号中添加“-RF”,加价149美元。


订购示例: (1) FMG901 黄铜插入式电磁流量计,, ¥12,980.27  plus (1) PSU-93 电源, ¥1,235.00  plus (1) TX4-100 多芯导线, ¥442.65, ¥12,980.27 + 1,235.00 + 442.65 = ¥14,657.92
400-820-0559