低流量电磁流量计---已停产
FMG80系列
低流量电磁流量计
查看下面所有型号
下单
无移动部件
无需直管
脉冲和4 ~ 20 mA输出信号
抗化学介质且耐腐蚀
对液体密度及液体粘度的变化不敏感
NEMA 4X (IP66)防护等级
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
FMG80系列已停产,请查看替代型号
FMG80A
或咨询销售工程师。
FMG80系列电磁流量计专门用于低流量化学剂注入应用以及¾到¼"管路/管道中脉动计量泵难以计量的应用。外壳采用坚固耐用的防溅HDPE塑料。
由于无移动部件,FMG80系列流量计能够测量包含颗粒物的液体而不会堵塞,可最大限度地减少维护保养工作。由于无金属部件(100% PVDF壳体和PVDF碳纤维填充电极),这种仪表具有耐腐蚀性,可与多种化学品相容。在测量具有不同粘度和密度的导电液体(>20微西门子)时,精度可保持不变。
FMG80系列流量计小巧紧凑,适合大多数泵/注入系统。这些流量计无需在弯管后使用直管,因而可以方便地安装在狭小空间中。安装托架可增加稳定性。FMG80系列流量计提供光耦合灌电流或拉电流脉冲,以及4 ~ 20 mA输出信号,这些输出信号可以连接到多种OMEGA™面板安装仪表、控制器和数据记录器;输出信号和电源通过一条带有8针圆形插座的6 m (19.7')电缆提供。
规格:
管路尺寸:
¼、⅜、½和¾"
接头:
带有两个NPT螺纹适配器的接头(含适配器)
壳体材质:
PVDF
电极:
碳纤维填充PVDF
接地:
碳纤维填充PVDF
外壳:
含玻璃纤维HDPE
接头:
PVDF
适配器(NPT):
PVDF
O形圈:
EPDM橡胶或氟橡胶(-FKM)
温度:
环境:
-18 ~ 54ºC (0 ~ 130ºF)
液体:
0 ~ 93ºC (32 ~ 200ºF)
压力:
150 psi
流量范围:
FMG81、FMG82:
最大流速3 GPM
(最小流速0.03 GPM)
FMG83、FMG84:
最大流速20 GPM
(最小流速0.2 GPM)
精度:
FMG81、FMG82:
额定范围内读数的±1%,±0.002 GPM
FMG83、FMG84:
额定范围内读数的±1%,±0.005 GPM
输出信号:
光耦合灌电流或拉电流脉冲输出;30 Vdc(最大5 mA),4 ~ 20 mA电流环路;7 Vdc与最小负载电压降;最大50 Vdc
FMG81、FMG82:
1000个脉冲数/升(3785个脉冲数/加仑)
FMG83、FMG84:
500个脉冲数/升(1892个脉冲数/加仑)
工作电源:
10 ~ 15 Vdc,150 mA(建议使用线性电源)
液体导电性:
>20微西门子
防护等级:
NEMA 4X (IP66)
电缆长度:
带有8针圆形插座的6 m (19.7')电缆
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
FMG81
咨询
货期:
数量
电磁流量计,¼ NPT,EPDM橡胶3 GPM
FMG82
咨询
货期:
数量
电磁流量计,⅜ NPT,EPDM橡胶3 GPM
FMG83
咨询
货期:
数量
电磁流量计,½ NPT,EPDM橡胶20 GPM
FMG84
咨询
货期:
数量
电磁流量计,¾ NPT,EPDM橡胶20 GPM
FMG81-FKM
咨询
货期:
数量
电磁流量计,¼ NPT,氟橡胶3 GPM
FMG82-FKM
咨询
货期:
数量
电磁流量计,⅜ NPT,氟橡胶3 GPM
FMG83-FKM
咨询
货期:
数量
电磁流量计,½ NPT,氟橡胶20 GPM
FMG84-FKM
咨询
货期:
数量
电磁流量计,¾ NPT,氟橡胶20 GPM
FMG80-CABLE
¥868.32
货期: 6 周
数量
带有8针圆形插座的6 m (19.7')备用更换电缆
FMG81-FITTING
咨询
货期:
数量
FMG81的备用更换接头(需2个)
FMG82-FITTING
咨询
货期:
数量
FMG82的备用更换接头(需2个)
FMG83-FITTING
咨询
货期:
数量
FMG83的备用更换接头(需2个)
FMG84-FITTING
咨询
货期:
数量
FMG84的备用更换接头(需2个)
FMG80A-ORING
咨询
货期:
数量
FMG81/82的备用更换EPDM橡胶O形圈(需2个)
FMG80A-ORING-FKM
咨询
货期:
数量
FMG81/82的备用更换氟橡胶O形圈(需2个)
FMG80B-ORING
咨询
货期:
数量
FMG83/84的备用更换EPDM橡胶O形圈(需2个)
FMG80B-ORING-FKM
咨询
货期:
数量
FMG83/84的备用更换氟橡胶O形圈(需2个)
DPF701
咨询
货期:
数量
面板式流速或累加流量显示屏
U12Y100
咨询
货期:
数量
12 Vdc电源
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册和带有8针圆形插座的6 m (19.7')电缆。
400-820-0559