omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

插入式金属电磁流量计

FMG-550系列

插入式金属电磁流量计 | FMG-550系列

插入式金属电磁流量计

查看下面所有型号

  • Hot-Tap(免停机安装) 型流量计,安装与保养都 无需系统停工
  • 采用彩色LED指示的诊断 功能
  • 1¼ NPT螺纹
  • 选配可拆卸防水电缆
  • 可选频率或4 ~ 20 mA输出
  • 双向流量和空管检测功能
  • 无活动传感器部件
  • 可调节插入式,适合尺寸从50 mm (2")到1200 mm (48")的管路
  • 流速范围0.05 ~ 10 m/s (0.15 ~ 33 ft/s)
  • 可测量脏污液体和固态物 含量高的液体
磁流计 - 查看相关产品

产品描述

FMG-550系列电磁流量计的流量传 感器是封装在可调节、插入式结构 内的高功率、高性能传感器,它们 可与球阀一起使用实现hot-tap安装。这种插入式流量传感器中无移动部 件并且采用耐腐蚀材质制成,因而 能够长期提供可靠性能且维护成本 极低。FMG-550系列功能多样、安装简便,可在大动态范围内提供可靠 的流量测量值。适用管路尺寸为 2 ~ 48"。Omega的FMG-550电磁流量计可提供频率或电流输出。如需长距离信号传输,可选配无指示变送器(4 ~ 20 mA输出信号)。在电极未完全浸湿时,空管检测功能能够提供零流量输出。频率输出是双向的,而 4 ~ 20 mA输出则可针对单向或双向流动进行设定。4 ~ 20 mA输出出厂时经过跨距校正。还有其他配置可供选择,请与Omega的流量部门联系,了解详情。

规格:
接液材质: 316 L不锈钢壳体和电极、PVDF绝缘层、O形圈(FPM标配)、4芯屏蔽电缆、PVC护套(固定电缆型号)或带连接器的防水橡胶电缆("-SUB"型号)。
工作电源: 4 ~ 20 mA(标称24 Vdc,21.6 ~ 26.4 Vdc[最大值],最大电流22.1 mA)、频率(标称5 ~ 24 Vdc,5 ~ 26.4 Vdc [最大值],最大电流15 mA),反向极性保护和短路保护
管路尺寸:DN50 ~ DN1200 (2 ~ 48")
流量范围: 最小值0.05 m/s (0.15 ft/s) ,最大值10 m/s (33 ft/s)
线性度: 读数的±1% + 0.01 m/s(读数的±1% + 0.033 ft/s)
重复性: 读数的±0.5% @ 25°C
最低电导率: 20 µS/cm
精度: 在基准条件下小于测量值的±2%,
基准条件为:液体为环境温度下的水,遵守适当的上游和下游距离,传感器插入适当深度,并且建立了符合ISO 7145-1982(BS 1042,第2.2章)的完整流量剖面。
电流输出: 4 ~ 20 mA,可编程且可反转,环路
精度: 最大误差32 µA(25°C @ 24 Vdc时)
温度漂移: 每°C ±1 µA(最大值)
电源抑制: 每V±1 µA
绝缘: 低电压,电极和辅助电源之间小于48 Vac/dc
最长电缆长度: 300 m (1000')
最大环路电阻: 300 Ω
误差条件: 22.1 mA
频率输出
最大上拉电压: 30 Vdc
短路保护: <30 V @ 0 Ω(上拉1小时),-40 V反向极性保护(1小时),40 V过电压保护(1小时)
最大灌电流: 50 mA,限流
温度/压力等级
储存温度:
在未结冰条件下为-15 ~ 70°C (5 ~ 158°F)
工作温度环境: 在未结冰条件下为-15 ~ 70°C (5 ~ 158°F)
介质: -15 ~ 85°C (5 ~ 185°F)
最大工作压力: 20.7 bar @ 25°C (300 psi @ 77°F)
Hot-Tap安装要求:
最大安装压力:
20.7 bar (300 psi)
最高安装温度: 40°C (104°F),如温度高于40°C(104°F)或液体为危险液体,则不允许对本产品进行Hot-tap安装。
连接器: NEMA 6P (IP68)
EN 61326: 控制设备的抗干扰和辐射标准
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
FMG-553
¥19,545.44
货期: 8 周
 
9.4" hot tap型电磁流量计,频率输出
Quick Ship
FMG-554
¥20,951.87
货期: 2 周
 
9.4"型电磁流量计,4 ~ 20 mA输出
Quick Ship
FMG-550-S-CABLE
¥1,962.33
货期: 10 周
 
4芯、22 AW、防水型连接器,6 m (19.5')
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册、校准杆、六角扳手、卡环和直尺。
欲购带防水型传感器连接器的型号以便用于临时浸没应用,请将"-SUB"添加到型号中(无额外费用)。

可订购不同标度,需额外费用。请咨询Omega流量部门。
400-820-0559