omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

气体质量流量计和控制器
可选配一体式显示屏,用于测量洁净气体

FMA-A2000系列

气体质量流量计和控制器 | FMA-A2000系列

气体质量流量计和控制器

查看下面所有型号

  • 精度为±1%
  • 线性模拟输出
  • 成本低
  • 采用热感技术
  • 可测量高达100 SLM的流量
  • 内含电源
质量流量设备 - 查看相关产品

产品描述

FMA-A2000系列电子质量流量计/控制器性能出众、 功能多样、设计先进、外形紧凑。FMA-A2000利用毛细管式热感技术直接测量气体的质量流量。无需进行温度、压力或平方根校正。FMA-A2300/2400系列配备LCD显示屏,并且所有型号都提供线性0 ~ 5 Vdc和 4 ~ 20 mA输出。
FMA-A2000测量0 ~ 100 SLM之间24个量程的气体质 量流量。要查看完整列表,请参阅下一页的量程表。 FMA-A2000系列与大部分非腐蚀性气体相容。建议用户对照气体相容性检查接液材料。
OMEGA的质量流量控制器利用内部电磁比例阀控制质量流量。可以通过内部电位器设定值或者通过0 ~ 5 Vdc外部源 提供指令信号。
OMEGA FMA系列质量流量计


规格:
精度: 满量程的±1%(包括线性度)
重复性: 满量程的±0.15%或者更佳
量程比: 100:1
响应时间: 5秒
气体环境温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
温度系数: 每1°C为满量程的0.05%或更佳
压力系数: 每psi为满量程的0.01%或更佳
最低压力要求:
    流量计:
1英寸水柱
最大流速为1 SLM的控制器: 1 psi
流速大于20 SLM的控制器: 20 psi
质量流量控制器的压差: <5 LPM,5 ~ 50 psi(标准)
>5 LPM,20 ~ 40 psi(标准)
气体最大压力:
    聚甲醛:
250 psig
316不锈钢: 500 psig
泄漏完整性: 1 x10-6 cc/min氦气或更佳
接液部件:
    标配:
聚甲醛、氟橡胶O形圈
选配: 316不锈钢、氟橡胶O形圈
连接口: ¼ FNPT(标配);
¼"压合接头(适用于所有不锈钢型号流量计)
输入/输出连接口: 9针sub-D连接器
控制信号: 0 ~ 5 Vdc
控制阀: 常闭电磁阀
输出信号: 线性0 ~ 5 Vdc(最小负载1000 Ω),4 ~ 20 mA(环路电阻500 Ω)
安装螺纹:
    316不锈钢壳体:
6⁄32"螺纹
聚甲醛材料: #4/6自攻螺丝
输入电源:
    流量计:
24 Vdc @ 150 mA、115 Vac和220 Vac(带交流适配器)
控制器: 24 Vdc @ 300 mA、115 Vac和220 Vac(带交流适配器)
外形尺寸: 参见图纸
重量: 1.25 kg (2.75 lb)(含电源)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
聚甲醛质量流量计,不带显示屏
Quick Ship
  
FMA-A2100
¥6,587.42
货期: 6 周
 
0到10 SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2101
¥6,587.42
货期: 6 周
 
0到20SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2102
¥6,587.42
货期: 6 周
 
0到50SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2103
¥6,587.42
货期: 6 周
 
0到100SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2104
¥6,587.42
货期: 6 周
 
0到200SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2105
¥6,587.42
货期: 6 周
 
0到500SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2107
¥6,587.42
货期: 6 周
 
0到2SLM
Quick Ship
  
FMA-A2108
¥6,587.42
货期: 2 周
 
0到5SLM
Quick Ship
  
FMA-A2109
¥6,587.42
货期: 6 周
 
0到10SLM
Quick Ship
  
FMA-A2117
¥6,587.42
货期: 6 周
 
0到50SLM
Quick Ship
  
FMA-A2118
¥6,587.42
货期: 6 周
 
0到55的SLM
Quick Ship
  
FMA-A2119
¥6,587.42
货期: 6 周
 
0到60SLM
Quick Ship
  
FMA-A2120
¥6,587.42
货期: 6 周
 
0到65SLM
Quick Ship
  
FMA-A2121
¥6,587.42
货期: 6 周
 
0到70SLM
Quick Ship
  
FMA-A2122
¥6,587.42
货期: 6 周
 
0到75SLM
Quick Ship
  
FMA-A2123
¥6,587.42
货期: 6 周
 
0到100SLM
聚甲醛质量流量控制器,不带显示屏
Quick Ship
  
FMA-A2200-(**)
¥8,080.00
货期: 2 周
 
0到10 SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2201-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到20SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2202-(**)
¥8,080.00
货期: 2 周
 
0到50SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2203-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到100SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2204-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到200SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2205-(**)
¥8,080.00
货期: 2 周
 
0到500的SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2206-(**)
¥8,080.00
货期: 2 周
 
0到1SLM
Quick Ship
  
FMA-A2207-(**)
¥8,080.00
货期: 2 周
 
0到2SLM
Quick Ship
  
FMA-A2208-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到5SLM
Quick Ship
  
FMA-A2209-(**)
¥8,080.00
货期: 2 周
 
0到10SLM
Quick Ship
  
FMA-A2210-(**)
¥8,080.00
货期: 2 周
 
0到15SLM
Quick Ship
  
FMA-A2211-(**)
¥8,080.00
货期: 2 周
 
0到20SLM
Quick Ship
  
FMA-A2212-(**)
¥8,080.00
货期: 2 周
 
0到25SLM
Quick Ship
  
FMA-A2213-(**)
¥8,080.00
货期: 2 周
 
0到30SLM
Quick Ship
  
FMA-A2214-(**)
¥8,080.00
货期: 2 周
 
0到35SLM
Quick Ship
  
FMA-A2215-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到40SLM
Quick Ship
  
FMA-A2216-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到45SLM
Quick Ship
  
FMA-A2217-(**)
¥8,080.00
货期: 2 周
 
0到50SLM
不锈钢质量流量控制器,不带显示器
Quick Ship
  
FMA-A2200-SS-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到10SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2201-SS-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到20SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2202-SS-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到50SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2203-SS-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到100SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2204-SS-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到200SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2205-SS-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到500SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2206-SS-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到1SLM
Quick Ship
  
FMA-A2207-SS-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到2SLM
Quick Ship
  
FMA-A2208-SS-(**)
¥10,320.00
货期: 2 周
 
0到5SLM
Quick Ship
  
FMA-A2209-SS-(**)
¥10,320.00
货期: 2 周
 
0到10SLM
Quick Ship
  
FMA-A2210-SS-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到15SLM
Quick Ship
  
FMA-A2211-SS-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到20SLM
Quick Ship
  
FMA-A2212-SS-(**)
¥10,320.00
货期: 2 周
 
0到25的SLM
Quick Ship
  
FMA-A2213-SS-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到30SLM
Quick Ship
  
FMA-A2214-SS-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到35SLM
Quick Ship
  
FMA-A2215-SS-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到40SLM
Quick Ship
  
FMA-A2216-SS-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到45的SLM
Quick Ship
  
FMA-A2217-SS-(**)
¥10,320.00
货期: 2 周
 
0到50的SLM
聚甲醛质量流量计,带显示屏
Quick Ship
  
FMA-A2300
¥6,814.19
货期: 6 周
 
0到10SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2301
¥6,814.19
货期: 3 周
 
0到20SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2302
¥6,814.19
货期: 2 周
 
0到50SCCM
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA-A2303
FMA-A2303
¥6,814.19
货期: 6 周
 
0到100SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2304
¥6,814.19
货期: 2 周
 
0到200SCCM
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA-A2305
FMA-A2305
¥6,814.19
货期: 6 周
 
0到500SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2306
¥7,198.91
货期: 6 周
 
0到1SLM
Quick Ship
  
FMA-A2307
¥7,198.91
货期: 2 周
 
0到2的SLM
Quick Ship
  
FMA-A2308
¥6,814.19
货期: 6 周
 
0到5的SLM
Quick Ship
  
FMA-A2309
¥6,814.19
货期: 2 周
 
0到10SLM
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA-A2317
FMA-A2317
¥6,814.19
货期: 6 周
 
0到50SLM
Quick Ship
  
FMA-A2318
¥7,198.91
货期: 6 周
 
0到55SLM
Quick Ship
  
FMA-A2319
¥7,198.91
货期: 6 周
 
0到60SLM
Quick Ship
  
FMA-A2320
¥7,198.91
货期: 6 周
 
0到65SLM
Quick Ship
  
FMA-A2321
¥7,198.91
货期: 6 周
 
0到70SLM
Quick Ship
  
FMA-A2322
¥7,198.91
货期: 2 周
 
0到75SLM
Quick Ship
  
FMA-A2323
¥6,814.19
货期: 6 周
 
0到100SLM
聚甲醛的质量流量控制器,带显示屏
Quick Ship
  
FMA-A2400-(**)
¥8,360.00
货期: 2 周
 
0到10SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2401-(**)
¥8,360.00
货期: 2 周
 
0到20SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2402-(**)
¥8,360.00
货期: 2 周
 
0到50SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2403-(**)
¥8,360.00
货期: 2 周
 
0到100SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2404-(**)
¥8,360.00
货期: 2 周
 
0到200SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2405-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到500SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2406-(**)
¥8,360.00
货期: 2 周
 
0到1SLM
Quick Ship
  
FMA-A2407-(**)
¥8,360.00
货期: 2 周
 
0到2SLM
Quick Ship
  
FMA-A2408-(**)
¥8,360.00
货期: 2 周
 
0到5SLM
Quick Ship
  
FMA-A2409-(**)
¥8,360.00
货期: 2 周
 
0到10SLM
Quick Ship
  
FMA-A2410-(**)
¥8,360.00
货期: 2 周
 
0到15SLM
Quick Ship
  
FMA-A2411-(**)
¥8,360.00
货期: 2 周
 
0到20SLM
Quick Ship
  
FMA-A2412-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到25SLM
Quick Ship
  
FMA-A2413-(**)
¥8,360.00
货期: 2 周
 
0到30SLM
Quick Ship
  
FMA-A2414-(**)
¥8,360.00
货期: 2 周
 
0到35的SLM
Quick Ship
  
FMA-A2415-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到40SLM
Quick Ship
  
FMA-A2416-(**)
¥8,360.00
货期: 2 周
 
0到45SLM
Quick Ship
  
FMA-A2417-(**)
¥8,360.00
货期: 2 周
 
0到50SLM
不锈钢质量流量控制器,带显示屏
Quick Ship
  
FMA-A2400-SS-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到10SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2401-SS-(**)
¥10,560.00
货期: 2 周
 
0到20SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2402-SS-(**)
¥10,560.00
货期: 2 周
 
0到50SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2403-SS-(**)
¥10,560.00
货期: 2 周
 
0到100SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2404-SS-(**)
¥10,560.00
货期: 2 周
 
0到200SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2405-SS-(**)
¥10,560.00
货期: 2 周
 
0到500SCCM
Quick Ship
  
FMA-A2406-SS-(**)
¥10,560.00
货期: 2 周
 
0到1SLM
Quick Ship
  
FMA-A2407-SS-(**)
¥10,560.00
货期: 2 周
 
0到2SLM
Quick Ship
  
FMA-A2408-SS-(**)
¥10,560.00
货期: 2 周
 
0到5SLM
Quick Ship
  
FMA-A2409-SS-(**)
¥10,560.00
货期: 2 周
 
0到10SLM
Quick Ship
  
FMA-A2410-SS-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到15SLM
Quick Ship
  
FMA-A2411-SS-(**)
¥10,560.00
货期: 2 周
 
0到20SLM
Quick Ship
  
FMA-A2412-SS-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到25SLM
Quick Ship
  
FMA-A2413-SS-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到30SLM
Quick Ship
  
FMA-A2414-SS-(**)
¥10,560.00
货期: 2 周
 
0到35SLM
Quick Ship
  
FMA-A2415-SS(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到40SLM
Quick Ship
  
FMA-A2416-SS-(**)
咨询  
货期: 
 
 
0到45SLM
Quick Ship
  
FMA-A2417-SS-(**)
¥10,560.00
货期: 2 周
 
0到50SLM
配件
Quick Ship
  
FMA-200PWA
¥989.48
货期: 2 周
 
备用插座式插接电源(90 ~ 260 Vac)
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册、9针sub-D连接器、电源及NIST校准(无数据点)。

欲购可选316不锈钢壳体仪表,请将后缀"-SS"添加到型号中(需付额外费用)(¼"压合接头为标配)。对于FMA-A22与FMA-A24控制器,不锈钢壳体是标配。
注:所有指定的控制器流量范围均针对20 psig时的氮气或空气;在用于其它气体时,需要使用相关系数确定流量。
** 指定气体、入口/出口压力和温度。
要获得5测量点NIST校准证书,请将后缀"-NIST5"添加到型号中(无额外费用)。
要获得10测量点NIST校准证书,请将后缀"-NIST10"添加到型号(需付额外费用)。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 型号代码 选项:
A21 for 不带显示器的质量流量计
A22 for 有控制阀的质量流量控制器
A23 for 带显示屏的质量流量计
A24 for 有显示和控制阀的质量流量控制器

(2) 量程代码 选项:
00 for 0-10 SCCM
01 for 0-20 SCCM
02 for 0-50 SCCM
03 for 0-100 SCCM
04 for 0-200 SCCM
05 for 0-500 SCCM
06 for 0-1 SLM
07 for 0-2 SLM
08 for 0-5 SLM
09 for 0-10 SLM
10 for 0-15 SLM
11 for 0-20 SLM
12 for 0-25 SLM
13 for 0-30 SLM
14 for 0-35 SLM
15 for 0-40 SLM
16 for 0-45 SLM
17 for 0-50 SLM
18 for 0-55 SLM
19 for 0-60 SLM
20 for 0-65 SLM
21 for 0-70 SLM
22 for 0-75 SLM
23 for 0-100 SLM

(3) 可选316不锈钢阀体 选项:
无(选项为空白) for 标准体材料
-SS for 可选316不锈钢阀体

(4) 型号代码 选项:
无(选项为空白) for 在20 psig的标准模型的氮气或空气
(**) for 指定进气口/出口压力温度
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559