omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

可编程气体质量流量计和累加器
适用于洁净气体

FMA-4100/4300系列

可编程气体质量流量计和累加器 | FMA-4100/4300系列

可编程气体质量流量计和累加器

查看下面所有型号

  • 23种可供选择的工程单位 (包括用户定义的单位)
  • 可编程累加器
  • 气体流量上限和下限报警
  • 两组具有锁存功能的可编程SPDT继电器
  • 可选0 ~ 5 Vdc或4 ~ 20 mA 模拟输出
  • 适用于多达32种气体的内部转换系数
  • 标配RS232数字通讯接口
  • 自动传感器零点偏移调整 (通过数字通讯接口或本地按钮)
  • 自诊断测试
  • 显示屏可调节背光
电子质量流量计 - 查看相关产品

产品描述

在FMA-4100/4300系列流量计中,流速可用23种不同的体积流量或质量流量工程单位(包括用户特定的单位)显示。可以通过RS232或RS485(选配)对流量计编程。FMA-4100/4300流量计支持多种不同功能,包括可编程流量累加器、流量上限和下限报警、自动零点调整、2种继电器输出、可通过跳线选择的0 ~ 5 Vdc或4 ~ 20 mA模拟输出、状态LED诊断、存储多达10种不同气体标定、内部或用户特定的K系数。带显示屏的型号配有本机2行 x 16字符LCD显示屏,显示屏具有可调节背光,可同时提供流量、累加流量以及诊断信息读数。RS232或RS485(选配)数字接口可让您访问相关内部数据,包括流量、CPU温度、自动调零、累加器和报警设置、气体表、转换系数与工程单位选择、动态响应补偿与线性化表调整。模拟接口提供对应于流量读数的0 ~ 5 Vdc或4 ~ 20 mA(可通过跳线选择)输出。
FMA-4100/4300流量计支持自动传感器零点偏移调整,可以通过检修按钮在本地启动该调整,或者可以通过数字通讯接口远程启动。自动调零功能必须满足的条件是,在调整过程中流量计中完全没有流量。可以通过数字指令启动、读取或者保存当前的自动调零值。数字累加器指令包括:设置为零、在达到预设流量值时启动、为预设值指定动作、启动/停止累加以及读取。还可以通过数字通讯接口对气体流量上限和下限报警编程。可为报警动作指定预设的延迟间隔(0 ~ 3600秒),以便启动触点闭合部件(独立上限和下限报警)。通过锁存模式控制功能,每个继电器可以在出现相应的报警状态之时锁存或不锁存。
OMEGA FMA系列质量流量计


规格:
校准: 除非另有要求或者另有说明,否则校准在标准条件[101.4 kPa(14.7 psia)和21.1°C (70°F)]下进行
环保要求(根据IEC 664): 安装等级II;污染等级II
流量精度(包括线性度): 在校准温度和压力时为满量程的±1%
重复性: 满量程的±0.15%
流量温度系数: 满量程的0.15%/°C或更佳
流量压力系数: 满量程的0.01%/psi (6.895 kPa)或更佳
量程比: 50:1
流量响应时间: 600 ms时间常数;在满量程的25 ~ 100%范围大约2秒达到设定流速的±2%内
最大气体压力: 3447 kPa表压(500 psig)
最大压降:
最大流量 ≤10 SLM: 1.28 kPa (0.18 psi)
最大流量 >10 SLM: 27.58 kPa (4 psi)
气体和环境温度: 5 ~ 50°C (41 ~ 122°F)
气体相对湿度: 最大70%
泄漏完整性: 对于外界环境,最大泄漏率为1 x 10-9 SCCS氦气
偏位灵敏度: 在归零后,偏差最大为标定精度的1%
输出信号: 线性0 ~ 5 Vdc(最小阻抗3000 Ω);线性4 ~ 20 mA(最大环路电阻500 Ω)。最大噪声20 mV峰-峰(对 0 ~ 5 Vdc 输出)
继电器: SPDT (30 Vdc,1A)
传感器输入电源: 11 ~ 26 Vdc,100 mV最大峰-峰输出噪声
功耗: +12 Vdc(最大电流200 mA);
+24 Vdc(最大电流100 mA);
电路板具有内置的极性反接保护功能,300 mA自恢复保险丝提供电源输入保护
接液材质:
    标配铝质型号:
阳极氧化铝、铜、
    316不锈钢、氟橡胶O形圈
选配不锈钢型号: 316不锈钢、氟橡胶O形圈
可选O形圈材质: 丁钠橡胶、EPR(乙丙烯)或全氟橡胶
入口与出口连接口:
    型号FMA-4100/4300:
标配6.35 mm(¼")压合接头;对于60 SLM及更高流量流量计,9.53 mm (⅜")
选配: 3.18或9.53 mm (⅛或⅜")压合接头
显示屏(FMA-4300型号): 可调节背光的本机2行 x 16字 LCD(2行文本)
校准选项: 标配为一次10测量点NIST可溯源校准。选配,最多可订购另外9种校准(需付额外费用)。欲了解更多信息,请联系OMEGA
CE合规性: EMC符合89/336/EEC(修订版)
发射符合: EN 55011:1991,1类
A级抗干扰标准: EN 55082-1:1992
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
全铝壳体无显示屏流量计
Quick Ship
  
FMA-4102
¥8,049.43
货期: 8 周
 
0至5SCCM的范围
Quick Ship
  
FMA-4103
¥8,049.43
货期: 8 周
 
0至10 SCCM的范围
Quick Ship
  
FMA-4104
¥8,049.43
货期: 8 周
 
0至20 SCCM的范围
Quick Ship
  
FMA-4105
¥8,049.43
货期: 8 周
 
0至50 SCCM的范围
Quick Ship
  
FMA-4106
¥8,049.43
货期: 8 周
 
0至100 SCCM的范围
Quick Ship
  
FMA-4107
¥8,049.43
货期: 2 周
 
0至200 SCCM的范围
Quick Ship
  
FMA-4108
¥8,049.43
货期: 库存
 
0至500 SCCM的范围
Quick Ship
  
FMA-4109
¥8,049.43
货期: 8 周
 
0至1SLM的范围
Quick Ship
  
FMA-4110
¥8,049.43
货期: 8 周
 
0至2的SLM范围
Quick Ship
  
FMA-4111
¥8,049.43
货期: 8 周
 
0至5的SLM范围
Quick Ship
  
FMA-4112
¥8,049.43
货期: 8 周
 
0至10的SLM范围
Quick Ship
  
FMA-4113
¥9,711.57
货期: 8 周
 
0至20的SLM范围
Quick Ship
  
FMA-4114
¥9,711.57
货期: 3 周
 
0至30的SLM范围
Quick Ship
  
FMA-4115
¥9,711.57
货期: 8 周
 
0至40的SLM范围
Quick Ship
  
FMA-4116
¥9,711.57
货期: 8 周
 
0至50的SLM范围
Quick Ship
  
FMA-4117
¥12,218.68
货期: 8 周
 
0至60的SLM范围
Quick Ship
  
FMA-4118
¥12,218.68
货期: 8 周
 
0至80的SLM范围
Quick Ship
  
FMA-4119
¥12,218.68
货期: 8 周
 
0至100的SLM范围
全铝壳体背光显示屏流量计
Quick Ship
  
FMA-4302
¥8,877.72
货期: 8 周
 
0至5SCCM的范围
Quick Ship
  
FMA-4303
¥8,877.72
货期: 8 周
 
0至10 SCCM的范围
Quick Ship
  
FMA-4304
¥8,877.72
货期: 8 周
 
0至20 SCCM的范围
Quick Ship
  
FMA-4305
¥8,877.72
货期: 8 周
 
0至50 SCCM的范围
Quick Ship
  
FMA-4306
¥8,403.29
货期: 8 周
 
0至100 SCCM的范围
Quick Ship
  
FMA-4307
¥8,877.72
货期: 8 周
 
0至200 SCCM的范围
Quick Ship
  
FMA-4308
¥8,877.72
货期: 8 周
 
0至500 SCCM的范围
Quick Ship
  
FMA-4309
¥8,877.72
货期: 8 周
 
0到1SLM的范围
Quick Ship
  
FMA-4310
¥8,877.72
货期: 8 周
 
0到2的SLM范围
Quick Ship
  
FMA-4311
¥8,877.72
货期: 8 周
 
0至5的SLM范围
Quick Ship
  
FMA-4312
¥8,877.72
货期: 2 周
 
0到10的SLM范围
Quick Ship
  
FMA-4313
¥10,562.10
货期: 8 周
 
0到20的SLM范围
Quick Ship
  
FMA-4314
¥10,562.10
货期: 8 周
 
0到30的SLM范围
Quick Ship
  
FMA-4315
¥10,562.10
货期: 8 周
 
0到40的SLM范围
Quick Ship
  
FMA-4316
¥10,562.10
货期: 8 周
 
0到50的SLM范围
Quick Ship
  
FMA-4317
¥12,685.64
货期: 8 周
 
0到60的SLM范围
Quick Ship
  
FMA-4318
¥12,685.64
货期: 8 周
 
0到80的SLM范围
Quick Ship
  
FMA-4319
¥12,007.71
货期: 8 周
 
0到100的SLM范围
配件
Quick Ship
  
FMA-4000PS-AU
¥1,006.18
货期: 6 周
 
230 Vac电源,澳大利亚式插头
Quick Ship
  
FMA-4000PS-EU
¥856.09
货期: 6 周
 
230 Vac电源,欧式插头
Quick Ship
  
FMA-4000PS-UK
¥1,006.18
货期: 6 周
 
230 Vac电源,英式插头
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA-4000PS-NA
FMA-4000PS-NA
¥739.90
货期: 6 周
 
110 Vac电源,北美式插头
Quick Ship
  
FMA-4000PS-AU-A
¥1,411.99
货期: 库存
 
230 Vac电源,带模拟电线的澳大利亚式插头
Quick Ship
  
FMA-4000PS-EU-A
¥1,184.07
货期: 6 周
 
230 Vac电源,带模拟电线的欧式插头
Quick Ship
  
FMA-4000PS-UK-A
¥1,411.99
货期: 6 周
 
230 Vac电源,带模拟电线的英式插头
Quick Ship
  
FMA-4000PS-NA-A
¥1,078.45
货期: 6 周
 
110 Vac电源,带模拟电线的北美式插头
Quick Ship
  
FMA-4000C
¥611.49
货期: 库存
 
15针预接线D形连接器,带1.8 m (6')电缆(连接到PC),带0.9 m (3')电缆(连接到电源)

按产品编号购买

产品编号
数量
产品编号
数量


所有金额以RMB显示
注: 配备软件光碟(光碟中包含操作手册)、带1.8 m (6')电缆的15针预接线D形连接器和NIST证书。

电源单独销售。电源含电缆。
欲购带不锈钢壳体的型号,请将后缀"-ST"添加到型号中,并咨询流量工程部门了解价格。
如欲将RS232通信接口替换为RS485,请将后缀"-RS485"添加到型号中(无额外费用)。
欲购带⅛"压合接头的流量计,请将后缀"-1/8"添加到型号中(无额外费用)。
欲购带⅜"压合接头的流量计,请将后缀"-3/8"添加到型号中(无额外费用)。
400-820-0559