omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

经济型气体质量流量控制器和流量计
适用于洁净气体

FMA3100系列

经济型气体质量流量控制器和流量计 | FMA3100系列

经济型气体质量流量控制器和流量计

查看下面所有型号

  • 可测量最大流速为10 SLM
  • 0 ~ 5 Vdc线性输出
  • 具成本效益
电子质量流量计 - 查看相关产品

产品描述

FMA3100系列质量流量传感器代表着质量流量传感器技术领域的突破。先进的电子器件、紧凑的机械设计以及批量生产加工理念在这一高性能、低成本的产品中集中体现。气体流量传感器适合多种OEM应用。0 ~ 5 Vdc线性输出作为标准输出信号。
FMA3200质量流量控制器外形小巧,它利用基本的FMA3100热式质量流量传感器提供精确、稳定的气体流量控制。在断电模式下,流量控制阀关闭,同时泄漏率最低。这种具成本效益的控制器是众多OEM应用的理想之选,它提供0 ~ 5 Vdc线性输出并接收0 ~ 5 Vdc的控制输入。
FMA3300在FMA3100流量计功能的基础上增加了一个可调节3位半数字LCD数字显示仪表,用于查看以工程单位(即mL/min或L/min)显示的流量。已经证实,这些紧凑型流量计在很多实验室应用中效果显著。
OMEGA FMA系列质量流量计


规格:
输出: 0 ~ 5 Vdc(最小值2500 Ω)
输入设定电压
(仅FMA3200):
0 ~ 5 Vdc
精度: 满量程的±1.5%*
重复性: 满量程的±0.5%
响应时间: 在满量程的25 ~ 100%范围大约2秒(常规)达到设定流速的±2%内
工作环境: 10 ~ 50°C (50 ~ 122°F),无冷凝空气
工作压力范围: 25°C (77°F)时达到最大值150 psi
温度系数: 每°C为±0.2%
压力系数: 每psi为±0.02%
泄漏完整性: 对于外界环境,最大值为1x10-4SCCS氦气
输入电源:
    FMA3100和FMA3300:
12 ~ 15 Vdc,100 mA (1.5 W)
FMA3200: 12 ~ 15 Vdc,250 mA (3.75 W)
连接口: 流速达到1 L/min时,采用⅛"压合接头;流速达到5 L/min时,采用¼" 压合接头;流速达到10 L/min时,采用⅜"压合接头
接液材质: 阳极氧化铝、氟橡胶O形圈、304和316不锈钢、环氧树脂、乙缩醛压合管接头(标配)
量程比: 10:1
气体: 大部分洁净、干燥气体(例如,空气、氮气、二氧化碳、氩气、氢气、氦气、甲烷、氧气)
过滤:如果气体中含有任何颗粒物质,需要使用20微米过滤器
规格(FMA3200流量控制器)
压差:
15 ~ 40 psi
阀门工作寿命: >1百万次循环;阀门处于常闭状态
控制量程: 50:1
远程设定电压: 0 ~ 5 Vdc
重量:
    FMA3100:
199 g (0.44 lb)
FMA3300: 249 g (0.55 lb)
FMA3200: 386 g (0.85 lb)
不带接头的尺寸(近似值):
    FMA3100:
47(长)x 26(宽)x 90 mm(高)(1.87 x 1.03 x 3.55")
FMA3300: 47(长)x 26(宽)x 127 mm(高)(1.87 x 1.03 x 5.0")
FMA3200: 81(长)x 26(宽)x 97 mm(高)(3.17 x 1.03 x 3.80")
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
不带显示屏的型号
Quick Ship
  
FMA3101
¥3,657.82
货期: 8 周
 
0至20 SCCM
Quick Ship
  
FMA3102
¥3,946.89
货期: 8 周
 
0至50 SCCM
Quick Ship
  
FMA3103
¥4,408.29
货期: 8 周
 
0至100 SCCM
Quick Ship
  
FMA3104
¥4,408.29
货期: 8 周
 
0至200 SCCM
Quick Ship
  
FMA3105
¥4,408.29
货期: 8 周
 
0至500 SCCM
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA3106
FMA3106
¥4,408.29
货期: 2 周
 
0至1000 SCCM
Quick Ship
  
FMA3107
¥4,408.29
货期: 8 周
 
0至2000 SCCM
Quick Ship
  
FMA3108
¥4,408.29
货期: 8 周
 
0至5000 SCCM
Quick Ship
  
FMA3109
¥5,147.63
货期: 8 周
 
0万SCCM
带显示屏的型号
Quick Ship
  
FMA3301
¥6,693.04
货期: 8 周
 
0至20 SCCM
Quick Ship
  
FMA3302
¥7,082.17
货期: 8 周
 
0至50 SCCM
Quick Ship
  
FMA3303
¥7,432.38
货期: 8 周
 
0至100 SCCM
Quick Ship
  
FMA3304
¥7,432.38
货期: 8 周
 
0至200 SCCM
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA3305
FMA3305
¥7,432.38
货期: 8 周
 
0至500 SCCM
Quick Ship
  
FMA3306
¥7,432.38
货期: 8 周
 
0至1000 SCCM
Quick Ship
  
FMA3307
¥7,035.19
货期: 4 周
 
0至2000 SCCM
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA3308
FMA3308
¥7,432.38
货期: 8 周
 
0至5000 SCCM
Quick Ship
  
FMA3309
¥8,227.32
货期: 8 周
 
0至10000SCCM
控制器
Quick Ship
  
FMA3202-(*)
咨询  
货期: 
 
 
0至50 SCCM
Quick Ship
  
FMA3203-(*)
咨询  
货期: 
 
 
0至100 SCCM
Quick Ship
  
FMA3204-(*)
咨询  
货期: 
 
 
0至500 SCCM
Quick Ship
  
FMA3205-(*)
咨询  
货期: 
 
 
0至5000 SCCM
Quick Ship
  
FMA3206-(*)
咨询  
货期: 
 
 
0至10000SCCM
推荐配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA3115PW
FMA3115PW
¥1,423.10
货期: 6 周
 
电源/输出信号电缆(0 ~ 5 Vdc),115 Vac
Quick Ship
  
FMA3230PW
¥1,423.10
货期: 6 周
 
电源/输出信号电缆(0 ~ 5 Vdc),230 Vac
Quick Ship
  
FMA3215PW
咨询  
货期: 
 
 
电源/输入信号/输出信号电缆(0 ~ 5 Vdc),115 Vac
Quick Ship
  
FMA3223PW
咨询  
货期: 
 
 
电源/输入信号/输出信号电缆(0 ~ 5 Vdc),230 Vac
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA3000C
FMA3000C
¥513.65
货期: 5 周
 
带插接式接头和祼露端头的1 m (3')电缆,与具有端子连接口的电源配合使用
所有金额以RMB显示
注: * 指定气体、入口/出口压力和温度。
** 流量范围以干燥空气或氮气为基准;还提供 其它气体(二氧化碳、氦气、氩气、氢气、甲烷、氧气)的范围(需付额外费用)。
† 如需可选4测量点NIST校准证书,请将后缀"-NISTAIR"添加到型号中(需付额外费用)。

产品手册:

下载 FMA3100, 3100ST, 3300, 3300ST Series - Thermal Mass Flow Sensors and Meters
下载 FMA3200, 3200ST, 3400, 3400ST Series - Thermal Mass Flow Controllers
400-820-0559