omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

经济型气体质量流量计,用于洁净气体(带可选的一体式显示屏)

FMA1700A_1800A Series

经济型气体质量流量计,用于洁净气体(带可选的一体式显示屏)
 | FMA1700A_1800A Series

经济型气体质量流量计,用于洁净气体(带可选的一体式显示屏)

¥8,061.27 FMA1828A

1年保修
  • 无需温度或压力补偿即可读取气体质量流量
  • 可提供经济型铝制或耐腐蚀316 SS型号
  • LCD显示屏可倾斜,读取方便
  • 包含NIST可追溯校准
电子质量流量计 - 查看相关产品

产品描述

FMA1700A/1800A系列电子气体质量流量计可监测10 SCCM到1000 SLM范围内的多种气体的流量。

FMA1700A/1800A利用通过加热管进行的热传递测量分子气体流量,可提供直接的气体质量流量测量值,并且无需对(规定限值以内)的气体温度或压力进行补偿。

该产品可提供经济型铝/铜结构,适合测量普通气体流量,同时可提供316不锈钢结构,适合有更高耐腐蚀要求的应用。不带一体式显示屏的FMA1700A系列流量计具有可在现场选择的0 ~ 5Vdc或4 ~ 20 mA模拟量输出,以便进行远程监测;FMA1800A系列流量计兼具一体式3½位数字显示屏和模拟量输出。显示屏可倾斜90度,查看读数方便。显示屏经过校准,可直接显示以SCCM或SLM为单位的氮气流量(可定制其他类型的气体校准)。

由于其成本低、具有数字显示屏、模拟量输出功能,并且对气体温度与压力的变化不敏感,FMA1700A/1800A系列是许多转子流量计应用的理想替代品。在与FMA178BP便携式电池组一起使用时,FMA1800A系列非常适合进行流量计的现场校准或者空气采样设备的测试。

FMA178BP电池组包括电池、充电器和配有肩带及腰带的手提箱。借助FMA178BP电池组,流量计可以工作40小时以上;电池至少可以充电200次。 FMA1700A/1800A系列需要使用12~26Vdc电源(最大电流200 mA),FMA178PW插接式插座电源可满足其要求。电子装置具备反向极性保护,并配有可从外部检查的保险丝。型号为FMA178C(需单独购买)的配件提供插接式9针""D""型连接器(带3英尺带状电缆),用于0 ~ 5 Vdc输出信号和电源输入连接(4 ~ 20 mA输出信号连接使用FMA178C-MA)。 FMA1800A系列配备的LCD通过通讯接头与下面的电子设备相连。通过购买FMA18RC远程电缆组件可以远程安装LCD,之后,您必须自行制作组件以便进行LCD的面板安装。
OMEGA FMA系列质量流量计


产品规格
精度:±1%满量程,包括在15~25°C和5~60 psia(0.35~4.2 kg/cm²)条件下的线性度(适用于高达100SLM的规格),±1.5%满量程,包括在15~25°C和5~60 psia(0.35~4.2 kg/cm²)条件下的线性度(适用于较大尺寸)
量程比:100:1
重复性:±0.5%满量程,和对于≥100 scm的设备为量程的0~20%
温度系数:每°C为0.15%满量程或更高
压力系数:每psi (0.07 bar)为满量程的0.01%
响应时间:800 ms时间常数;在满量程的25 ~ 100%范围,大约2秒(常规)达到设定流速的±2%内
电源要求:12~26 Vdc功率@ 200 mA最大值
最大气压:1000 psig(70 kg/cm²规格),适用范围高达100 SLM;500 psig(35 kg/cm²规格),适用范围高于100 SLM;20 psig最佳
气体和环境温度:0~50°C(0~122°F)
泄漏率:对外界环境的最大泄漏率为1×10-9; std cc/sec氦气
接液部分材质:
    铝制流量计:阳极氧化铝,316 SS,黄铜和FKM O形圈
    不锈钢型号:316 SS和FKM O形圈
输出信号
    线性0~5 Vdc:1000 Ω最小负载
    4~20 mA:50~250 Ω回路电阻
传感器电源:12~26 Vdc @ 200 mA最大值(FMA178PW)
装运重量:1.1 kg(2.5 lb)
合规性:EN55011 1类,B类;EN50082-1"
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
质量流量计,不含显示器,铝/黄铜主体
Quick Ship
  
FMA1702A
¥5,764.68
货期: 8 周
 
0-10 SCCM 范围
Quick Ship
  
FMA1704A
¥5,764.68
货期: 8 周
 
0-20 SCCM 范围
Quick Ship
  
FMA1706A
¥5,764.68
货期: 8 周
 
0-50 SCCM 范围
Quick Ship
  
FMA1708A
¥5,764.68
货期: 8 周
 
0-100 SCCM 范围
Quick Ship
  
FMA1710A
¥5,764.68
货期: 8 周
 
0-200 SCCM 范围
Quick Ship
  
FMA1712A
¥5,764.68
货期: 5 周
 
0-500 SCCM 范围
Quick Ship
  
FMA1714A
¥5,764.68
货期: 8 周
 
0-1 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1716A
¥5,764.68
货期: 8 周
 
0-2 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1718A
¥5,456.62
货期: 8 周
 
0-5 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1720A
¥5,764.68
货期: 8 周
 
0-10 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1723A
¥7,476.86
货期: 8 周
 
0-15 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1724A
¥7,476.86
货期: 8 周
 
0-20 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1726A
¥7,476.86
货期: 8 周
 
0-30 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1727A
¥7,476.86
货期: 2 周
 
0-40 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1728A
¥7,476.86
货期: 8 周
 
0-50 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1740A
¥10,095.14
货期: 8 周
 
0-60 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1741A
¥10,095.14
货期: 8 周
 
0-80 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1742A
¥10,095.14
货期: 8 周
 
0-100 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1743A
¥11,379.27
货期: 8 周
 
0-200 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1744A
¥12,174.21
货期: 8 周
 
0-500 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1745A
¥13,830.79
货期: 8 周
 
*0-1000 SLM 范围
质量流量计,不含显示器,不锈钢主体
Quick Ship
  
FMA1702A-ST
¥9,350.24
货期: 8 周
 
0-10 SCCM 范围
Quick Ship
  
FMA1704A-ST
¥9,350.24
货期: 8 周
 
0-20 SCCM 范围
Quick Ship
  
FMA1706A-ST
¥9,350.24
货期: 8 周
 
0-50 SCCM 范围
Quick Ship
  
FMA1708A-ST
¥9,350.24
货期: 8 周
 
0-100 SCCM 范围
Quick Ship
  
FMA1710A-ST
¥9,350.24
货期: 8 周
 
0-200 SCCM 范围
Quick Ship
  
FMA1712A-ST
¥9,350.24
货期: 8 周
 
0-500 SCCM 范围
Quick Ship
  
FMA1714A-ST
¥9,350.24
货期: 库存
 
0-1 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1716A-ST
¥9,350.24
货期: 8 周
 
0-2 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1718A-ST
¥9,350.24
货期: 8 周
 
0-5 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1720A-ST
¥9,350.24
货期: 8 周
 
0-10 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1723A-ST
¥11,818.43
货期: 8 周
 
0-15 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1724A-ST
¥11,818.43
货期: 8 周
 
0-20 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1726A-ST
¥11,818.43
货期: 8 周
 
0-30 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1727A-ST
¥11,818.43
货期: 8 周
 
0-40 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1728A-ST
¥11,818.43
货期: 8 周
 
0-50 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1740A-ST
¥14,197.69
货期: 8 周
 
0-60 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1741A-ST
¥14,197.69
货期: 8 周
 
0-80 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1742A-ST
¥14,197.69
货期: 8 周
 
0-100 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1743A-ST
¥16,426.85
货期: 8 周
 
0-200 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1744A-ST
¥17,572.00
货期: 8 周
 
0-500 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1745A-ST
¥19,851.19
货期: 8 周
 
*0-1000 SLM 范围
质量流量计,含显示器,铝/黄铜主体
Quick Ship
  
FMA1802A
¥6,440.60
货期: 库存
 
0-10 SCCM 范围
Quick Ship
  
FMA1804A
¥6,804.22
货期: 8 周
 
0-20 SCCM 范围
Quick Ship
  
FMA1806A
¥6,440.60
货期: 库存
 
0-50 SCCM 范围
Quick Ship
  
FMA1808A
¥6,804.22
货期: 8 周
 
0-100 SCCM 范围
Quick Ship
  
FMA1810A
¥6,804.22
货期: 8 周
 
0-200 SCCM 范围
Quick Ship
  
FMA1812A
¥6,804.22
货期: 库存
 
0-500 SCCM 范围
Quick Ship
  
FMA1814A
¥6,440.60
货期: 8 周
 
0-1 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1816A
¥6,440.60
货期: 8 周
 
0-2 SLM 范围
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1818A
FMA1818A
¥6,804.22
货期: 5 周
 
0-5 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1820A
¥6,440.60
货期: 8 周
 
0-10 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1823A
¥8,566.42
货期: 8 周
 
0-15 SLM 范围
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1824A
FMA1824A
¥8,061.27
货期: 5 周
 
0-20 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1826A
¥8,516.39
货期: 8 周
 
0-30 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1827A
¥8,516.39
货期: 8 周
 
0-40 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1828A
¥8,061.27
货期: 8 周
 
0-50 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1840A
¥10,512.07
货期: 8 周
 
0-60 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1841A
¥10,512.07
货期: 8 周
 
0-80 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1842A
¥10,137.88
货期: 2 周
 
0-100 SLM 范围
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1843A
FMA1843A
¥11,818.28
货期: 2 周
 
0-200 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1844A
¥12,549.69
货期: 8 周
 
0-500 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1845A
¥14,070.39
货期: 库存
 
*0-1000 SLM 范围
质量流量计,含显示器,不锈钢主体
Quick Ship
  
FMA1802A-ST
¥10,356.42
货期: 8 周
 
0-10 SCCM 范围
Quick Ship
  
FMA1804A-ST
¥10,740.96
货期: 8 周
 
0-20 SCCM 范围
Quick Ship
  
FMA1806A-ST
¥10,717.32
货期: 8 周
 
0-50 SCCM 范围
Quick Ship
  
FMA1808A-ST
¥10,356.42
货期: 8 周
 
0-100 SCCM 范围
Quick Ship
  
FMA1810A-ST
¥10,356.42
货期: 8 周
 
0-200 SCCM 范围
Quick Ship
  
FMA1812A-ST
¥10,665.32
货期: 8 周
 
0-500 SCCM 范围
Quick Ship
  
FMA1814A-ST
¥10,356.42
货期: 8 周
 
0-1 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1816A-ST
¥10,356.42
货期: 8 周
 
0-2 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1818A-ST
¥10,356.42
货期: 8 周
 
0-5 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1820A-ST
¥10,356.42
货期: 8 周
 
0-10 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1823A-ST
¥12,852.41
货期: 8 周
 
0-15 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1824A-ST
¥12,852.41
货期: 8 周
 
0-20 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1826A-ST
¥12,852.41
货期: 8 周
 
0-30 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1827A-ST
¥12,852.41
货期: 8 周
 
0-40 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1828A-ST
¥12,852.41
货期: 8 周
 
0-50 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1840A-ST
¥14,614.61
货期: 8 周
 
0-60 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1841A-ST
¥14,614.61
货期: 8 周
 
0-80 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1842A-ST
¥14,614.61
货期: 8 周
 
0-100 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1843A-ST
¥17,299.61
货期: 8 周
 
0-200 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1844A-ST
¥17,847.17
货期: 8 周
 
0-500 SLM 范围
Quick Ship
  
FMA1845A-ST
¥20,785.10
货期: 8 周
 
*0-1000 SLM 范围
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA178BP
FMA178BP
¥2,518.23
货期: 6 周
 
便携式电池组,仅适用于标准12Vdc供电型号,含115Vac充电器
Quick Ship
  
FMA178BP-220VAC
¥3,252.02
货期: 6 周
 
便携式电池组,仅适用于标准12Vdc供电型号,含220Vac充电器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA178C
FMA178C
¥366.89
货期: 库存
 
9针D型母头连接器,含3英尺 (3')带状电缆,0-5 Vdc 输出
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA178C-MA
FMA178C-MA
¥317.27
货期: 库存
 
与FMA178C同,但用于4-20 mA 输出
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA18RC10
FMA18RC10
¥324.09
货期: 2 周
 
10'电缆,适用于远程定位FMA1800的LCD
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA18RC25
FMA18RC25
¥507.54
货期: 6 周
 
25'电缆,适用于远程定位FMA1800的LCD
电源
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA178PW
FMA178PW
¥492.11
货期: 6 周
 
插座式插接电源,适用于110 Vac/12 Vdc,北美式插头
Quick Ship
  
FMA178PW-24
¥758.25
货期: 2 周
 
插座式插接电源,适用于110 Vac/24 Vdc,北美式插头
Quick Ship
  
FMA178PW-240VAC-AU
¥684.87
货期: 6 周
 
插座式插接电源,适用于240 Vac/12 Vdc,澳式插头
Quick Ship
  
FMA178PW-240V/24V-AU
¥733.79
货期: 6 周
 
插座式插接电源,适用于240 Vac/24 Vdc,澳式插头
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA178PW-220VAC
FMA178PW-220VAC
¥648.43
货期: 库存
 
插座式插接电源,适用于230 Vac/12 Vdc,欧式插头
Quick Ship
  
FMA178PW-230V/24V-EU
¥733.79
货期: 6 周
 
插座式插接电源,适用于230 Vac/24 Vdc,欧式插头
Quick Ship
  
FMA178PW-240VAC-UK
¥684.87
货期: 6 周
 
插座式插接电源,适用于240 Vac/12 Vdc,英式插头
Quick Ship
  
FMA178PW-240V/24V-UK
¥733.79
货期: 6 周
 
插座式插接电源,适用于240 Vac/24 Vdc,英式插头
所有金额以RMB显示
注: * Comes with dual 3/4 FNPT connections instead of compression fittings.

Comes complete with compression fittings, operator's manual, and NIST traceable certficate.

Power supplies sold separately.

Flow ranges specified are for nitrogen or air at 20 psig. When used for other gases, a multiplication factor is used to determine the flow rate, and the digital display must be rescaled in the field. To request a custom calibration add the gas abbreviation and pressure as a suffix to the model number.

Custom calibrations done at ambient temperature only.

For Oxygen cleaned units, add suffix "-C" to the model number, add $125 to price.


产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) Display 选项:
17 for Without Display
18 for With Display

(2) Max Flow Rate 选项:
02 for 10 SCCM
04 for 20 SCCM
06 for 50 SCCM
08 for 100 SCCM
10 for 200 SCCM
12 for 500 SCCM
14 for 1 SLM
16 for 2 SLM
18 for 5 SLM
20 for 10 SLM
23 for 15 SLM
24 for 20 SLM
26 for 30 SLM
27 for 40 SLM
28 for 50 SLM
40 for 60 SLM
41 for 80 SLM
42 for 100 SLM
43 for 200 SLM
44 for 500 SLM
45 for 1000 SLM

(3) Body 选项:
无(选项为空白) for Aluminum/Brass Body
-ST for 316 SS Body

(4) Oxygen Cleaned Units 选项:
无(选项为空白) for None
-C for Oxygen Cleaned Units
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559