omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

用于洁净气体的低压降气体质量流量控制器

FMA-LP2600A

质量流量控制器 | 气体流量
 | FMA-LP2600A

质量流量控制器 | 气体流量

¥43,510.29 FMA-LP2612A

1年保修
  • 130+气体校准,包括纯气体和混合气体
  • 同时显示压力、温度和质量流量
  • 按键界面操作简单
  • NIST可追溯性标准
  • 0.5 SCCM~500 SLM满量程范围
  • 典型响应时间为50~100 ms
  • 调节比为200:1
  • 位置不敏感
  • ±0.8%读数精度
  • RS232标准
  • 自定义实时气体混合编程
  • 最多可存储20种用户定义的气体混合物

产品描述

"FMA-LP2600A系列质量流量控制器 在层流场中使用 差压原理来检测并控制质量流量。 流量计中的层流元件(LFE)迫使 气体进入层流状态(经过整流处理)。按照泊肃叶方程, 在这一区域体积流量 与压降呈线性 关系。使用差压传感器 测量LFE固定距离的 压降情况。同时结合气体的粘度 准确判定体积流量。 引入单独的绝对温度和压力传感器, 并根据一系列标准条件 修正气体流量。这种标准化 流量通常称为质量流量, 使用标准立方厘米/分钟(SCCM) 或标准升/分钟(SLM)等 单位表示。

控制器使用真正的比例阀联接到 流体,以便使用积分式 PID回路控制器来控制流量。标准设备包括 0 ~ 5V输出(可选4 ~ 20 mA)和RS232 通信。可从前端键盘或 通过RS232通信调整气体 选择功能和设定值。体积流量、质量 流量、绝对压力以及温度均可 通过RS232连接查看或记录。 在距离为46m(150’)的同一串口连接上,同时最多可与26台设备进行多点通信。
OMEGA FMA系列质量流量计


产品规格
精度:±(0.8%读数 + 0.2% FS)
重复性:±0.2% FS
调节比:200:1
控制响应时间:100 ms
输入控制信号:0~5 Vdc, RS232
输出信号:0~5 Vdc, RS232
可选输入/输出:4~20 mA, 0~10 Vdc
工作温度:-10~50°C(14~122°F)
零点漂移:0.02%/ATM FS/°C
量程漂移:0.02%/ATM FS/°C
湿度范围:0~100% RH, 无冷凝
附加流速:2.4% FS
接湿材料:标配:303和302 SS,FKM,硅树脂TRV(橡胶),玻璃增强尼龙,铝,黄铜,410 SS,硅树脂,玻璃;>250 SLM:416 SS和镍替代黄铜
-LSS(选项):316LSS,303SS,430FRSS,全氟弹性体标准,FKM,EPDM,丁纳橡胶,氯丁橡胶 最大压力:50 psig
在体积模式下使用:近大气压,建议最大值为15 psig。体积流量计和控制器未针对质量流速高于流量计额定流量范围的情况进行精度认证。它们仅适用于接近大气压的条件。 最大工作压力建议为15 psig
电源电流:20 SLM及以下为0.250 A;50 SLM及以上(典型值)为0.75 A
电源电压:2 SLM及以下设备为15-30 Vdc;5 SLM及以上设备为24-30 Vdc
电气连接:8针圆形Mini-DIN"
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
质量流量控制器
Quick Ship
FMA-LP2601A
¥25,660.34
货期: 11 周
 
0.5 SCCM,10-32 UNF 螺纹
Quick Ship
FMA-LP2601A-I
¥26,294.07
货期: 11 周
 
0.5 SCCM,10-32 UNF 螺纹,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-LP2602A
¥25,660.34
货期: 11 周
 
1 SCCM,10-32 UNF 螺纹
Quick Ship
FMA-LP2602A-I
¥26,977.83
货期: 11 周
 
1 SCCM,10-32 UNF 螺纹,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-LP2614A
¥23,414.51
货期: 5 周
 
2 SCCM,10-32 UNF 螺纹
Quick Ship
FMA-LP2614A-I
¥24,109.38
货期: 5 周
 
2 SCCM,10-32 UNF 螺纹,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-LP2615A
¥23,414.51
货期: 5 周
 
5 SCCM,10-32 UNF 螺纹
Quick Ship
FMA-LP2615A-I
¥24,109.38
货期: 5 周
 
5 SCCM,10-32 UNF 螺纹,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-LP2603A
¥18,122.34
货期: 5 周
 
10 SCCM,10-32 UNF 螺纹
Quick Ship
FMA-LP2603A-I
¥22,992.02
货期: 5 周
 
10 SCCM,10-32 UNF 螺纹,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-LP2616A
¥22,730.75
货期: 5 周
 
20 SCCM,10-32 UNF 螺纹
Quick Ship
FMA-LP2616A-I
¥23,481.22
货期: 5 周
 
20 SCCM,10-32 UNF 螺纹,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-LP2604A
¥22,730.75
货期: 5 周
 
50 SCCM,1/8 FNPT
Quick Ship
FMA-LP2604A-I
¥23,481.22
货期: 5 周
 
50 SCCM,1/8 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-LP2617A
¥19,840.07
货期: 5 周
 
100 SCCM,1/8 FNPT 连接
Quick Ship
FMA-LP2617A-I
¥20,529.39
货期: 5 周
 
100 SCCM,1/8 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-LP2618A
¥19,840.07
货期: 5 周
 
200 SCCM,1/8 FNPT 连接
Quick Ship
FMA-LP2618A-I
¥20,529.39
货期: 5 周
 
200 SCCM,1/8 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-LP2619A
¥19,840.07
货期: 5 周
 
500 SCCM,1/8 FNPT 连接
Quick Ship
FMA-LP2619A-I
¥20,529.39
货期: 5 周
 
500 SCCM,1/8 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-LP2620A
¥19,840.07
货期: 5 周
 
1 SLM,1/8 FNPT
Quick Ship
FMA-LP2620A-I
¥20,529.39
货期: 5 周
 
1 SLM,1/8 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-LP2605A
¥19,840.07
货期: 5 周
 
2 SLM,1/8 FNPT
Quick Ship
FMA-LP2605A-I
¥20,529.39
货期: 5 周
 
2 SLM,1/8 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-LP2606A
¥24,409.57
货期: 11 周
 
5 SLM,1/4 FNPT
Quick Ship
FMA-LP2606A-I
¥25,087.77
货期: 11 周
 
5 SLM,1/4 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-LP2606A-I2
¥25,688.14
货期: 11 周
 
5 SLM,1/4 FNPT,2×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-LP2607A
¥24,409.57
货期: 11 周
 
10 SLM,1/4 FNPT
Quick Ship
FMA-LP2607A-I
¥25,087.77
货期: 11 周
 
10 SLM,1/4 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-LP2608A
¥26,744.35
货期: 11 周
 
20 SLM,1/4 FNPT
Quick Ship
FMA-LP2608A-I
¥27,366.96
货期: 11 周
 
20 SLM,1/4 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-LP2609A
¥28,539.91
货期: 11 周
 
50 SLM,3/4 FNPT
Quick Ship
FMA-LP2609A-I
¥27,704.04
货期: 2 周
 
50 SLM,3/4 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-LP2610A
¥30,835.77
货期: 11 周
 
100 SLM,3/4 FNPT
Quick Ship
FMA-LP2610A-I
¥31,408.35
货期: 11 周
 
100 SLM,3/4 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-LP2611A
¥32,581.30
货期: 11 周
 
250 SLM,3/4 FNPT
Quick Ship
FMA-LP2611A-I
¥33,170.55
货期: 11 周
 
250 SLM,3/4 FNPT,1×4-20 mA 输出
Quick Ship
FMA-LP2612A
¥43,510.29
货期: 11 周
 
500 SLM,3/4 FNPT
Quick Ship
FMA-LP2612A-I
¥44,088.43
货期: 11 周
 
500 SLM,3/4 FNPT,1×4-20 mA 输出
配件
Quick Ship
FMA1600-C1
¥497.90
货期: 4 周
 
替换用1.8M(6')电缆带8针公头Mini-DIN单头连接器
Quick Ship
FMA1600-C1-25 FT
¥950.59
货期: 3 周
 
7.62M(25')电缆带8针公头Mini-DIN单头连接器
Quick Ship
FMA1600-C2
¥599.26
货期: 4 周
 
1.8M(6')电缆带8针公头Mini-DIN单头连接器
Quick Ship
FMA1600-C2-25 FT
¥1,122.92
货期: 4 周
 
7.62M(25')电缆带8针公头Mini-DIN单头连接器
Quick Ship
FMA1600-C3
¥567.37
货期: 2 周
 
1.8M(6')电缆带8针公头Mini-DIN单头连接器
Quick Ship
FMA1600-CRA
¥599.26
货期: 4 周
 
1.8M(6')电缆带8针公头Mini-DIN单头连接器
Quick Ship
FMA1600-MDB
¥2,935.15
货期: 5 周
 
多分支箱
Quick Ship
FMA1600-PSU
¥891.59
货期: 4 周
 
24 Vdc 直流电源
Quick Ship
FMA1600-E2
咨询  
货期: 
 
 
220VAC-24VDC电源,适用于50 LPM或以上
管接头适配器,适于螺纹连接至10/32
Quick Ship
FTNY-K210BN
¥66.04
货期: 6 周
 
尼龙主体,管径1/16",至公头10-32UNF
Quick Ship
FTPP-K210NP
¥66.04
货期: 2 周
 
聚丙烯主体,管径1/16",至公头10-32UNF
Quick Ship
FTNY-K230BN
¥66.04
货期: 6 周
 
尼龙主体,管径1/8",至公头10-32UNF
Quick Ship
FTPP-K230NP
咨询  
货期: 
 
 
聚丙烯主体,管径1/8",至公头10-32UNF
所有金额以RMB显示
注: "配备24 Vdc通用电源,1.8 m(6')电缆,8针公头Mini-DIN连接器,操作手册和NIST证书。

标准装置经过以下校准:在5 psig空气压力下为0-1 LPM,在15 psig下为2-10 LPM,在30 psig下为20-100 LPM,在50 psig为200 LPM及以上。

如需自定义校准,请在型号中添加后缀""-(*)"",无需额外费用。 * 请指定气体、入口/出口或背压以进行自定义校准。

仅在环境温度(25°C/77°F)下完成校准。

如需将RS232通信更换为RS485,请在型号中添加后缀“-RS485”,加价120美元。

标准输入为0-5 V,对于可选的4~20 mA输入,请在型号中添加后缀“-IN”,无需额外收费。

可选的二级输出标度与主输出量程相同。 如需备用输出标度,对于温度请在型号中添加后缀""-T"",或对于压力请在型号中添加后缀""-P"",无需额外费用。

如需以SCFH标定的产品,请在型号中添加后缀""-SCFH"",无需额外费用。 请在SCFH中指定所需的范围。

如需累加器,请在型号中添加后缀“-TOT”,加价120美元。 请指定分辨率。

这是一款6位计数器。 示例: 以升为单位使用1/100升分辨率累加时,最大计数为9999.99。 以升为单位使用1升分辨率累加时,最大计数为999999。

如需远程显示屏,请在型号中添加后缀“-RD- * FT”,加价210美元。 请将后缀中的*替换为所需的长度(全部以英尺为单位),最大长度为3.6576 m(12')。 请注意,以英尺为单位的最佳距离介于2.7-3 m(9-10')之间。

以太网/IP、DeviceNet、Modbus和Profibus通信也需额外付费。

"

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) Max Flow 选项:
01 for 0.5 SCCM
02 for 1 SCCM
14 for 2 SCCM
15 for 5 SCCM
03 for 10 SCCM
16 for 20 SCCM
04 for 50 SCCM
17 for 100 SCCM
18 for 200 SCCM
19 for 500 SCCM
20 for 1 SLM
05 for 2 SLM
06 for 5 SLM
07 for 10 SLM
08 for 20 SLM
09 for 50 SLM
10 for 100 SLM
11 for 250 SLM
12 for 500 SLM

(2) Output 选项:
无(选项为空白) for None
-I for 4 to 20 mA output
-I2 for Two 4 to 20 mA outputs
-V2 for Two 0 to 5V Outputs
-I2-T for Two 4 to 20 mA outputs second output for temperature
-V2-T for Two 0 to 5V outputs second output for temperature
-I2-P for Two 4 to 20 mA outputs second output for pressure
-V2-P for Two 0 to 5V outputs second output for pressure
-VOL for Volumetric flow rate as standard output

(3) Portable Version 选项:
无(选项为空白) for Standard
-B for Portable version of the meter (not available on models with 4 to 20 mA output)

(4) Input 选项:
无(选项为空白) for 0 to 5V
-IN for 4 to 20 mA input

(5) RS485 选项:
无(选项为空白) for RS232
-RS485 for RS485

(6) SCFH 选项:
无(选项为空白) for Standard
-SCFH for Units scaled in SCFH

(7) Totalizer 选项:
无(选项为空白) for Standard
-TOT for Totalizer
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559