omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

低流量涡轮仪表不锈钢结构

FLR1000ST Series

L低流量涡轮仪表不锈钢结构
 | FLR1000ST Series

L低流量涡轮仪表不锈钢结构

¥8,487.49 FLR1009ST-D

1年保修
  • ±1%精度
  • 0.2%重复性
  • 适用于0~5 V、4~20 mA或脉冲输出
  • 可带或不带显示屏
涡轮和叶轮流量计 - 查看相关产品

产品描述

\"FLR1000ST系列流量计 专为需使用不锈钢的 应用而设计, 额定压力为500 psig。这些装置 可用于以下流量范围 :13 mL/min~10 L/min。不适用于氢气或氦气。所有装置标配 0~ 5 Vdc或4~20 mA模拟输出; 电压输出型号还可提供 额外的脉冲输出,或 3 1/2位LCD读数。

产品规格
精度/线性度:±1%FS
重复性:±0.2%FS
压力等级:最高34 bar(500 psig)
工作环境:5~55°C(41~131°F)
贮存环境:0~70°C(32~158°F)
温度灵敏度:=±0.2%FS /°C
接液部件:316 SS,环氧树脂,Pyrex®玻璃,PPS,FKM O形圈,蓝宝石轴承
过滤(建议值):25微米或以下
模拟输出:线性0~5 Vdc或4~20 mA;非隔离信号
管道连接:316 SS压合管配件,随附
电气连接:4针公头连接器,用于电源和信号;含0.9 m(3')电缆
电源:
    电压输出型号:11.5~12.5 Vdc(0.4 W @ 12 Vdc)
    电流输出型号:18~24 Vdc(1.2 W @ 24 Vdc),50 mA"
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
FLR1007ST
¥6,081.55
货期: 8 周
 
脉冲输出,13-100 mL/min
Quick Ship
FLR1008ST
¥6,081.55
货期: 8 周
 
脉冲输出,20-200 mL/min
Quick Ship
FLR1009ST
¥6,081.55
货期: 8 周
 
脉冲输出,50-500 mL/min
Quick Ship
FLR1010ST
¥6,081.55
货期: 8 周
 
脉冲输出,100-1000 mL/min
Quick Ship
FLR1011ST
¥6,081.55
货期: 8 周
 
脉冲输出,0.2-2.0 L/min
Quick Ship
FLR1012ST
¥6,631.89
货期: 8 周
 
脉冲输出,0.4-5.0 L/min
Quick Ship
FLR1013ST
¥7,549.12
货期: 8 周
 
脉冲输出,1-10 L/min
Quick Ship
FLR1007ST-I
¥6,031.52
货期: 8 周
 
4-20 mA 输出,13-100 mL/min
Quick Ship
FLR1008ST-I
¥6,031.52
货期: 8 周
 
4-20 mA 输出,20-200 mL/min
Quick Ship
FLR1009ST-I
¥6,031.52
货期: 8 周
 
4-20 mA 输出,50-500 mL/min
Quick Ship
FLR1010ST-I
¥6,031.52
货期: 8 周
 
4-20 mA 输出,100-1000 mL/min
Quick Ship
FLR1011ST-I
¥6,031.52
货期: 7 周
 
4-20 mA 输出,0.2-2.0 L/min
Quick Ship
FLR1012ST-I
¥6,576.30
货期: 8 周
 
4-20 mA 输出,0.4-5.0 L/min
Quick Ship
FLR1013ST-I
¥7,499.09
货期: 8 周
 
4-20 mA 输出,1-10 L/min
Quick Ship
FLR1007ST-D
¥8,966.67
货期: 7 周
 
0-5 V 输出,13-100 mL/min
Quick Ship
FLR1008ST-D
¥8,966.67
货期: 8 周
 
0-5 V 输出,20-200 mL/min
Quick Ship
FLR1009ST-D
¥8,487.49
货期: 8 周
 
0-5 V 输出,50-500 mL/min
Quick Ship
FLR1010ST-D
¥8,966.67
货期: 8 周
 
0-5 V 输出,100-1000 mL/min
Quick Ship
FLR1011ST-D
¥8,966.67
货期: 8 周
 
0-5 V 输出,0.2-2.0 L/min
Quick Ship
FLR1012ST-D
¥9,233.50
货期: 8 周
 
0-5 V 输出,0.4-5.0 L/min
Quick Ship
FLR1013ST-D
¥9,339.12
货期: 8 周
 
0-5 V 输出,1-10 L/min
所有金额以RMB显示
注: Comes complete with 0.9 m (3') cable and operator’s manual.

For optional 3-PT NIST Calibration with certificate for gas (FLR1001 to FLR1006 and FLR1200 to FLR1206) add suffix "-NISTAIR" to model number, add $350 to price.

For optional 3-PT NIST Calibration with certificate for liquid (FLR1007 to FLR1013) add suffix "-NISTWATER" to model number, add $300 to price.

Please dowload specification page for all available options.

(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)


400-820-0559