相关产品
pH现场及实验室电极
pH野外及实验室仪表
仪器和配件
卫生级产品
变截面流量计, 转子流量计和开关
多普勒/渡越时间超声波
工业pH仪表和电极
技术参考
新产品
水质和土壤分析仪器
泵和混合器
涡街流量计和皮托管
涡轮和叶轮流量计
液位测量
溶解氧测量仪器
电子质量流量计
电导率仪表
磁流计
空气速度指示器和风洞
阀门
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-820-0559
首页
»
流量与液位
»
变截面流量计, 转子流量计和开关
»
带模拟输出的流量计
» FLR系列
流量计过程控制
信息系统
FLR系列
流量计过程控制
查看下面所有型号
下单
FLR流量传感器
精度为满量程的2%
不需要任何直管路
可在任意位置安装
4 ~ 20 mA、0 ~ 5 Vdc及 0 ~ 10 Vdc标准输出
数字式流速和累加流量 指示器
可对以下参数进行现场补偿:
– 所有液体的比重
– 石油基液体的粘度
– 气体应用场合中的比重、 压力和温度
变截面流量计, 转子流量计和开关 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
结实耐用的管路流量传感器
可提供的端口的尺寸有13 mm (½")、19 mm (3⁄4")和32 mm (1¼"),壳体可以是阳极氧化铝或铜。配备4.5 m (15') 一头裸露的必备连接电缆。在现场,连接电缆可使用长达300 m (1000')的屏蔽铜电缆。坚固结实的铸铝外壳为传感器提供可靠的保护,并且传感器可方便地在垂直或水平的任意位置安装。能够监测流速为150 GPM的液体或者流速为1000 SCFM的气体。
规格:
温度范围:
-29 ~ 116°C (-20 ~ 240°F)
最大压力:
3500 psig(液体);1000 psig(气体)
电源要求:
0 ~ 5 Vdc输出:
10 ~ 30 Vdc (最大为 0.75 W)
0 ~ 10 Vdc输出:
12 ~ 30 Vdc (最大为
0.75 W)
4 ~ 20 mA输出:
回路供电,最大30 Vdc
功耗:
最大25 mA
电路保护措施:
反向极性和电流限制
重复性:
±0.5%
非线性:
±0.05%
隔离:
从根本上与管路系统隔离
显示屏:
流速和累加流量显示可选择固定或切换显示工作模式;流速和累加流量为8位、0.70"高的数字显示,单位及设置为8位、0.35"高的字母数字显示
响应时间:
1.0 sec
温度漂移:
最大值为每°C范围的0.05%
模拟输出:
4 ~ 20 mA输入至最大1KΩ负载
0 ~ 5 Vdc输入至最小10KΩ负载
0 ~ 10 Vdc输入至最小10KΩ负载
用户连接口:
15'端子线(标配)
传输距离:
4 ~ 20 mA,受电缆电阻限制
0 ~ 5 Vdc,最大距离为300 m (1000')
0 ~ 10 Vdc,最大距离为300 m (1000')
材质:
阳极氧化铝和环氧粉喷涂铝,
带有聚碳酸酯透镜
密封:
外壳与透镜/氟橡胶罩盖之间的硅密封垫圈,外壳与流量计壳体之间的O形圈
电气连接:
4针连接头(标配)
紧固件:
T303不锈钢
等级:
NEMA 12和13 (IP52/54)
材质:
2024 - T351阳极氧化铝壳体、活塞及锥形C360铜质壳体、活塞和锥形石油(油)类通用部件
支架板:
T316不锈钢
弹簧:
T302不锈钢
紧固件:
T303不锈钢
压力密封:
氟橡胶
透镜:
聚碳酸酯
卡环:
SAE 1070/1090碳钢
止动弹簧:
SAE 1070/1090碳钢
内部磁体:
PPS/陶瓷
外壳密封:
水基、水、空气通用部件硅密封垫圈
支架板:
T316不锈钢
弹簧:
T302不锈钢
紧固件:
T303不锈钢
压力密封:
氟橡胶
透镜:
聚碳酸酯
卡环:
T316不锈钢
止动弹簧:
ST316不锈钢
内部磁体:
PPS/陶瓷
外壳密封:
硅密封垫圈
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
铝制阀体,油
FLR5101D
咨询
货期:
数量
0.1至1.0 GPM,1/4NPT
FLR6102D
¥
8,433.00
货期: 8 周
数量
0.2至2.0 GPM,1/2NPT
FLR6102D-BSPP
¥
8,433.00
货期: 8 周
数量
0.2到2.0GPM,1/2 BSPP
FLR6105D
¥
8,433.00
货期: 2 周
数量
0.5至5.0 GPM,1/2NPT
FLR6105D-BSPP
¥
8,433.00
货期: 8 周
数量
0.5至5.0 GPM,1/2 BSPP
FLR6115D
¥
8,433.00
货期: 2 周
数量
1至15 GPM,1/2NPT
FLR6115D-BSPP
¥
8,433.00
货期: 8 周
数量
1至15GPM,1/2 BSPP
FLR7120D
¥
9,105.64
货期: 5 周
数量
2至20 GPM,3/4NPT
FLR7120D-BSPP
咨询
货期:
数量
2至20GPM,3/4 BSPP
FLR7130D
¥
9,105.64
货期: 5 周
数量
3至30 GPM,3/4NPT
FLR7130D-BSPP
¥
9,105.64
货期: 5 周
数量
3至30 GPM,3/4 BSPP
FLR8140D
¥
9,105.64
货期: 5 周
数量
4至40 GPM,1NPT
FLR8140D-BSPP
¥
9,105.64
货期: 5 周
数量
4至40 GPM,1 BSPP
FLR8150D
¥
9,105.64
货期: 5 周
数量
5至50GPM,1NPT
FLR8150D-BSPP
咨询
货期:
数量
5至50 GPM,1 BSPP
FLR9175D
¥
15,376.19
货期: 5 周
数量
10至75 GPM,1¼NPT
FLR9175D-BSPP
¥
15,376.19
货期: 5 周
数量
10至75 GPM,1¼BSPP
FLR9110D
¥
15,376.19
货期: 5 周
数量
10至100 GPM,1¼NPT
FLR9110D-BSPP
咨询
货期:
数量
10至100 GPM,1¼BSPP
FLR9115D
¥
15,376.19
货期: 5 周
数量
10至150 GPM,1¼NPT
FLR9115D-BSPP
¥
15,376.19
货期: 5 周
数量
10至150 GPM,1¼BSPP
黄铜阀体,水
FLR6302D
¥
8,521.12
货期: 5 周
数量
0.2至2.0 GPM,1/2NPT
FLR6302D-BSPP
¥
9,000.02
货期: 5 周
数量
0.2至2.0GPM,1/2 BSPP
FLR6305D
¥
9,000.02
货期: 5 周
数量
0.5至5.0 GPM,1/2NPT
FLR6305D-BSPP
¥
9,000.02
货期: 5 周
数量
0.5至5.0 GPM,1/2 BSPP
FLR6315D
¥
8,521.12
货期: 2 周
数量
1至15 GPM,1/2NPT
FLR6315D-BSPP
¥
9,000.02
货期: 5 周
数量
1至15GPM,1/2 BSPP
FLR7320D
¥
10,417.57
货期: 2 周
数量
2至20 GPM,3/4NPT
FLR7320D-BSPP
¥
10,417.57
货期: 5 周
数量
2至20GPM,3/4 BSPP
FLR7330D
¥
10,417.57
货期: 5 周
数量
3至30 GPM,3/4NPT
FLR7330D-BSPP
¥
10,417.57
货期: 5 周
数量
3至30 GPM,3/4 BSPP
FLR8340D
¥
11,340.36
货期: 5 周
数量
4至40 GPM,1NPT
FLR8340D-BSPP
¥
11,340.36
货期: 5 周
数量
4至40 GPM,1 BSPP
FLR8350D
¥
11,340.36
货期: 5 周
数量
5至50GPM,1NPT
FLR8350D-BSPP
¥
11,340.36
货期: 5 周
数量
5至50 GPM,1 BSPP
FLR9375D
¥
20,762.87
货期: 5 周
数量
10至75 GPM,1¼NPT
FLR9375D-BSPP
咨询
货期:
数量
10至75 GPM,1¼BSPP
FLR9310D
¥
20,762.87
货期: 5 周
数量
10至100 GPM,1¼NPT
FLR9310D-BSPP
¥
20,762.87
货期: 5 周
数量
10至100 GPM,1¼BSPP
FLR9315D
¥
20,762.87
货期: 5 周
数量
10至150 GPM,1¼NPT
FLR9315D-BSPP
咨询
货期:
数量
10至150 GPM,1¼BSPP
全铝阀体,空气
FLR6725D
咨询
货期:
数量
2至25 SCFM,100 psi,1/2NPT
FLR6725D-BSPP
咨询
货期:
数量
2至25 SCFM,100 psi,1/2 BSPP
FLR6750D
¥
8,433.00
货期: 8 周
数量
5至50 SCFM,100 psi,1/2NPT
FLR6750D-BSPP
¥
8,433.00
货期: 8 周
数量
5至50 SCFM,100 psi,1/2 BSPP
FLR7710D
咨询
货期:
数量
10至100 SCFM,100 psi,3/4NPT
FLR7710D-BSPP
咨询
货期:
数量
10至100 SCFM,100 psi,3/4 BSPP
FLR7715D
¥
9,105.64
货期: 5 周
数量
15至150 SCFM,100 psi,3/4NPT
FLR7715D-BSPP
¥
9,105.64
货期: 5 周
数量
15至150 SCFM,100 psi,3/4 BSPP
FLR8725D
¥
9,105.64
货期: 5 周
数量
25至250 SCFM,100 psi,1NPT
FLR8725D-BSPP
¥
9,105.64
货期: 5 周
数量
25至250 SCFM,100 psi,1 BSPP
FLR9740D
¥
15,376.19
货期: 5 周
数量
25至400 SCFM,100 psi,1¼NPT
FLR9740D-BSPP
¥
15,376.19
货期: 5 周
数量
25至400 SCFM,100 psi,1¼BSPP
FLR9760D
¥
15,376.19
货期: 5 周
数量
50至600 SCFM,100 psi,1¼NPT”
FLR9760D-BSPP
咨询
货期:
数量
50至600 SCFM,100 psi,1¼BSPP
FLR9710D
¥
15,376.19
货期: 5 周
数量
100至1000 SCFM,100 psi,1¼NPT
FLR9710D-BSPP
¥
15,376.19
货期: 5 周
数量
100至1000 SCFM,100 psi,1¼BSPP
配件
FLR-D CABLE
¥654.29
货期: 5 周
数量
备用4.6米(15')4针连接器的电缆
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。
†要获得5测量点NIST证书,请将后缀"-NIST5"添加到型号中(需付额外费用)。
欲购英国标准直管螺纹连接,请将"-BSPP"添加到型号中,无额外费用。
400-820-0559