相关产品
pH现场及实验室电极
pH野外及实验室仪表
仪器和配件
卫生级产品
变截面流量计, 转子流量计和开关
多普勒/渡越时间超声波
工业pH仪表和电极
技术参考
新产品
水质和土壤分析仪器
泵和混合器
涡街流量计和皮托管
涡轮和叶轮流量计
液位测量
溶解氧测量仪器
电子质量流量计
电导率仪表
磁流计
空气速度指示器和风洞
阀门
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-820-0559
首页
»
流量与液位
»
变截面流量计, 转子流量计和开关
»
变截面流量计
» FL-500系列
管路流量计
用于测量水和空气的流量
FL-500系列
管路流量计
查看下面所有型号
下单
直接读数,单位为GPM、LPM、SCFM 和SLPM
空气和水的专用流量标度
可随时观察液体
可在任意位置安装
方便清洁与保养
精度为满量程的±5%
变截面流量计, 转子流量计和开关 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
FL-500系列管路流量计具有以下特点:结构坚固耐用、安装方便,可直接读取水及气体在大气压力和90 psi压力下的流速。
如需增加多功能,FL-500系列流量计在订购时可附带电子接近开关(需要单独订购),用于发送特定的流速信号。用一把螺丝刀即可轻松调整各种设置。
规格:
精度:
满量程的±5%
材质:
流量管和浮子:
PVC
内部接液部件:
316不锈钢管端接头
铜质,符合美国国家标准的内螺纹 (NPT)密封:
氟橡胶
液体测量:
200 psig @ 21°C (70°F)
气体测量:
100 psig @ 21°C (70°F)
最高温度:
66°C (150°F) @ 25 psig
压降:
满量程为4 psig
尺寸:
长177.8 mm (7")
FL-505到FL-515:
直径50.8 mm (2")
FL-530到FL-550:
直径76.2 mm (3")
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
PVC壳体/浮子流量计
聚砜壳体/浮子流量计
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。
† 要获得可溯源的NIST证书(仅适用于水),请将后缀"-NIST"添加到型号中(需付额外费用)。
相关产品:
FL-500WW
立即购买 →
管路流量计
FL-500UP
立即购买 →
超纯水管路流量计
400-820-0559