omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

OEM型丙烯酸转子流量计
测量能力:水:6.5 GPH ~ 20 GPM 空气:2 SCFH ~ 40 SCFM

FL4000系列

OEM型丙烯酸转子流量计 | FL4000系列

OEM型丙烯酸转子流量计

查看下面所有型号

  • 标度长度有 50、75、127和250 mm(1.97、2.96、5和9.85")
  • 大多数型号中的浮子为导杆导向
  • 可提供计量阀
  • 提供用于面板安装的后插板
  • 直读式刻度
转子流量计 - 查看相关产品

产品描述

FL4000 OEM型转子流量计用整块丙烯酸材料精密加工而成。可提供的标度长度有 50、75、127和250 mm(1.97、2.96、5和9.85"), 精度在2% ~ 6%之间。其设计适合 前面板安装,后接口穿过面板,便于连接。还提供安装螺纹。该流量计 有带阀门和不带阀门两款。

规格:
构造: 丙烯酸管、316不锈钢浮子和导杆(FL4211 ~ FL4215型空气流量计无导杆)、PVC管端接头(在FL4200系列中为铜质)、EPR O形圈、可选铜阀
最大压力/温度:
     范围(水):
125 psig @ 21°C (70°F);
54°C (130°F) @ 0 psig
范围(空气): 100 psig @ 21°C (70°F);
     38°C (100°F) @ 0 psig
满量程精度/重复性:
     FL4200:
6/2%
FL4300和FL4400: 4/1%
FL4500: 3/½%
FL4600: 2/½%
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
水转子流量计
Quick Ship
  
FL4201
¥660.41
货期: 2 周
 
7.0GPH的最大水流量,1/4 FNPT
Quick Ship
  
FL4202
¥660.41
货期: 7 周
 
12.0GPH的最大水流量,1/4 FNPT
Quick Ship
  
FL4203
¥660.41
货期: 7 周
 
22.0GPH的最大水流量,1/4 FNPT
Quick Ship
  
FL4204
¥666.52
货期: 2 周
 
44.0GPH的最大水流量,1/4 FNPT
Quick Ship
  
FL4205
¥660.41
货期: 8 周
 
60.0GPH的最大水流量,1/4 FNPT
Quick Ship
  
FL4301
¥843.86
货期: 7 周
 
1.0GPM的最大水流量,1/4 FNPT ×1/2 MNPT
Quick Ship
  
FL4302
¥843.86
货期: 7 周
 
2.0GPM的最大水流量,1/4 FNPT ×1/2 MNPT
Quick Ship
  
FL4303
¥849.97
货期: 7 周
 
3.5GPM的最大水流量,1/4 FNPT ×1/2 MNPT
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL4304
FL4304
¥843.86
货期: 8 周
 
5.0GPM的最大水流量,1/4 FNPT ×1/2 MNPT
Quick Ship
  
FL4401
¥1,312.39
货期: 2 周
 
10GPM的最大水流量,1 MNPT,
Quick Ship
  
FL4402
¥1,281.27
货期: 7 周
 
15GPM的最大水流量,1 MNPT,
Quick Ship
  
FL4403
¥1,236.46
货期: 7 周
 
20GPM的最大水流量,1 MNPT,
Quick Ship
  
FL4501
¥978.34
货期: 7 周
 
1.0GPM的最大水流量,1/4 FNPT ×1/2 MNPT
Quick Ship
  
FL4502
¥978.34
货期: 7 周
 
100GPH的最大水流量,1/4 FNPT ×1/2 MNPT
Quick Ship
  
FL4503
¥1,038.52
货期: 7 周
 
2GPM的最大水流量,1/4 FNPT ×1/2 MNPT
Quick Ship
  
FL4504
¥1,010.95
货期: 7 周
 
5GPM的最大水流量,1/4 FNPT ×1/2 MNPT
Quick Ship
  
FL4601
¥1,797.40
货期: 2 周
 
2GPM的最大水流量,1/2 FNPT
Quick Ship
  
FL4602
¥1,916.20
货期: 7 周
 
3.5GPM的水最大流量,1/2 FNPT
Quick Ship
  
FL4603
¥1,797.40
货期: 2 周
 
5.0GPM的最大水流量,1/2 FNPT
Quick Ship
  
FL4604
¥1,916.51
货期: 7 周
 
10GPM的最大水流量,1/2 FNPT
水转子流量计,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4201-V
¥843.86
货期: 8 周
 
7.0GPH的最大水流量,1/4 FNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4202-V
¥843.86
货期: 8 周
 
12.0GPH的最大水流量,1/4 FNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4203-V
¥843.86
货期: 7 周
 
22.0GPH的最大水流量,1/4 FNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4204-V
¥843.86
货期: 7 周
 
44.0GPH的最大水流量,1/4 FNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4205-V
¥843.86
货期: 7 周
 
60.0GPH的最大水流量,1/4 FNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4301-V
¥1,038.52
货期: 2 周
 
1.0GPM的最大水流量,1/4×1/2 FNPT MNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4302-V
¥1,038.52
货期: 8 周
 
2.0GPM的最大水流量,1/4×1/2 FNPT MNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4303-V
¥1,038.52
货期: 7 周
 
3.5GPM的最大水流量,1/4×1/2 FNPT MNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4304-V
¥1,006.07
货期: 8 周
 
5.0GPM的最大水流量,1/4×1/2 FNPT MNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4401-V
¥2,881.18
货期: 2 周
 
10 GPM的最大水流量,1 MNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4402-V
¥2,794.04
货期: 7 周
 
15 GPM的最大水流量,1 MNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4403-V
¥2,707.87
货期: 7 周
 
20 GPM的最大水流量,1 MNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4501-V
¥1,150.71
货期: 7 周
 
1.0GPM的最大水流量,1/4×1/2 FNPT MNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4502-V
¥1,269.84
货期: 7 周
 
100GPH的最大水流量,1/4×1/2 FNPT MNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4503-V
¥1,237.28
货期: 7 周
 
2GPM的最大水流量,1/4×1/2 FNPT MNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4504-V
¥1,235.37
货期: 8 周
 
5GPM的最大水流量,1/4×1/2 FNPT MNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4601-V
¥2,115.49
货期: 8 周
 
2GPM的最大水流量,1/2 FNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4602-V
¥2,234.93
货期: 7 周
 
3.5 GPM的最大水流量,1/2 FNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4603-V
¥2,310.88
货期: 7 周
 
5.0GPM的最大水流量,1/2 FNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4604-V
¥2,310.88
货期: 8 周
 
10 GPM的最大水流量,1/2 FNPT,阀门为选项
空气转子流量计
Quick Ship
  
FL4211
¥660.41
货期: 7 周
 
2.6 SCFH最大空气流量,1/4 FNPT
Quick Ship
  
FL4212
¥660.41
货期: 8 周
 
5 SCFH最大空气流量,1/4 FNPT
Quick Ship
  
FL4213
¥660.41
货期: 8 周
 
10 SCFH最大空气流量,1/4 FNPT
Quick Ship
  
FL4215
¥666.52
货期: 7 周
 
30 SCFH最大空气流量,1/4 FNPT
Quick Ship
  
FL4216
¥666.52
货期: 2 周
 
60 SCFH最大空气流量,1/4 FNPT
Quick Ship
  
FL4217
¥660.41
货期: 8 周
 
100 SCFH最大空气流量,1/4 FNPT
Quick Ship
  
FL4218
¥660.41
货期: 7 周
 
180 SCFH最大空气流量,1/4 FNPT
Quick Ship
  
FL4219
¥660.41
货期: 8 周
 
4 SCFM的最大空气流量,1/4 FNPT
Quick Ship
  
FL4411
¥1,312.39
货期: 7 周
 
40 SCFM的最大空气流量,1 MNPT,
Quick Ship
  
FL4412
¥1,312.39
货期: 7 周
 
62 SCFM的最大空气流量,1 MNPT,
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL4511
FL4511
¥1,006.07
货期: 2 周
 
4 SCFM的最大空气流量,1/4×1/2 FNPT MNPT
Quick Ship
  
FL4512
¥1,038.52
货期: 7 周
 
6.8 SCFM的最大空气流量,1/4×1/2 FNPT MNPT
Quick Ship
  
FL4513
¥1,038.52
货期: 7 周
 
8 SCFM的最大空气流量,1/4×1/2 FNPT MNPT
Quick Ship
  
FL4514
¥1,038.52
货期: 2 周
 
20 SCFM的最大空气流量,1/4×1/2 FNPT MNPT
Quick Ship
  
FL4611
¥1,916.51
货期: 8 周
 
8.5 SCFM的最大空气流量,1/2 FNPT
Quick Ship
  
FL4612
¥1,916.51
货期: 8 周
 
14.5 SCFM的最大空气流量,1/2 FNPT
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL4613
FL4613
¥2,587.40
货期: 7 周
 
20 SCFM的最大空气流量,1/2 FNPT
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFL4614
FL4614
¥1,916.51
货期: 7 周
 
40 SCFM的最大空气流量,1/2 FNPT
空气转子流量计,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4211-V
¥843.86
货期: 7 周
 
2.6 SCFH最大流量的空气,1/4 FNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4212-V
¥843.86
货期: 8 周
 
5 SCFH最大流量的空气,1/4 FNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4213-V
¥843.86
货期: 4 周
 
10 SCFH最大流量的空气,1/4 FNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4214-V
¥843.86
货期: 7 周
 
20 SCFH最大流量的空气,1/4 FNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4215-V
¥843.86
货期: 7 周
 
30 SCFH最大流量的空气,1/4 FNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4216-V
¥843.86
货期: 8 周
 
60 SCFH最大流量的空气,1/4 FNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4217-V
¥843.86
货期: 7 周
 
100 SCFH最大流量的空气,1/4 FNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4218-V
¥843.86
货期: 7 周
 
180 SCFH最大流量的空气,1/4 FNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4219-V
¥843.86
货期: 2 周
 
4 SCFM的最大流量的空气,1/4 FNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4411-V
¥2,707.87
货期: 7 周
 
40 SCFM的最大流量的空气,1 MNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4412-V
¥2,794.04
货期: 7 周
 
62 SCFM的最大流量的空气,1 MNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4511-V
¥1,267.89
货期: 7 周
 
4 SCFM的最大空气流量,1/4×1/2 FNPT MNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4512-V
¥1,267.89
货期: 7 周
 
6.8 SCFM的最大空气流量,1/4×1/2 FNPT MNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4513-V
¥1,267.89
货期: 2 周
 
8 SCFM的最大空气流量,1/4×1/2 FNPT MNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4514-V
¥1,267.89
货期: 2 周
 
20 SCFM的最大空气流量,1/4×1/2 FNPT MNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4611-V
¥2,310.88
货期: 7 周
 
8.5 SCFM的最大空气流量,1/2 FNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4612-V
¥2,234.93
货期: 7 周
 
14.5 SCFM的最大空气流量,1/2 FNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4613-V
¥2,310.88
货期: 7 周
 
20 SCFM的最大空气流量,1/2 FNPT,阀门为选项
Quick Ship
  
FL4614-V
¥2,115.49
货期: 7 周
 
40 SCFM的最大空气流量,1/2 FNPT,阀门为选项
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。
* 最小流速为所列最大流速的10%。
欲购带铜阀的流量计,请将后缀 "-V"添加到型号中(FL4200s、FL4300s、FL4400s、FL4500s和FL4600s需付额外费用)。
要获得NIST校准证书,请将"-NIST 5PT"(5测量点校准)或"-NIST 10PT"(10测量点校准)添加到型号中(需付额外费用)。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 大小和范围 选项:
4201 for 50毫米 水 7 GPH
4202 for 50毫米 水 12 GPH
4203 for 50毫米 水 22 GPH
4204 for 50毫米 水 44 GPH
4205 for 50毫米 水 60 GPH
4301 for 75毫米 水 1GPM
4302 for 75毫米水 2 GPM
4303 for 75毫米水 3.5 GPM
4304 for 75毫米水 5 GPM
4401 for 100毫米 水 10 GPM
4402 for 100毫米 水 15 GPM
4403 for 100毫米 水 20 GPM
4501 for 127毫米 水 1GPM
4502 for 127毫米 水 100 GPM
4503 for 127毫米 水 2 GPM
4504 for 127毫米 水 5 GPM
4601 for 250毫米 水 2 GPM
4602 for 250毫米 水 3.5 GPM
4603 for 250毫米 水 5 GPM
4604 for 250毫米 水 10 GPM
4211 for 50毫米 空气 2.6 SCFH
4212 for 50毫米 空气 5 SCFH
4213 for 50毫米 空气 10 SCFH
4214 for 50毫米 空气 20 SCFH
4215 for 50毫米 空气 30 SCFH
4216 for 50毫米 空气 60 SCFH
4217 for 50毫米 空气 100 SCFH
4218 for 50毫米 空气 180 SCFH
4219 for 50毫米 空气 4 SCFM的
4411 for 100毫米 空气 40 SCFM
4412 for 100毫米 空气 62 SCFM
4511 for 127毫米 空气 4 SCFM
4512 for 127毫米 空气 6.8 SCFM
4513 for 127毫米 空气 8 SCFM
4514 for 127毫米 空气 20 SCFM
4611 for 250毫米 空气 8.5 SCFM
4612 for 250毫米 空气 14.5 SCFM
4613 for 250毫米 空气 20 SCFM
4614 for 250毫米 空气 40 SCFM

(2) 阀选项 选项:
无(选项为空白) for 无阀(标准配置)
-V for 可选黄铜阀

(3) NIST校准 选项:
无(选项为空白) for 没有
NIST 5PT for 5点NIST校准
NIST-10PT for 10点NIST校准
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559