omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

Fine Diameter 1/16" and 1.5mm RTD (PT100) Probes

PR-11、PR-13、PR-16和PR-17系列

小直径RTD(PT100)探头
 | PR-11、PR-13、PR-16和PR-17系列

小直径RTD(PT100)探头

¥1,643.69 PR-11-2-100-1/16-12-E

  • 温度传感器为精密100Ω A级DIN铂元件
  • 小直径1/16in或1.5mm探头
  • 有四种款式的探头可供选择:
  • 带转换功能的PR-11浸入式探头
  • PR-13标准尺寸快速断开探头
  • PR-16手持式探头
  • PR-17微型快速断开探头
  • 随时提供标准尺寸(6in、12in、18in和24in)或公制尺寸(150mm、300mm、450mm和600mm)的四种护套长度
热电偶和RTD - 查看相关产品

产品描述

现在提供1/16in和1.5mm直径的欧米茄精密铂pt100 RTD温度探头,可作出更快的响应。

注: 由于这些温度传感器的实体尺寸较小而更易损坏,因此在处理时,应比处理较大直径的欧米茄相同版本探头时更小心。避免探头受到弯曲、挠曲或振动。

Image of PR-11 Model Image of PR-13 Model Image of PR-16 Model Image of PR-17 Model
PR-11PR-13PR-16PR-17
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-11-2-100-1/16-6-E
PR-11-2-100-1/16-6-E
¥1,555.85
货期: 2 周
 
转换接插型探头,100Ω A级DIN铂元件,带PFA引线,1/16in直径护套,6in护套长度
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-11-2-100-1/16-12-E
PR-11-2-100-1/16-12-E
¥1,643.69
货期: 8 周
 
转换接插型探头,100Ω A级DIN铂元件,带PFA引线,1/16in直径护套,12in护套长度
Quick Ship
  
PR-11-2-100-1/16-18-E
¥1,687.27
货期: 8 周
 
转换接插型探头,100Ω A级DIN铂元件,带PFA引线,1/16in直径护套,18in护套长度
Quick Ship
  
PR-11-2-100-1/16-24-E
¥1,749.53
货期: 8 周
 
转换接插型探头,100Ω A级DIN铂元件,带PFA引线,1/16in直径护套,24in护套长度
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-13-2-100-1/16-6-E
PR-13-2-100-1/16-6-E
¥1,756.22
货期: 2 周
 
带标准尺寸3针连接器的快速断开浸入式传感器,100Ω A级DIN铂元件,1/16in直径x 6in长探头
Quick Ship
  
PR-13-2-100-1/16-12-E
¥1,855.38
货期: 2 周
 
带标准尺寸3针连接器的快速断开浸入式传感器,100Ω A级DIN铂元件,1/16in直径x 6in长探头
Quick Ship
  
PR-13-2-100-1/16-18-E
¥1,898.95
货期: 8 周
 
带标准尺寸3针连接器的快速断开浸入式传感器,100Ω A级DIN铂元件,1/16in直径x 6in长探头
Quick Ship
  
PR-13-2-100-1/16-24-E
¥1,961.22
货期: 2 周
 
带标准尺寸3针连接器的快速断开浸入式传感器,100Ω A级DIN铂元件,1/16in直径x 6in长探头
Quick Ship
  
PR-16-2-100-1/16-6-E
¥2,085.74
货期: 8 周
 
手持式传感器,带5英尺延长电缆,100Ω A级DIN铂元件,1/16in直径x 6in长探头
Quick Ship
  
PR-16-2-100-1/16-12-E
¥2,085.74
货期: 2 周
 
手持式传感器,带5英尺延长电缆,100Ω A级DIN铂元件,1/16in直径x 6in长探头
Quick Ship
  
PR-16-2-100-1/16-18-E
¥2,154.22
货期: 8 周
 
Hand Held Sensor w/5 Foot Extension Cable, 100 Ohm Class A DIN Platinum Element, 1/16" Diameter by 18" Long Probe
Quick Ship
  
PR-16-2-100-1/16-24-E
¥2,204.03
货期: 8 周
 
手持式传感器,带5英尺延长电缆,100Ω A级DIN铂元件,1/16in直径x 6in长探头
Quick Ship
  
PR-17-2-100-1/16-6-E
¥1,797.47
货期: 2 周
 
带微型3针连接器的快速断开浸入式传感器,100Ω A级DIN铂元件,1/16in直径x 6in长探头
Quick Ship
  
PR-17-2-100-1/16-12-E
¥1,898.95
货期: 2 周
 
带微型3针连接器的快速断开浸入式传感器,100Ω A级DIN铂元件,1/16in直径x 6in长探头
Quick Ship
  
PR-17-2-100-1/16-18-E
¥1,954.99
货期: 8 周
 
带微型3针连接器的快速断开浸入式传感器,100Ω A级DIN铂元件,1/16in直径x 6in长探头
Quick Ship
  
PR-17-2-100-1/16-24-E
¥2,004.79
货期: 2 周
 
带微型3针连接器的快速断开浸入式传感器,100Ω A级DIN铂元件,1/16in直径x 6in长探头
相关产品
Quick Ship
  
HH505
咨询  
货期: 
 
 
手持式仪表,Pt3926和Pt385 RTD温度计,20000计数分辨率 计量尺寸:Pt3926/385 RTD标准尺寸 最大/最小、平均、相对、保持功能 单输入功能;TS-90 精确度:± 0.05%; 包括RTD输入配套公连接器
所有金额以RMB显示
注:
标准尺寸: 指定护套长度。任一类型探头的最小护套长度为4in。1/16in直径的RTD探头不能弯曲。对于中间长度,采用下一较长探头的价格。超过24in时,请咨询定制工程部。护套的实际直径为0.064±0.003in。

公制尺寸: 任一类型探头的最小护套长度为100mm。1.5 mm直径的RTD探头不能弯曲。对于中间长度,采用下一较长探头的价格。超过600mm时,请咨询定制工程部。护套的实际直径为1.5±0.075mm。

全部: 提供2型引线(3线)和1型引线(2线);请参见C-13页。有关4线3型,请联系定制工程部。有关带不锈钢外编织层的导线,请咨询销售部。若要订购PR-11款式探头的附加长度引线,请咨询销售部门。

订购示例: (1) PR-17-2-100-1/16-6-E 快速断开探头,带微型连接器的,1/16, ¥1,797.47

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 探头款式选项 选项:
11 for 表示转换接插探头
16 for 表示实用手持式探头
13 for 表示快速断开探头—标准连接器
17 for 表示快速断开探头—微型连接器

(2) 护套直径选项 选项:
1/16表示1/16in
M15表示1.5mm

(3) 护套长度选项 选项:
6表示6in护套—仅适用于1/16in直径
12表示12in护套—仅适用于1/16in直径
18表示18in护套—仅适用于1/16in直径
24表示24in护套—仅适用于1/16in直径
150表示150mm护套—仅适用于1.5mm直径
300表示300mm护套—仅适用于1.5mm直径
450表示450mm护套—仅适用于1.5mm直径
600表示600mm护套—仅适用于1.5mm直径
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。