omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

时差式超声波流量计

FDT-30系列

时差式超声波流量计 | FDT-30系列

时差式超声波流量计

查看下面所有型号

  • 外壳紧凑
  • 大数字显示屏
  • 4 ~ 20 mA、TTL和涡轮模拟输出
  • 流速和累加流量显示
  • 适用于洁净液体
多普勒/渡越时间超声波 - 查看相关产品

产品描述

FDT-30系列流量计可夹装在现有管路系统外部,实现方便且成本低廉的安装。非侵入式时差系统可以让固体通过管路,而不会对流量计产生任何影响。无需Y型过滤器或过滤设备。测量包含夹杂气体的液体时可获得更高的精度。FDT-30系列流量计将自动校正显示的流速和电子输出。可通过4 ~ 20 mA输出以及TTL脉冲输出或与液体流速成比例的模拟涡轮流量计输出与数据收集系统直接交汇。专门设计用于在液体状态易于损坏或妨碍机械式流量计工作的情况下替代机械式流量计。无需保养。FDT-30系列流量计可在井水及含有适量悬浮固体或气体的其它液体等应用场合中使用。

FDT-30系列流量计的外壳适合户外安装。一体化安装传感器可用于直径为50 mm (2")及更小管路。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
对于碳钢/不锈钢/ ANSI管
Quick Ship
  
FDT-31
咨询  
货期: 
 
 
时差式超声波流量计,½" ANSI管路    2 ~ 100 LPM (0.5 ~ 25 GPM)
Quick Ship
  
FDT-32
咨询  
货期: 
 
 
时差式超声波流量计,¾" ANSI管路    4 ~ 200 LPM (1 ~ 55 GPM)
Quick Ship
  
FDT-33
咨询  
货期: 
 
 
时差式超声波流量计,1" ANSI管路    8 ~ 375 LPM (2 ~ 100 GPM)
Quick Ship
  
FDT-34
咨询  
货期: 
 
 
时差式超声波流量计,1¼" ANSI管路    15 ~ 570 LPM (4 ~ 150 GPM)
Quick Ship
  
FDT-35
咨询  
货期: 
 
 
时差式超声波流量计,1½" ANSI管路    18 ~ 830 LPM (5 ~ 220 GPM)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-36
FDT-36
咨询  
货期: 
 
 
时差式超声波流量计,2" ANSI管路    30 ~ 1500 LPM (8 ~ 400 GPM)
对于铜管
Quick Ship
  
FDT-31-C
咨询  
货期: 
 
 
2 ~ 100 LPM(0.5 ~ 25 GPM)范围内,1/2“铜管
Quick Ship
  
FDT-32-C
咨询  
货期: 
 
 
4 ~ 200 LPM(1 ~ 55 GPM)范围内,3/4“铜管
Quick Ship
  
FDT-33-C
咨询  
货期: 
 
 
8 ~ 375 LPM(2 ~ 100 GPM)范围内,1“铜管
Quick Ship
  
FDT-34-C
咨询  
货期: 
 
 
15 ~ 570 LPM(4 ~ 150 GPM)范围内,1-1/4“铜管
Quick Ship
  
FDT-35-C
咨询  
货期: 
 
 
18 ~ 830 LPM(5 ~ 220 GPM)的范围,1-1/2“铜管
Quick Ship
  
FDT-36-C
咨询  
货期: 
 
 
30 ~ 1500 LPM(8 ~ 400 GPM)范围内,2“铜管
对于塑料管材
Quick Ship
  
FDT-31-T
咨询  
货期: 
 
 
2 ~ 100 LPM(0.5 ~ 25 GPM)范围内,1/2“塑料管材
Quick Ship
  
FDT-32-T
咨询  
货期: 
 
 
4 ~ 200 LPM(1 ~ 55 GPM)范围内,3/4“塑料管材
Quick Ship
  
FDT-33-T
咨询  
货期: 
 
 
8 ~ 375 LPM(2 ~ 100 GPM)范围内,1“塑料管材
Quick Ship
  
FDT-34-T
咨询  
货期: 
 
 
15 ~ 570 LPM(4 ~ 150 GPM)范围内,1-1/4“塑料管材
Quick Ship
  
FDT-35-T
咨询  
货期: 
 
 
18 ~ 830 LPM(5 ~ 220 GPM)的范围,1-1/2“塑料管材
Quick Ship
  
FDT-36-T
咨询  
货期: 
 
 
30 ~ 1500 LPM(8 ~ 400 GPM)的范围,2“塑料管材
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-30-PC CABLE
FDT-30-PC CABLE
¥2,390.37
货期: 6 周
 
电脑通讯电缆(建议首次买家,打算用FDT-30系列与一台PC来通讯的)
Quick Ship
  
FDT-30-CABLE CLAMP
¥225.03
货期: 2 周
 
防水电缆钳
Quick Ship
  
FD-GREASE
¥259.27
货期: 2 周
 
用于传感器安装的超声波耦合润滑脂,最高温度65°C(150​​°F),6克(0.2盎司)小包
Quick Ship
  
FDT-GREASE
¥660.41
货期: 库存
 
用于传感器安装的超声波耦合润滑脂,最高温度65°C(150​​°F),150克(5.3盎司)管装
Quick Ship
  
FDT-HT-GREASE
¥1,484.25
货期: 库存
 
用于传感器安装的超声波耦合润滑脂,最高温度为200℃(392​​°F),56.7克(2盎司)管装
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFDT-NS-GREASE
FDT-NS-GREASE
¥660.41
货期: 6 周
 
用于传感器安装的非硅超声波耦合润滑脂,79克(2.8盎司)管装
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册和耦合润滑脂。对于铜管应用,请将后缀"-C"添加到型号中,无额外费用。对于塑料管应用, 请将后缀"-T"添加到型号中,无额外费用。
400-820-0559