购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

T 型热电偶延长线

EXTT_TX_WIRE

T 型热电偶延长线 | EXTT_TX_WIRE

T 型热电偶延长线

查看下面所有型号

产品描述

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括17%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXPP-T-20-100
EXPP-T-20-100 Star
¥329.00
货期: 2 周
 
100英尺长热电偶延长线,T型,20线规,两层聚氯乙烯绝缘
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXPP-T-20S-200
EXPP-T-20S-200 Star
¥1,005.00
货期: 2 周
 
200英尺长热电偶延长线,T型,20线规7芯绞合,两层聚氯乙烯绝缘
  
EXTT-T-16-50 Star
¥890.00
货期: 3 周
 
50 英尺长热电偶延长线,T型,16线规,两层特氟龙绝缘层
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXFF-T-24-1000
EXFF-T-24-1000 Star
¥2,450.00
货期: 2 周
 
1000 英尺长热电偶延长线,T型,24线规,两层氟塑料绝缘层
所有金额以RMB显示
注: * 最高温度针对延展级热电偶线或绝缘层,以较低者为准。 † 线轴和电线重量四舍五入到邻近的最大重量kg/lb(不包括包装材料)。 *** 可焊接。††† 也可以是红色/灰色。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 绝缘 选项:
TT for Neoflon PFA
PP for 聚氯乙烯
FF for Neoflon FEP

(2) 线规 选项:
20 for 20号线规(提供 TT PP FF)
20S for 20号线规 绞合(仅提供 PP)
24 for 24号线规 (提供 TT PP FF)
16 for 16号线规 (提供TT PP FF)
14 for 14号线规 (仅有 PP)

(3) 线轴线长度,英尺 选项:
25 for 25英尺
50 for 50英尺
100 for 100英尺
200 for 200英尺
500 for 500英尺
1000 for 1000英尺
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。