omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

热电偶延长线,带聚乙烯涂层导线和镀锡铜编织护套

EXPP-(*)-TCB

热电偶延长线,带含镀锡铜编织护套的聚乙烯涂层导线
 | EXPP-(*)-TCB

热电偶延长线,带含镀锡铜编织护套的聚乙烯涂层导线

¥576.97 EXPP-J-20-TCB-P-25

  • 耐用、灵活、持久
  • 镀锡铜编织护套可为导线提供电气屏蔽和机械保护功能
  • 聚乙烯涂层可防止水分侵入并提供耐化学品腐蚀性
  • 有关其他编织护套选项,请参阅本页底部的相关链接部分
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线 - 查看相关产品

产品描述

"OMEGA™延长电缆设计用于将热电偶探头连接到读数器或指示器。J、K、E线类型由延长级热电偶线制成,绝缘层温度为0~105°C(32~22°F)。T型延长线的温度为-60°~100°C(-76~212°F)。这些电缆适于各种应用,每个线脚采用不同颜色的挤塑PVC或PFA制成。然后将相同材料的另一种颜色的护套挤塑套在两个线脚外。之后在绝缘导线上使用金属编织护套,即PVC导线覆有镀锡铜,PFA导线覆有不锈钢。该编织护套除了可在噪声环境中提供电气屏蔽外,还增加了导线的耐用性、灵活性和长期耐磨性。最后,在整体导线上挤塑第三层PVC或PFA,对金属编织护套进行保护。

带镀锡铜编织护套的聚乙烯涂层导线
型号 校准 标称尺寸(mm) AWG线规
EXPP-J-14-TCB-P
EXPP-J-16-TCB-P
EXPP-J-16S-TCB-P
EXPP-J-20-TCB-P
EXPP-J-20S-TCB-P
EXPP-J-24S-TCB-P
J
铁-
康铜
5.08×7.41
4.75×6.73
4.82×6.86
4.06×5.53
4.09×5.59
4.01×5.13
14 实心
16 实心
16 绞合
20 实心
20 绞合
24 绞合
EXPP-T-14-TCB-P
EXPP-T-16-TCB-P
EXPP-T-20-TCB-P
EXPP-T-20S-TCB-P
T
Copper
康铜
5.08×7.41
4.75×6.73
4.06×5.53
4.09×5.59
14 实心
16 实心
20 实心
20 绞合
EXPP-K-14-TCB-P
EXPP-K-16-TCB-P
EXPP-K-16S-TCB-P
EXPP-K-20-TCB-P
EXPP-K-20S-TCB-P
EXPP-K-24S-TCB-P
K
CHROMEGA™-
ALOMEGA™
5.08×7.41
4.75×6.73
4.82×6.86
4.06×5.53
4.09×5.59
4.01×5.13
14 实心
16 实心
16 绞合
20 实心
20 绞合
24 绞合
EXPP-E-16-TCB-P
EXPP-E-20-TCB-P
EXPP-E-24S-TCB-P
E
CHROMEGA
康铜
5.08×7.41
4.06×5.53
4.01×5.13
16 实心
20 实心
24 绞合
"
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
以下示出各型号示例。请使用以下“按零件号订购”一表订购具体型号
Quick Ship
EXPP-J-14-TCB-P-50
¥2,325.72
货期: 12 周
 
50英尺J型聚乙烯绝缘层延长线,14号美制线规,含镀锡铜编织网护套
Quick Ship
EXPP-K-20S-TCB-P-200
¥4,401.62
货期: 12 周
 
200英尺K型,聚乙烯绝缘层延长线,20号美制线规绞合,含镀锡铜编织网护套
Quick Ship
EXPP-E-24S-TCB-P-100
¥2,117.53
货期: 12 周
 
100英尺E型,聚乙烯绝缘层延长线,24号美制线规绞合,含镀锡铜编织网护套
Quick Ship
EXPP-J-16-TCB-P-100
¥3,069.23
货期: 2 周
 
100英尺J型(铁康铜),聚乙烯绝缘层线,16号美制线规,含镀锡铜编织网护套
Quick Ship
EXPP-J-24S-TCB-P-500
¥5,091.60
货期: 12 周
 
500英尺J型(铁/康铜),聚乙烯绝缘层线,24号美制线规绞合,含镀锡铜编织网护套
Quick Ship
EXPP-T-20S-TCB-P-1000
咨询  
货期: 
 
 
1000英尺T型(铜康铜),聚乙烯绝缘层线,20号美制线规绞合,含镀锡铜编织网护套
Quick Ship
EXPP-K-14-TCB-P-50
咨询  
货期: 
 
 
50英尺K型(CHROMEGA™;- ALOMEGA™),聚乙烯绝缘层线,14号美制线规,含镀锡铜编织网护套
Quick Ship
EXPP-E-16-TCB-P-200
咨询  
货期: 
 
 
200英尺E型(CHROMEGA™;- 康铜),聚乙烯绝缘层线,16号美制线规,含镀锡铜编织网护套
所有金额以RMB显示
注: 如需订购1000英尺以外的数量,请咨询销售部门。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) Thermocouple Calibration 选项:
J for J thermocouple
K for K thermocouple
T for T thermocouple
E for E thermocouple

(2) Wire Size(American Wire Gauge) 选项:
14 for 14 AWG
16 for 16 AWG
16S for 16 AWG stranded
20 for 20 AWG
20S for 20 AWG stranded
24 for 24 AWG
24s for 24 AWG stranded

(3) Wire Length 选项:
25 for 25 feet
50 for 50 feet
100 for 100 feet
200 for 200 feet
500 for 500 feet
1000 for 1000 feet
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559