omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

四插脚双电路标准连接器
玻璃纤维填充尼龙壳体,额定温度-29 ~ 180℃ (-20 ~ 356℉)

DTC-K-F
母连接器

四插脚双电路标准连接器 | DTC-K-F 母连接器

四插脚双电路标准连接器

查看下面所有型号

  • 独有孔腔设计,保证电路之间存在电气隔离
  • 互锁部件增加强度
  • 单螺帽
  • 无需探头夹
  • 带色标
热电偶插头和面板系统 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™ DTC 是一种具备两种功能的连接器。DTC可将两对热电偶线连接起来,或者将双热电偶和两条延长电线连接在一起。 热电偶级触点卓越的热特性和电气特性是高精度的保障。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
DTC-K-M
¥144.74
货期: 库存
 
四插针,双回路,K型公连接器
Quick Ship
DTC-K-M-ROHS
咨询  
货期: 
 
 

This product has changed to a new number, and is identical in form, fit, function, and approvals. Please refer to: DTC-K-M


符合ROHS - 四插针,双回路,K型公连接器,
Quick Ship
DTC-T-F
¥173.72
货期: 2 周
 
四插针,双回路,插座,T型
Quick Ship
DTC-E-M
¥152.87
货期: 6 周
 
四插针,双回路,公接头,E型
Quick Ship
DTC-R/S-F
¥173.72
货期: 2 周
 
四插针,双回路,R / S型插座
Quick Ship
DTC-R/S-M
¥144.74
货期: 2 周
 
4插针,双回路,公接头,R / S型
Quick Ship
DTC-N-F
¥173.72
货期: 2 周
 
4插针,双回路,N型母接头,
所有金额以RMB显示
注: * 如欲订购,填入"M"仅订购公连接器,或者填入"F"仅订购母连接器。
† K、T、J、E、R和S均为ANSI标识号。 OMEGALLOY™N型常常称作镍铬硅电偶合金。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 热电偶分度号 选项:
K for K型
T for T型
J for J型
E for E型
R/S for R / S型
U for 无补偿或B型
N for N型

(2) 连接器的接触 选项:
M for 插头
F for 母
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559