omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

热电偶接线端子
可安装于DIN导轨,方便进行检查和故障排除

DRTB系列

热电偶接线端子 | DRTB系列

热电偶接线端子

查看下面所有型号

  • 螺丝接线端可提供安全且免维护的连接
  • 可用于K、J、T、E、N、R/S和U型分度号热电偶
  • 内置小型热电偶母连接器,可进行检查和故障排除
  • 全封闭式—无需使用端板
  • 可进行DIN导轨安装—宽度小,仅10.7 mm
  • 带有分度号与"+,-" 连接标识
  • 内含书写窗
线接头 - 查看相关产品

产品描述

全新DRTB系列热电偶接线盒采用热电偶级合金加工而成,保证可提供精确读数。内置SMP兼容母插座可插接小型热电偶连接器。母连接器让用户可以连接到手持式仪表,用于数据采集、质保合规、功能研究以及故障排除安装或维修等应用。
塑料外壳采用灰色聚酰胺6.6热塑性树脂加工而成,达到UL 94 V0等级(85°C)。这些热电偶接线端为全封闭式,无需使用任何端板。螺钉和夹子都经过镀锌,它们配合使用可提供一种无振动、免维护、抗腐蚀的连接。
DRTB接线盒可安装在标准35 mm DIN导轨或32 mm G型导轨中,可用分度号类型以及正极(+)和负极(-)连接标识它们。导线入口为漏斗形,即便是标准导线,也能实现导线快速插接。

规格:
接线端宽度: 10.7 mm (0.422")
接线端长度/高度: 51 mm (2.008")/42.3 mm (1.666")
安装到35 x 7.5 mm/
35 x 15 mm DIN导轨中的高度:
43.5 mm (1.713")/51 mm (2.009")
导线最大尺寸: 12 AWG/2.5 mm2
裸线长度: 8 mm (0.31")
扭矩(Nm (in-lb)): 0.4 (3.54) ±10%
额定温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
DRTB型热电偶接线端子 - 符合ANSI和IEC色标
Quick Ship
  
DRTB-K
咨询  
货期: 
 
 
K型热电偶的接线端子
Quick Ship
  
DRTB-J
咨询  
货期: 
 
 
J型热电偶的接线端子
Quick Ship
  
DRTB-T
咨询  
货期: 
 
 
T型热电偶接线端子
Quick Ship
  
DRTB-E
咨询  
货期: 
 
 
E型热电偶的接线端子,
Quick Ship
  
DRTB-R/S
¥97.84
货期: 2 周
 
R / S热电偶接线端子
Quick Ship
  
DRTB-N
咨询  
货期: 
 
 
N型热电偶的接线端子
Quick Ship
  
DRTB-U
咨询  
货期: 
 
 
热电偶的接线端子,无分度号,接非补偿的铜插头
配件
Quick Ship
  
DRTB-WINDOW-10
咨询  
货期: 
 
 
用于DRTB端子的可更换的书写窗,一包10个
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH506RA
HH506RA
¥2,349.68
货期: 2 周
 
带有RS232C接口和软件的双输入数据记录器和温度表
Quick Ship
  
DRTB-RAIL-3575-1
¥49.45
货期: 2 周
 
DIN导轨,35毫米×7.5毫米,开槽,1米长
Quick Ship
  
DRTB-RAIL-3575
¥93.16
货期: 2 周
 
DIN导轨,35毫米×7.5毫米,开槽,2米长
Quick Ship
  
DRTB-RAIL-3515-1
¥76.80
货期: 2 周
 
DIN导轨,35毫米×15毫米,开槽,1米长
Quick Ship
  
DRTB-RAIL-3515
¥152.34
货期: 2 周
 
DIN导轨,35毫米×15毫米,开槽,2米长
Quick Ship
  
T-BLK-EB-10PK
咨询  
货期: 
 
 
接线端子末站阻挡块 - 消除侧滑,10包
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRECK1-10
RECK1-10
¥285.67
货期: 2 周
 
可伸缩延长线,K型,0.3米(1英尺),带有两个SMP的热电偶接头
Quick Ship
  
RECK4-10
¥517.77
货期: 7 周
 
可伸缩延长线,K型,1.2米(4英尺),带有两个SMP的热电偶接头
外壳 - ABS 工程树脂或者聚碳酸酯
EK系列用于电气柜的垫片。
Quick Ship
  
EK002
¥623.19
货期: 2 周
 
聚碳酸酯外壳,翻盖盖适合3到4 个DRTB的块
Quick Ship
  
EK004
¥780.55
货期: 4 周
 
聚碳酸酯外壳,翻盖盖适合6 DRTB的块
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEK008
EK008
¥969.39
货期: 13 周
 
聚碳酸酯外壳,翻盖盖适合13 DRTB的块
Quick Ship
  
EK012
¥1,196.00
货期: 13 周
 
聚碳酸酯外壳,翻盖盖适合20 DRTB的块
Quick Ship
  
EK-SP-KIT
¥28.90
货期: 5 周
 
间隔外壳所需的套件,包括螺丝和垫片
Quick Ship
  
EK-FILLER-STRIP
¥67.98
货期: 2 周
 
填料地带 - 6个,18mm宽
TG2012-8外壳,202×122×75毫米,最多可容纳15 DRTB接线端子- DIN导轨单独出售
Quick Ship
  
TG2012-8AS
¥448.19
货期: 13 周
 
ABS外壳,坚实耐用
Quick Ship
  
TG2012-8AS-QT
¥448.19
货期: 13 周
 
ABS外壳,坚实耐用,1/4转螺钉
Quick Ship
  
TG2012-8PCT
¥528.76
货期: 13 周
 
聚碳酸酯半透明的外壳。
Quick Ship
  
TG2012-8PCT-QT
¥528.76
货期: 2 周
 
聚碳酸酯半透明的外壳,1/4转螺丝。
Quick Ship
  
DRTB-RAIL-7.5
¥78.58
货期: 5 周
 
35x7.5MM DIN导轨切割,以适应上面列出的的TG2012-8隔音罩
所有金额以RMB显示
注: (*) 填上热电偶分度号:J、K、T或E
400-820-0559