请来电查询
购物车
|
联系
|
info@omegaengineering.cn
|
400-820-0559
|
OMEGA微信公众号
咨询热线
400-820-0559
search term
产品编号
所有内容
Menu
产品编号
所有内容
快速订购
产品
产品按手册分类
温度产品
数据采集
压力,应力,重力传感器
流量与液位
pH和传导
自动化
产品按类别分类
测试与测量
实验室设备
环境
过程控制
电源监控
产品查询
产品搜索器
热电偶
红外测量
温度控制器
称重传感器
压力传感器及仪表
转子流量计
手持式仪表
更多...
支持
联系我们
产品手册
软件
技术学习
关于OMEGA
选择地区
美洲
巴西
加拿大
加拿大(法语)
智利
墨西哥
美国
欧洲/中东/非洲
捷克共和国
丹麦
法国
德国
意大利
荷兰
西班牙
英国
同时服务于中东和非洲
亚太地区
澳大利亚
中国
日本
韩国
马来西亚
菲律宾
新加坡
文莱,柬埔寨,印度尼西亚,
老挝,缅甸,越南
中国台湾
泰国
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
»
»
通用信号变送器(含2个继电器输出)
DRST-UR
新产品
通用可编程信号变送器(含2个继电器输出)
¥
2,455.00
DRST-UR
下单
输入RTD,TC,Ω,电位器,mA和 V
2线电源> 16 V
UL和cUL认证
电流、电压和2个继电器输出
通用交流或直流电源
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
高级功能
可通过可拆卸显示屏前端编程,过程 校准,信号和继电器仿真,密码保护, 错误诊断和多种语言的 帮助文本。
应用
•使用RTD或TC传感器进行线性化电子温度测量。
•将线性电阻变化转换为标准模拟 电流/电压信号,即,来自螺线管和蝶阀 或带有附加电位计的线性运动。
•用于2线制变送器的电源和信号隔离器。 使用2对无源继电器触点进行过程控制 并进行模拟输出。
• 对模拟信号进行电流阻断并测量浮动信号。
•DRST-UR的设计符合严格的安全要求,因此适用于SIL 2设备。
技术特征
•当DRST-UR与DRST-CM 通讯显示编程前端搭配使用时,可以修改所有操作参数以适应任何应用。由于DRST-UR采用电子硬件开关设计,因此无需打开设备设置 拨码开关。
•绿色/红色前指示灯分别指示正常运行和故障。黄色指示灯针对每个有源输出继电器亮起。
•出于安全原因,不断检查重要的存储数据。
•4端口2.3 k VAC电气隔离。
环境条件
工作温度:
-20~60°C
贮存温度
-20~85°C
校准温度
20~28°C
相对湿度
< 95% RH (non-cond.)
防护等级
IP20
机械规格
外形尺寸(高×宽×厚):
109×23.5×104 mm
外形尺寸(高×宽×厚),含4501/4511:
109×23.5×116 / 131 mm
重量(约):
170 g
重量(含4501/4511)(约):
185 g/270 g
线径:
1×2.5 mm
2
绞合线
螺纹端子扭矩:
0.5 Nm
振动:
IEC 60068-2-6
2~13.2 Hz:
±1 mm
13.2~100 Hz:
±0.7 g
通用规格
电源
电源电压,通用:
21.6~253 Vac, 50~60 Hz 或 19.2~300 Vdc
保险丝:
400 mA SB/250 Vac
最大所需功率:
= 2.5 W
隔离电压
隔离电压,测试/工作:
2.3 k Vac/250 Vac
响应时间
温度输入(0~90%,100~10%)
= 1 s
mA/V 输入(0~90%,100~10%):
= 400 ms
辅助电源
2线电源(端子44...43):
25~16 Vdc / 0~20 mA
编程
可选配DRST-CM 通讯显示编程前端
信噪比:
最小60 dB (0~100 kHz)
精度
优于0.1%选定范围
EMC抗扰度影响
< ±0.5% of span
扩展的EMC抗扰度: NAMUR NE21,A标准,突发:
< ±1% of span
输入规格
RTD输入
RTD类型:
Pt10/20/50/100/200/250;
Pt300/400/500/1000;
Ni50/100/120/1000;
Cu10/20/50/100
每根导线的电缆电阻
50 Ω(最大值)
传感器电流:
标称值0.2 mA
传感器电缆电阻(3/4线)的影响:
< 0.002 Ω/Ω
传感器错误检测:
是
短路检测:
< 15 Ω
线性电阻输入
线性电阻最小值/最大值:
0~10000 Ω
电位计输入
电位器最小值/最大值:
10Ω~100 kΩ
TC输入
热电偶类型:
B,E,J,K,L,N,R,S,T,U,W3,W5,LR
冷端补偿(CJC)(通过外部传感器连接连接器5910):
20~28°C = ±1°C, -20~20°C/28~70°C = 2°C
CJC(通过内部安装的传感器
:±(2.0°C + 0.4°C * ∆t)
∆t =:
内部温度 - 环境温度
传感器错误检测:
是
传感器错误电流:
检测时/其他:
标称值2 µA / 0 µA
电流输入
测量范围:
0~20 mA
可编程测量范围:
0~20和4~20 mA
输入电阻:
标称值20 Ω + PTC 50 Ω
传感器错误检测:
环路
断开4~20 mA:
是
电压输入
测量范围
0~12 Vdc
可编程测量范围:
0/0.2~1,0/1~5,0/2~10 Vdc
输入电阻:
标称值10M Ω
输出规格
电流输出
信号范围:
0~20 mA
可编程信号范围:
0~20/4~20/20-0/20~4 mA
负载(@电流输出):
≤ 800 Ω
负载稳定性:
≤ 0.01%量程/100 Ω
传感器错误指示:
0/3.5/23 mA/无
NAMUR NE43 调高/调低:
23 mA/3.5 mA
输出限制(对于4~20和20~4 mA信号):
3.8...20.5 mA
输出限制(对于0~20和20~0 mA信号):
0~20.5 mA
电流限制:
≤ 28 mA
电压输出
信号范围:
0~10 Vdc
可编程信号范围:
0/0.2~1;0/1~5;0/2~10;1~0.2/0;5~1/0;10~2/0 V.
负载(@电压输出):
≥ 500 kΩ
继电器输出
继电器功能:
设定点,窗口,传感器错误,锁存,通电和断电
最大电压:
250 VRMS
最大电流:
2 AAC或1 ADC
最大AC电源:
500 VA
已获得的权威认证
EMC:
2014/30/EU
LVD:
2014/35/EU
EAC:
TR-CU 020/2011
认证
UL:
UL 508/C22.2 第14号
DNV-GL 船舶
认证标准第2.4号
欧盟RO相互认可类型
认证:
MRA000000Z
SIL
硬件经评估可用于SIL应用
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
DRST-UR
¥
2,455.00
货期: 11 周
数量
万用可编程信号变送器DIN导轨,含2个继电器输出
DRST-CM
¥
1,454.13
货期: 2 周
数量
通讯显示编程前端
†
所有金额以RMB显示
相关产品:
DRST-UN
立即购买 →
通用可编程信号发送器。兼容DIN导轨。
DRST-UR
立即购买 →
通用信号变送器(含2个继电器输出)
400-820-0559