omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

RTD输入DIN导轨信号调节器

DRSL-RTD_Series

RTD输入DIN导轨信号调节器 | DRSL-RTD_Series

RTD输入DIN导轨信号调节器

¥1,562.34 DRSL-RTD-ISO

1年保修
  • DRSL-RTD非隔离和DRSL-RTD-ISO隔离型号
  • 2、3或4线Pt100 RTD输入
  • 预校准温度范围可通过拨码开关选择
  • 超薄外壳-宽度仅6 mm(0.24")
  • 高精度
  • 快速响应时间<30 ms/300 ms(可选)
  • 卓越EMC性能和50/60 Hz噪声抑制

产品描述

DRSL-RTD系列RTD输入 DIN导轨信号调节器 在价格和技术方面都 具有竞争优势, 可将RTD输入连接到SCADA系统或 PLC设备。DRSL-RTD 和DRSL-RTD-ISO可用于 将2、3、4线 Pt100 RTD输入信号转换为 单极模拟信号。DRSL-RTD-ISO 隔离式型号在输入、输出和电源之间 提供3路隔离, 具有浪涌抑制功能, 可保护控制系统 免受瞬态和噪声的影响。低功耗 便于DIN导轨 安装而无需任何 气隙。通过拨码开关, 可轻松配置1000多个 出厂校准测量范围。 该装置可在 -25~70°C(-13~158°F)的 宽温度范围内工作。

产品规格
输入
输入类型:2、3、4线Pt100 RTD
温度范围:-200~850°C(-328~1562°F)
传感器电流,RTD:<150µA
传感器电缆规格:每根线50 Ω或50 nF
传感器电缆电阻(3线或4线RTD)的影响:<0.002 Ω/ Ω
传感器破损检测:>800 Ω
传感器短路检测:<18 Ω

输出
电流输出
可编程信号范围:0~20 mA和4~20 mA
范围限制(NAMUR NE43超出范围):4~20 mA输出:3.8 mA以下或20.5 mA以上;0~20 mA输出:0 mA或20.5 mA以上
传感器错误检测(拨码开关可选择为“启用”或“无”):4~20 mA输出:3.5 mA以下或23 mA以上;0~20 mA输出:0 mA或23 mA以上
拨码开关设置错误识别:4~20 mA输出:3.5 mA以下或23 mA以上;0~20 mA输出:0 mA或23 mA以上
输出错误级别:拨码开关可选择高档或低档
负载:最大21 mA /600 Ω/12.6 V
负载稳定性:≤量程的0.01%/100 Ω
电压输出
可编程信号范围:0~10 V,2~10 V,0~5 V和1~5 V.
范围限制(超出范围):范围±2.5%
传感器错误检测(拨码开关可选择为“启用”或“无”):0 V或选定范围+10%
拨码开关设置错误识别:0 V
输出错误级别:拨码开关可选择高档或低档
负载:>10k Ω(最小值)

常规
电源电压
    DRSL-RTD:16.8~31.2 Vdc(通过连接器)
    DRSL-RTD-ISO:16.8~31.2 Vdc(通过电源导轨或连接器)
功耗:最大0.7 W
内部功耗:最大0.65 W
隔离(仅限DRSL-RTD-ISO):输入/输出/电源
隔离电压,测试(仅限DRSL-RTD-ISO):2.5 k Vac(增强)
隔离电压,工作(仅限DRSL-RTD-ISO):300 Vac
状态指示灯:绿色指示灯指示设备和输入传感器的运行状态
    正常运行:以13 Hz的速率闪烁15 ms
    传感器错误:以1 Hz的速率闪烁15 ms
    拨码开关设置错误:以1 Hz的速率闪烁500 ms
    硬件故障:指示灯熄灭
信噪比:>60 dB
响应时间(0~90%,100~10%):<30 ms/300 ms(可选择,根据需要提供快速响应或信号衰减)
精度
    DRSL-RTD:优于0.2°C或选定的输入范围±0.1%
    DRSL-RTD-ISO:优于0.1°C或选定的输入范围±0.05%
温度系数:≤±0.02°C/°C
EMC抗扰度影响:<±0.5%量程
扩展的EMC抗扰度NAMUR NE 21,A标准,突发:<±1%量程(量程=选定的输入范围)

环境
工作温度:-25~70°C(-13-158°F)
贮存温度:-40~85°C(-40~185°F)
校准温度:20~28°C(68~82°F)
相对湿度:0~95%RH无冷凝
防护等级:IP20
安装区域:污染等级2,II类测量/过电压

机械
外形尺寸:113(高)×6.1(宽)×115 mm(厚)(4.4×0.24×4.5")
重量:约70 g(0.15磅)
DIN导轨类型:DIN EN 60715-35 mm
线径:0.13×2.5 mm²/ AWG 26~12绞合线
螺纹端子扭矩:0.5 Nm
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
DRSL-RTD
¥1,206.74
货期: 2 周
 
非隔离式RTD输入DIN导轨型信号调节器
Quick Ship
DRSL-RTD-ISO
¥1,562.34
货期: 库存
 
隔离式RTD输入DIN导轨型信号调节器
Quick Ship
{DIVIDER}
咨询  
货期: 
 
 
配件
Quick Ship
DRSL-PWR-RAIL
¥1,402.44
货期: 2 周
 
供电母线导轨(含盖板和两个卡块,左右侧各一个),长度:1 m (3.3') ,仅适用于DRSL-RTD-ISO
Quick Ship
DRSL-PCU
¥946.26
货期: 2 周
 
电源连接器单元,24 Vdc/2.5 A 输出至母线排,仅适用于DRSL-RTD-ISO
Quick Ship
DRSL-MOD-STOP
¥60.43
货期: 4 周
 
止挡模块(安装至母线排,为已安装设备提供支撑和固定)
所有金额以RMB显示
   

产品手册:

下载 Universal Remote I/O Modules
下载 DIN Rail Isolators and Signal Conditioners
下载 Installation Guide for Signal Conditioners
400-820-0559