omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

模拟和数字输出信号调节器/变送器

iDRN/iDRX系列

模拟和数字输出信号调节器/变送器 | iDRN/iDRX系列

模拟和数字输出信号调节器/变送器

查看下面所有型号

  • 模拟输出或数字输出
  • 可提供适合以下输入设备或输入信号的型号:热电偶、RTD、过程电压和电流、应变、频率/脉冲、交流电压和电流
  • 高达1800 Vdc电隔离
  • iDRN系列提供0 ~ 10 Vdc、 4 ~ 20 mA或0 ~ 20 mA输出
  • iDRX系列提供RS-485输出(ASCII串口协议与MODBUS 串口协议)
  • 免费的设置和配置软件
  • 可免费提供厂家设置和配置 (适用于iDRN模拟输出型号)
信号调节器/变送器 - 查看相关产品

产品描述

全新iD系列信号调节器将实验室仪器的精度与高要求工业应用所需的性能集于一身。对于数据采集、测试与测量、过程控制和工业自动化领域中那些精度、性能和可靠性至关重要的应用,iD系列信号调节器是理想之选。

iD系列信号调节器可安装在35mm DIN导轨上,可使用10 ~ 32 DC电压范围内的电源提供工作电压。(还可选择配套的24 Vdc 850 mA开关式电源。)这些设备在信号输入、输出和电源之间设有高达1800 Vdc的三路隔离。

iD系列包括七(7)种型号,它们针对以下使用最广泛的各种测量信号输入而设计:过程(直流)电压和电流;应变计;热电偶;RTD;交流电压;交流电流;频率/脉冲。

iD系列装置的设计为可直接与多种传感器和变送器配合使用;不需要其它任何部件。对于RTD、应变计和一些过程转换器等传感器,可直接从iD模块提供精确、稳定的激励电压。

iD系列可提供两种不同类型的信号输出:模拟输出或数字输出。iDRN系列提供完全可标定的模拟直流电压或电流输出。iDRX系列提供数字RS-485输出。两类iD系列信号调节器都是基于智能微处理器的仪器,可以通过串行通信或者通过以太网使用计算机对它们进行标定和编程。

iDRN系列模拟输出
iDRN系列提供0 ~ 10 Vdc或0 ~ 20 mA(包括4 ~ 20 mA)模拟输出信号,通常这些信号标定为与输入信号成正比。在包含配备模拟数据采集卡的PLC或PC的系统中,这种信号非常适合。
在要求测量精度更高、性能更出色的应用中,iDRN系列是不二之选,而传统的"模拟"信号调节器或变送器无法达到这些要求。与通过调节置零"电位计"和量程"电位计"标定的传统模拟设备不同,可编程的、基于微处理器的iDRN仪器可以通过简单的免费Windows软件在PC上进行精确标定。iDRN模块可以直接连接到PC的RS-232串行通信端口进行编程和标定。
在配置完该模块后,参数将保存在非易失性存储器中。可将设备从PC上断开,或者除了可使用模拟输出进行数据采集外,还可使用这种模块的RS-232输出进行连续数据采集。
另外,通过将EIT模块作为串口/以太网桥,可以将iDRN信号调节器连接到PC的以太网端口或者连接到以太网。


规格:
输入电源: 10 ~ 32 Vdc
iDRX输出: 两线(半双工)RS–485(OMEGA™串口协议与Modbus串口协议)
iDRN输出: 0 ~ 10V @ 10 mA(最大电流);0 ~ 20 mA或4 ~ 20 mA,10V合规
隔离: 1800 Vdc(最大值)
达到99%的常规阶跃响应时间: 1秒
工作环境: -5 ~ 55℃(23 ~ 55.00℃)
储存温度范围: -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)
安装件: 35 mm DIN导轨
外形尺寸: 90(高)x 25(宽)x 107 mm(厚)(3.54 x 0.99 x 4.21")
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
模拟输出iDRN模型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiDRN-TC
iDRN-TC
咨询  
货期: 
 
 
热电偶传感器的模拟输出信号调节器
Quick Ship
  
iDRN-RTD
咨询  
货期: 
 
 
RTD温度传感器的模拟输出信号调节器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiDRN-FP
iDRN-FP
¥2,825.21
货期: 库存
 
频率/脉冲输入,模拟输出信号调节器
Quick Ship
  
iDRN-PR
¥3,347.52
货期: 2 周
 
过程信号的模拟输出信号调节器
Quick Ship
  
iDRN-ACV
咨询  
货期: 
 
 
模拟输出的交流电压输入的信号调节器
Quick Ship
  
iDRN-ST
咨询  
货期: 
 
 
适用于应变计和电桥传感器,提供模拟输出的信号调节器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiDRN-ACC
iDRN-ACC
咨询  
货期: 
 
 
交流电流​​输入,模拟输出信号调节器
RS485输出iDRX模型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiDRX-TC
iDRX-TC
咨询  
货期: 
 
 
RS-485热电偶传感器输出的数字信号调节器
Quick Ship
  
iDRX-RTD
咨询  
货期: 
 
 
RS-485 RTD温度传感器输出的数字信号调节器
Quick Ship
  
iDRX-FP
咨询  
货期: 
 
 
与RS-485输出频率/脉冲输入的数字信号调节器
Quick Ship
  
iDRX-ST
咨询  
货期: 
 
 
适用于应变计和电桥传感器,提供RS-485输出的数字信号调节器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiDRX-PR
iDRX-PR
¥3,429.86
货期: 8 周
 
RS-485输出过程信号与数字信号调节器
Quick Ship
  
iDRX-ACC
咨询  
货期: 
 
 
RS-485交流电流输入输出的数字信号调节器
Quick Ship
  
iDRX-ACV
咨询  
货期: 
 
 
与RS-485输出交流电压输入的数字信号调节器
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiDRN-PS-1000
iDRN-PS-1000
咨询  
货期: 
 
 
电源供应器(开关),95到240 VAC输入,24 VDC输出@ 850毫安(电源7台)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDB9-RJ12
DB9-RJ12
咨询  
货期: 
 
 
DB9到RJ12接头适配器,包括2m(7')RJ12线
Quick Ship
  
DB25-RJ12
¥356.38
货期: 2 周
 
DB25转RJ12连接适配器,包括2m(7')RJ12线
Quick Ship
  
RJ12T
¥230.00
货期: 2 周
 
RS-485仪器的RJ12“T”形分体连接器,包括2 m (7')长RJ12线
Quick Ship
  
EIT-D-485
咨询  
货期: 
 
 
串口到以太网iServer的工业用螺钉终端串口的微服务器,提供32 iDRX设备
Quick Ship
  
RAIL-35-1
¥146.04
货期: 2 周
 
DIN导轨35毫米(1.4“),1米(3.3')长
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRAIL-35-2
RAIL-35-2
¥275.72
货期: 2 周
 
35毫米(1.4“),2米(6.6')长度DIN导轨
Quick Ship
  
CAT-285
¥2,343.17
货期: 8 周
 
双向的RS-232-R3-485转换器的DRX系列
Quick Ship
  
OPC-SERVER LICENSE
咨询  
货期: 
 
 
OPC服务器软件
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。

产品手册:

下载 iDRN-DRX - Communication Manual for iDRX Signal Conditioner SeriesiDRX Signal Conditioner Series
下载 iDRN-ACV - AC Current Signal Conditioner
下载 iDRN-ACC - AC Current Signal Conditioner
下载 iDRN-PS-100 - Universal Switching Power Supply
下载 iDRN-TC - Thermocouple Input Signal Conditioner
下载 iDRN-RTD - RTD Input Signal Conditioner
下载 iDRN-PR - Process Signal Conditioners

软件:

下载 DRN Configurations Software
下载 DRX Configuration Software
下载 DRX ActiveX Control
400-820-0559