omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

DIN导轨安装式信号调节器

DRG-SC系列

DIN导轨安装式信号调节器 | DRG-SC系列

DIN导轨安装式信号调节器

查看下面所有型号

  • 有适用于热电偶、RTD、直流电压与电流、频率、应变片电桥和交流电压与电流的型号可供选择
  • 可在现场配置输入与输出的范围
  • 5种可在现场配置的输出范围:0 ~ 5 V、0 ~ 10 V、 0 ~ 1 mA、0 ~ 20 mA和 4 ~ 20 mA
  • 纤薄的外壳安装在DIN导轨上,可实现高密度安装
  • 在输入、输出与电源之间设有1800伏隔离
信号调节器 - 查看相关产品

产品描述

DRG系列信号调节器模块可接收各种输入信号,如热电偶、RTD、应变片、直流电压/电流、交流电压/电流、频率及电位器等,同时产生经过调节的成比例过程输出。输入与输出均可在现场配置,提供了灵活、宽泛的量程转换能力。纤薄的外壳可安装在DIN导轨上,是高密度安装的理想之选。对于所有型号,均在输入、输出和电源之间提供1800伏隔离。
现场可配置
DRG系列信号调节器的其中一个优势是可在现场配置输入和输出范围。通过选择拨码开关,可为每个模块设置多个范围。具有大调节范围的精密调零电位器和量程电位器可提供进一步调节。可为这些信号调节器设置的范围在数量上几乎是无穷无尽的。进行范围调整时需要使用校准器或基准源。

规格:
DRG-SC-AC
范围(电压模式):
100 mV ~ 200 Vac
阻抗(电压模式): >100 KΩ
过载(电压模式): 最大300 Vac
范围(电流模式): 10 mA ~ 100 mA AC
阻抗(电流模式): 20 Ω(常规)
过载电流(电流模式): 200 mA AC
过载电压(电流模式): 60V rms
频率范围: 40 ~ 400 Hz, 厂家校准在60 Hz进行
精度(包括线性度, 滞后现象): 量程的±0.1% (常规); 最大值为量程的±0.5%
响应时间: (10-90%) 250 mS(常规)
电源: 9 ~ 30 Vdc, 1.5 W(常规); 最大值为2.5 W.
DRG-SC-BG
范围:
10 mV ~ ±200 mV
阻抗: >1 MΩ
过载电压: 最大400 VRMS. (间歇); 最大264 VRMS. (持续)
精度 (包括线性度, 滞后现象): 在25°C下为量程的±0.1%,(常规), 最大值为量程的±0.2%
电桥激励: 1 ~ 10 Vdc, 最大电流120 mA.
响应时间: (10-90%) <200 mS(常规)
电源: 18-30 Vdc, 1.5 W (常规); 最大值为 2.5W.(一个350Ω电桥),最大值为4 W (四个350Ω电桥)
DRG-SC-DC
范围(电压模式):
10 mV ~ 100 V
阻抗(电压模式): > 100 KΩ
过载(电压模式): 最大400 VRMS.
范围(电流模式): 1 mA ~ 100 mA
阻抗(电流模式): 20 Ω,(常规)
过载电流(电流模式): 最大170 mA RMS.
过载电压(电流模式): 60 Vdc
精度(包括线性度, 滞后现象): <2 mA/20 mV: 满量程的±0.35%(常规); 最大值为满量程的0.5%.; >2 mA/20 mV:满量程的±0.1%(常规), 最大值为满量程的0.2%.
响应时间: (10-90%) 200 mS(常规)
电源: 9-30 Vdc,1.5 W(常规), 最大为2.5 W
DRG-SC-FR
频率范围:
2Hz ~ 10,000 Hz
振幅范围: 50 mV ~ 150 VRMS
精度(包括线性度, 滞后现象): 所选量程 的±0.1%
阻抗: >10 KΩ
过载电压: 最大180 V rms.
过量程: 最大20 Khz.
响应时间: (10-90%): 500 mSec或满量程频率时间段 的100倍。
电源: 9-30 Vdc, 1.5 W(常规)最大为2.5 W
DRG-SC-PT
电阻(端到端):
100 Ω 最大100 KΩ
精度(包括线性度, 滞后现象): 25°C时为最大值的 ±0.1%
输入阻抗: >1 MΩ
输入激励: 最大驱动电压500 mV, 最大驱动电流5 mA
响应时间: (10-90%) <200 mS(常规)
DRG-SC-RTD:
传感器类型:
RTD, Pt100, Pt500, Pt1000(a = 0.00385或0.00392); Cu10, Cu25, Cu100
传感器连接方式: 三线
范围: 参见范围表
精度(包括线性度, 滞后现象): ±0.1%(常规)最大值±0.2%(为25°C时的最大输入温度范围),0 Ω 引线电阻。
激励电流: <2 mA( Pt100, Pt500, Pt1000); <5 mA( Cu100); <10 mA(Cu10、Cu25)
引线电阻: 每条引线的最大值为基本传感器电阻的40% 或100 Ω (以较小者为准)。
引线效应: 小于 最大输入温度范围的 1%。
响应时间: (10-90%) 200 mS(常规)
电源: 9-30 Vdc (DRG-SC-BG:18 ~ 30 Vdc), 1.5 W(常规),最大为2.5 W
DRG-SC-TC
传感器类型:
J、K、T、R、S、E、B型
范围: 参见范围表
精度: J  ±2°C (-200 ~ 750°C);K  ±5°C (-200 ~ 140°C); ±2°C (-140 ~ 1250°C); ±4°C (1250 ~ 1370°C);E  ±2.5°C (-150 ~ 1000°C);T ±3°C (-150 ~ 400°C);R 与 S  ±6°C (50 ~ 1760°C);B  ±5°C (500 ~ 1820°C);
偏置电流(开路检测): <1.5微安
阻抗: >1 MΩ过载电压: ±10 V电压差
响应时间(10 ~ 90%): 500 mSec(常规)
电源: 9-30 Vdc, 1.5 W(常规), 最大为 2.5 W
输出*
电压输出:
输出:
0 ~ 5 V,0 ~ 10 V
阻抗: <10 Ω
驱动电流: 最大为10 mA.
电流输出
输出:
0 ~ 1 mA、0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA
合规性: 0 ~ 1 mA:最大为7.5 V  (7.5 KΩ); 0 ~ 20 mA:最大为12 V (600 Ω); 4 ~ 20 mA:最大为12 V  (600 Ω)
隔离: 在输入、输出与 电源之间设有1800 Vdc隔离。
安装件: 标准32 mm或 35 mm DIN导轨
静电放电敏感度: 符合 IEC 801-2,2级(4 KV)
湿度(无冷凝): 工作湿度: 15 ~95% (@45°C),
浸透湿度: 90%持续24小时(@65°C)
温度范围: 工作温度: 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F), 储存温度: -25 ~ 70°C (-13 ~ 158°F)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
DRG-SC-AC
咨询  
货期: 
 
 
输入信号为交流电压和电流    A型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRG-SC-BG
DRG-SC-BG
咨询  
货期: 
 
 
输入信号由应变片电桥提供    B型
Quick Ship
  
DRG-SC-DC-B
¥3,731.07
货期: 库存
 
输入信号为直流电压和电流(双极性)    A型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRG-SC-DC-U
DRG-SC-DC-U
咨询  
货期: 
 
 
输入信号为直流电压和电流(单极性)    A型
Quick Ship
  
DRG-SC-FR
咨询  
货期: 
 
 
输入信号为频率    A型
Quick Ship
  
DRG-SC-PT
咨询  
货期: 
 
 
输入信号由电位器提供    A型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRG-SC-RTD
DRG-SC-RTD
咨询  
货期: 
 
 
RTD    B型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRG-SC-TC
DRG-SC-TC
咨询  
货期: 
 
 
输入信号由热电偶提供    B型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiDRN-PS-1000
iDRN-PS-1000
咨询  
货期: 
 
 
电源95-240 VAC输入,24 VDC输出@ 1A
Quick Ship
  
RAIL-35-1
¥146.04
货期: 2 周
 
DIN导轨35毫米(1.4“),1米(3.3')长
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRAIL-35-2
RAIL-35-2
¥275.72
货期: 2 周
 
35毫米(1.4“),2米(6.6')长度DIN导轨
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。

产品手册:

下载 DRG-SC-TC - Thermocouple Input, Field Configurable Isolator
下载 DRG-SC-AC - AC input signal conditioner
下载 DRG-SC-BG - Bridge input signal conditioner
下载 DRG-SC-DC & DRG-SC-DC-U - DC input signal conditioner
下载 DRG-SC-FR - Frequency input signal conditioner
下载 DRG-SC-PT - Potentiometer input signal conditioner
下载 DRG-SC-RTD - RTD Input Signal Conditioner
400-820-0559