omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

直流和交流电压输入信号调节器 - Discontinued

DRF-VDC, DRF-VAC

直流和交流电压输入信号调节器 | DRF-VDC, DRF-VAC

直流和交流电压输入信号调节器

查看下面所有型号

  • AC/DC电压输入范围为 60 mV ~ 650V
  • 精度为0.3%
  • DC信号的响应时间为70 mS
  • AC信号的响应时间为250 mS
  • 针对电压输入提供过量程保护
  • 高阻抗电压输入
  • 在输入、输出与电源之间设有电隔离

产品描述

This product has been discontinued. For a potential replacement, please see DR-I3P.


DRF-VDC与DRF-VAC电压信号调节器分别接收直流与交流电压信号,同时提供0 ~ 10 Vdc或4 ~ 20 mA隔离输出。提供24 Vdc、120 Vac和240 Vac三种不 同电源选项的型号供您选择。
DRF-VDC与DRF-VAC是工业应用 的理想之选。所有型号均可安装 在标准35mm DIN导轨上,并在输入、输出与电源之间提供高达 3500 Veff(特定于型号)的电 隔离。

规格:
精度: 小于满量程的0.2%
线性度: 小于满量程的0.1%
热漂移: 150 ppm/°C(常规)(最大值<200 ppm/°C)
响应时间
(dcV信号输入型号):
在20 Hz -3 dB时< 70 mS(90%的信号)
响应时间(acV信号输入型号): <250 mS(90%的信号)
输入阻抗: 范围< 1V时为1 MΩ;范围> 1V时为10 MΩ
过量程保护: 量程大于100V时为1000V;量程小于等于100V时为500V
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
普通型号的例子如下所示。看到零件编号生成器命令的具体型号。
直流电压输入模式
Quick Ship
DRF-VDC-115VAC-150MV-4/20
咨询  
货期: 
 
 
直流电压,0到150mVdc的输入范围,115VAC电源和4-20mA输出信号调节器
Quick Ship
DRF-VDC-115VAC-1V-4/20
咨询  
货期: 
 
 
直流电压,0到1VDC的输入范围,115VAC电源和4-20mA输出信号调节器
Quick Ship
DRF-VDC-115VAC-15V-4/20
¥1,865.54
货期: 2 周
 
直流电压,0到15VDC的输入范围115VAC电源和4-20mA输出信号调节器
Quick Ship
DRF-VDC-115VAC-300V-4/20
咨询  
货期: 
 
 
直流电压,0到300VDC的输入范围,115VAC电源和4-20mA输出信号调节器
交流电压输入模式
Quick Ship
DRF-VAC-115VAC-150MV-0/10
咨询  
货期: 
 
 
交流电压,0到150mVac的输入范围,115VAC电源和4-20mA输出信号调节器
Quick Ship
DRF-VAC-230VAC-300V-0/10
咨询  
货期: 
 
 
交流电压,0到300VAC的输入范围,230VAC电源和0至10Vdc输出信号调节器
所有金额以RMB显示
注: * 指定电源,"24Vdc"表示24 Vdc电源,"115 Vac"表示115Vac电源或者"230Vac"表示230 Vac电源
** 指定输入范围表内提供的范围代码
*** 指定输出,"4/20"表示4 ~ 20 mA输出,或者"0/10"表示0 ~ 10 Vdc输出

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) VDC或VAC输入 选项:
VDC for 直流电压输入
VAC for 交流输入电压

(2) 功率 选项:
24VDC for 24Vdc电源
115VAC for 115Vac电源
230VAC for 230VAC电源

(3) 输入范围 选项:
75MV for 0到75mV
150MV for 0到150mV
300MV for 0到300mV
650MV for 0到650mV
1V for 0到1V
7.5V for 0到7.5V
15V for 0到15V
65V for 0到65V
300V for 0到300V
650V for 0到650V

(4) 输出 选项:
4/20 for 4到20mA
0/10 for 0到10Vdc
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559