相关产品
IIoT & Wireless Systems
USB, RS232, RS485和Ethernet数据采集系统
信号调节器
可编程逻辑控制器(PLC)
技术参考
插卡
数据记录仪
数据采集及分析软件
新产品
无线传感器, 发送器, 接收器, 仪表和控制器
自动拨号器和报警监控系统
通讯产品及转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
无线蓝牙技术的优缺点
了解更多关于
过程监控
咨询热线
400-820-0559
首页
»
数据采集
»
信号调节器
»
模块式/独立式信号调节器
» DRF-RES
电阻输入和DRF-PT电位计输入信号调节器
DRF-RES
信号调节器
查看下面所有型号
下单
电阻介于1 KΩ ~ 10 KΩ
激励电流为0.2 mA
电位计介于最小值100Ω ~ 最大值1 MΩ
响应时间<70 mS
精度为0.2%
在输入、输出与电源之间设有 电隔离
信号调节器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
DRF-RES信号调节器与DRF-PT 信号调节器分别接收电阻输入信 号和电位器输入信号,同时提供 0 ~ 10 Vdc或4 ~ 20 mA隔离输出信号。
DRF-RES有4种标准范围,例如0 ~ 1,500Ω,0 ~ 10,000Ω等。DRF-PT可与100Ω ~ 1 MΩ之间的多种电位器配合使用。
提供24 Vdc、120 Vac和240 Vac 三种不同电源选项的型号供您 选择。
DRF-RES与DRF-POT是工业应用的理想之选。所有型号均可安装在标准35 mm DIN导轨上,并在输入、输出与电源之间提供高达3500 Veff(特定于型号)的电 隔离。模块响应时间为70 ms或 更短。
规格:
信号:
DRF-RES:
两线
DRF-PT:
三线
激励电流:
电压
DRF-RES:
0.2 mA
DRF-PT:
1 Vdc
精度:
小于满量程的0.2%
线性度:
小于满量程的0.1%
热漂移:
250 ppm/°C(常规)(最大值<200ppm/°C)
响应时间:
70 mS (90%的信号)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
电阻信号调理器 - 零件编号生成器下面的附加型号
DRF-RES-115VAC-0/10K-4/20
咨询
货期:
数量
电阻信号调理器,0〜10KΩ输入,4〜20mA输出,115VAC
DRF-RES-115VAC-0/1.5K-0/10
咨询
货期:
数量
电阻信号调理器,输入0到1.5KΩ,0至10Vdc输出,115VAC
DRF-RES-24VDC-0/1.5K-4/20
咨询
货期:
数量
电阻信号调理器,0〜1.5KΩ输入,4〜20mA输出,24V直流
电位器输入信号调理
DRF-POT-115VAC-0/100P-0/10
¥
2,111.60
货期: 8 周
数量
0到10 VDC输出和115VAC电源 电位器输入信号调理
DRF-POT-115VAC-0/100P-4/20
咨询
货期:
数量
4-20mA输出和115VAC电源 电位器输入信号调理
DRF-POT-24VDC-0/100P-4/20
咨询
货期:
数量
4-20mA输出和24Vdc电源 电位器输入信号调理
DRF-RES-(*)-(**)-(***)
咨询
货期:
数量
适用于电阻输入的信号调节器
†
所有金额以RMB显示
注:
* 指定电源,"24Vdc"表示24 Vdc电源,"115 Vac"表示115Vac电源或者"230Vac"
表示230 Vac电源
** 为DRF-RES指定输入范围表内的范围代码(DRF-PT可与介于100Ω ~ 1MΩ之间的电位计配合使用)
*** 指定输出,"4/20"表示4 ~ 20 mA输出信号,或者"0/10"表示0 ~ 10 Vdc输出信号
相关产品:
DRF-FR
立即购买 →
频率输入信号调节器
DRF-IDC and DRF-IAC
立即购买 →
直流和交流电流输入信号调节器
DRF-LC
立即购买 →
称重传感器输入信号调节器
- Discontinued
DRF-PR
立即购买 →
过程输入信号调节器
DRF-RTD
立即购买 →
RTD输入信号调节器
- Discontinued
DRF-TC
立即购买 →
热电偶输入信号调节器
- Discontinued
400-820-0559