购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

过程输入信号调节器

DRF-PR

过程输入信号调节器 | DRF-PR

过程输入信号调节器

查看下面所有型号

RoHS
  • 接收高达10 Vdc和50 mA的过程信号
  • 精度为0.2%
  • 响应时间<70 mS
  • 传感器的激励电压+15 Vdc (20 mA)
  • 在输入、输出与电源之间设有电隔离
信号调节器 - 查看相关产品

产品描述

DRF-PR信号调节器接收直流过程信号输入,同时提供0 ~ 10 Vdc或4 ~ 20 mA隔离输出信号。提供24 Vdc、120 Vac和240 Vac三种不同电源选项的型号供您选择。
DRF-PR是工业应用的理想之选。所有型号均可安装在标准35 mm DIN导轨上,并在输入、输 出与电源之间提供高达3500 Veff(特定于型号)的电隔离。模块响应时间为70 ms或更快。


规格:
精度: 小于满量程的0.2%
线性度: 小于满量程的0.1%
热漂移: 150 ppm/°C(常规)(最大值<200ppm/°C)
响应时间(DC信号输入型号): 在20 Hz -3 dB时不到70mS(90%的信号)
输入阻抗: 范围是4 ~ 20 mA以及0 ~ 20 mA时为50Ω;范围是 0 ~ 5 mA以及0 ~ 50 mA时为20Ω;范围≤ 1V时为5 MΩ;范围= 10V时为1 MΩ
过量程保护: 范围是4 ~ 20 mA以及0 ~ 20 mA时为3.5 Vdc;范围是0 ~ 5 mA以及0 ~ 50 mA时为2.5 Vdc;范围= 1V时为15V;范围= 10V时为150V
传感器的激励输出电压: +15 Vdc ±10%(最大电流22 mA)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括17%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
RoHS
产品描述
下面是受欢迎的车型的例子。看到零件编号生成器订购任何可用的模型。
DRF-PR-115VAC-0/10VDC-4/20 Star
¥1,430.00
货期: 2 周
符合RoHS标准
0至10V的输入和4至20 mA输出,115 VAC电源 过程输入的信号调节器
DRF-PR-115VAC-0/10VDC-0/10 Star
¥1,430.00
货期: 8 周
符合RoHS标准
0至10V的输入和0至10Vdc输出,115 VAC电源 过程输入的信号调节器
DRF-PR-(*)-(**)-(***) Star
咨询  
货期: 
 
未确定是否符合RoHS标准
适用于DC过程输入的信号调节器
所有金额以RMB显示
注: * 指定电源,"24Vdc"表示24 Vdc电源,"115 Vac"表示115Vac电源或者"230Vac" 表示230 Vac电源
** 指定输入范围表内提供的范围代码
*** 指定输出,"4/20"表示4 ~ 20 mA输出信号,或者"0/10"表示0 ~ 10 Vdc输出信号