购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

数字面板仪表
性能领先、易于使用

DP32Pt、DP16Pt 和 DP8Pt 系列

数字面板仪表性能领先、易于使用 | DP32Pt、DP16Pt 和  DP8Pt 系列
新产品

数字面板仪表性能领先、易于使用

查看下面所有型号

5年保修
  • 性能高,功能全
  • 简单直观,易于使用
  • 高亮度、宽视角 3 色 (红色、绿色和琥珀色) 9 段 LED 显示屏
  • 高精度通用输入,适用于热 电偶、RTD、热敏电阻和过 程电压/电流
  • 无需设置跳线,固件完全 可配置
  • 自动配置识别,"智能" 菜单流程
  • 带 24 位 ADC,每秒读取多 达 20 个样本
  • 配备标准 USB、可选以太网和 RS232/RS485,带 MODBUS® 串行通讯功能
  • 内置激励,可选固件电压范围:5V、10V、12V 和 24V
  • 满量程正负读数
  • NEMA 4 (IP65) 级前盖(1⁄32 和 1⁄16 DIN) 或 NEMA 1(⅛ DIN)
  • 灵活的报警编程
  • 远程锁定复位
  • 提供适用于报警的 2 个可选机械继电器
  • 提供 1⁄32、1⁄16 和 ⅛ DIN 三种尺寸
热敏电阻元件, 探头和装配 - 查看相关产品

产品描述

PLATINUM 系列带微处理器的数字面板仪表家族可为过程测量提供无 与伦比的灵活性。该产品经过精心 设计,功能强大、灵活易用,安装 和使用起来极为方便。自动硬件配 置识别功能避免了跳线的使用,可让固件自动实现简化,并取消了所有不 适用于特定配置的菜单选项。

每个装置均可兼容 9 种热电偶类 型(J、K、T、E、R、S、B、C 和 N 型),用户可灵活选择输入类型 及 Pt RTD(100、500 或 1000 Ω,带 385、392 或 3916 曲线)、热敏电阻(2250 Ω、5K Ω 和 10K Ω)、直流电压或直流电流。 双极式电压或电流输入可完全扩展到几乎所有的工程单位,可选择小数点位置, 是压力、流量或其他过程输入的理想之选。

使用绝对或偏差报警触发点可针对上、下、上限/下限及带触发配置两个报警。 此外,还支持高高/低低指示。 两个可选的单刀双掷机械式继电器可分配给任意一种或两种报警触发器。 两个指示器和三种显示屏颜色也可以分配给报警触发器。

Platinum 系列设备配有一个大型三色九段可编程 LED 显示屏,可在 每次触发报警后,更改颜色和/或指 定输出状态。 通用电源采用 90 到 240 Vac 的电压。 低压电源选项可接受 24 Vac 或 12 到 36 Vdc 的 电压。

嵌入式以太网和串行通讯功能
1⁄16 和 ⅛ DIN 型号的可选嵌入式以太网功能可让装置直接连接至以太网络,并以标准的 TCP/IP 数据包形式传输数据或通过 LAN 或互联网提供网页服务。 可选串行通讯还可通过简洁的 ASCII 命令或 MODBUS® 配置为 RS232 或 RS485。 这三种通讯接口(USB、以太网和串行)均可同时安装和激活。

规格:
输入
输入类型:
热电偶、RTD、热敏电阻、模拟电压、模拟电流
电流输入: 4 到 20 mA,0 到 24 mA,可扩展
电压输入: -100 到 100 mV,-1 到 1 V,-10 到 10 Vdc,可扩展
热电偶输入 (ITS 90): K、J、T、E、R、S、B、C、N 型
RTD 输入 (ITS 90): 100/500/1000 Ω 铂传感器,2、3 或 4 线;0.00385、0.00392(仅适用于 100 Ω )或 0.003916(仅适用于 100 Ω)曲线
热敏电阻输入: 2252 Ω、5K Ω、10K Ω
配置: 差分
极性: 双极
分辨率: 0.1°温度;10 µV 过程
输入阻抗:
    过程电压:
±100 mV 为 10M Ω,其他电压范围下为 1M Ω
    过程电流: 5 Ω
    热电偶: 最大 10K Ω
温度稳定性:
    RTD:
0.04°C/°C
热电偶在 25°C (77°F) 时: 0.05°C/°C(冷端补偿)
过程: 50 ppm/°C
模数转换: 24 位 sigma-delta (ΣΔ) 调制
读取速率: 每秒 20 个样本
数字滤波器: 编程范围: 0.05 秒(过滤器 = 1)到6.4 秒(过滤器 = 128)
CMRR: 120 dB
激励: 可选固件电压范围(无需设置跳线):25 mA 时为 5、10、12 和 24 Vdc
设定值调节: -9999 到 +9999 计数
预热至达到额定精度的时间: 30 分钟
报警输出(可选)
SPDT 继电器:
单刀双掷机械式继电器,3 A(电阻负载)时为 250 Vac或 30 Vdc
通讯(标配 USB, 可选串行和以太网)
连接方式:
    USB:
微型母 USB
    以太网: 标准 RJ45
    串行: 螺钉接线端
USB: USB 2.0 主机或设备
以太网标准合规性: IEEE 802.3 10/100 Base-T 自动切换、TCP/IP、ARP、HTTPGET
串行: 可选软件范围:RS232 或 RS485;编程范围:1200 到 115.2 K 波特
协议: Omega ASCII、Modbus®ASCII/RTU
隔离
认证:
UL、cUL、CE
电源与输入/输出: 每分钟测试 2300 Vac;每分钟测试 1500 Vac (低压/电源选项)
电源与继电器/SSR 输出: 每分钟测试 2300 Vac
继电器/SSR 与继电器/SSR 输出: 每分钟测试 2300 Vac
RS232/RS485 与输入/输出: 每分钟测试 500 Vac
常规
显示屏:
4 位 9 段 LED
DP32Pt、DP16Pt: 10.2 mm (0.40")
DP8Pt: 21 mm (0.83")
外形尺寸:
    DP8Pt 系列:
48(高)x 96(宽)x 127 mm(厚)
    (1.89 x 3.78 x 5")
    DP16Pt 系列: 48(高)x 48(宽)x 127 mm(厚)
    (1.89 x 1.89 x 5")
    DP32Pt 系列: 25.4(高)x 48(宽)x 127 mm(厚)
    (1.0 x 1.89 x 5")
面板开孔:
    DP8Pt 系列:
45(高)x 92 mm(宽)(1.772 x 3.622"),⅛ DIN
    DP16Pt 系列: 45 mm (1.772") 方孔,1⁄16 DIN
    DP32Pt 系列: 22.5(高)x 45 mm(宽)(0.886 x 1.772"),1⁄32 DIN
环境条件: 0 到 50℃(32 到 122°F);90% 相对湿度,无冷凝
所需的外部保险丝:
    时间延迟保险丝,UL 248-14 列名:
100 mA/250 V;400 mA/250 V(低压选项)
    延时,IEC 127-3 认可: 100 mA/250 V;400 mA/250 V(低压选项)
线路电压/电源: 90 到 240 Vac ±10%, 50 到 400 Hz*,110 到 375 Vdc,同等电压
最大功耗: 4 W 功率
低压/电源选项:
外部电源必须获得安全机构核准;
使用 24 Vac 电源可向控制器安全供电,但这种情况无 CE/UL 认证可供索取
DP8Pt、DP16Pt、DP32Pt 型号: 12 到 36 Vdc,3 W 功率
保护等级:
    DP32Pt、DP16Pt 型号:
NEMA 4X (IP65) 级前盖
    DP8Pt 型号: NEMA 1 级前盖
重量:
    DP8Pt 系列:
295 g (0.65 lb)
    DP16Pt 系列: 159 g (0.35 lb)
    DP32Pt 系列: 127 g (0.28 lb)


支持输入的范围和精度
热电偶输入类型 说明 范围 精度
过程 过程电压 ±100 mV, ±1, ±10 Vdc 满量程的 0.03%
过程 过程电流 Scalable within 0 to 24 mA 满量程的 0.03%
J 铁-康铜 -210 to 1200°C (-346 to 2192°F) 0.4°C (0.7°F)
K CHROMEGA®-ALOMEGA® -270 to -160°C (-454 to -256°F)
-160 to 1372°C (-256 to 2502°F)
1.0°C (1.8°F)
0.4°C (0.7°F)
T 铜-康铜 -270 to -190°C (-454 to -310°F)
-190 to 400°C (-310 to 752°F)
1.0°C (1.8°F)
0.4°C (0.7°F)
E CHROMEGA®-康铜 -270 to -220°C (-454 to -364°F)
-220 to 1000°C (-364 to 1832°F)
1.0°C (1.8°F)
0.4°C (0.7°F)
R Pt/13%Rh-Pt -50 to 40°C (-58 to 104°F)
40 to 1788°C (104 to 3250°F)
1.0°C (1.8°F)
0.5°C (0.9°F)
S Pt/10%Rh-Pt -50 to 100°C (-58 to 212°F)
100 to 1768°C (212 to 3214°F)
1.0°C (1.8°F)
0.5°C (0.9°F)
B 30%Rh-Pt/6%Rh-Pt 100 to 640°C (212 to 1184°F)
640 to 1820°C (1184 to 3308°F)
1.0°C (1.8°F)
0.5°C (0.9°F)
C 5%Re-W/26%Re-W 0 to 2320°C (32 to 4208°F) 0.4°C (0.7°F)
N 镍铬硅电偶合金 -250 to -100°C (-418 to -148°F)
-100 to 1300°C (-148 to 2372°F)
1.0°C (1.8°F)
0.4°C (0.7°F)
RTD Pt, 0.00385, 100 Ω, 500 Ω, 1000 Ω -200 to 850°C (-328 to 1562°F) 0.3°C (0.7°F)
RTD Pt, 0.003916, 100 Ω -200 to 660°C (-328 to 1220°F) 0.3°C (0.7°F)
RTD Pt, 0.00392, 100 Ω -200 to 660°C (-328 to 1220°F) 0.3°C (0.7°F)
热敏电阻 2252 Ω -40 to 120°C (-40 to 248°F) 0.2°C (0.35°F)
热敏电阻 5K Ω -30 to 140°C (-22 to 284°F) 0.2°C (0.35°F)
热敏电阻 10K Ω -20 to 150°C (-4 to 302°F) 0.2°C (0.35°F)


订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括17%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
DP32PT Star
¥1,245.00
货期: 2 周
 
1/32 DIN仪表与USB通讯
DP32PT-330 Star
¥1,555.00
货期: 2 周
 
1/32 DIN仪表与2报警继电器和USB通讯
DP32PT-C24-DC Star
¥1,945.00
货期: 库存
 
1/32 DIN仪表与 USB and RS232 / RS485 串行通信, 12-36 伏直流供电
DP32PT-330-C24 Star
¥2,060.00
货期: 2 周
 
1/32 DIN仪表与2报警继电器, USB and RS232 / RS485 串行通信
DP16PT-DC Star
¥1,710.00
货期: 2 周
 
1/16 DIN仪表和USB通信, 12-36 伏直流供电
DP16PT-330 Star
¥1,830.00
货期: 2 周
 
1/16 DIN仪表与2报警继电器和USB通讯
DP16PT-EIP-DC Star
¥2,255.00
货期: 2 周
 
1/16 DIN仪表与2报警继电器,USB和以太网通信, 12-36 伏直流供电
DP8PT Star
¥1,830.00
货期: 库存
 
1/8 DIN仪表与USB通信
DP16PT-330-C24-EIP-DC Star
¥3,075.00
货期: 2 周
 
1/16 DIN仪表与2报警继电器, USB, RS232 / RS485 串行和以太网通信, 12-36 伏直流供电
DP8PT-330-DC Star
¥2,335.00
货期: 2 周
 
1/8 DIN仪表与2报警继电器和USB通讯,12-36伏直流供电
DP8PT-330-C24-DC Star
¥2,840.00
货期: 2 周
 
1/8 DIN仪表与2报警继电器,USB ABD RS232 / RS485串行通信,12-36伏直流供电
DP8PT-330-EIP Star
¥2,685.00
货期: 2 周
 
1/8 DIN仪表与2报警继电器,USB和以太网通信
配件
PT-USB-ADAPTER Star
¥57.00
货期: 2 周
 
标准USB到微型USB适配器
PT-USB-CABLE Star
¥123.00
货期: 2 周
 
USB微型到标准电缆与面板安装连接器
PT-USB-1 Star
¥123.00
货期: 2 周
 
1 GB双端USB棒(微型公头和标准公头)
所有金额以RMB显示
注: 配备快速启动手册以及可供下载的操作手册。
注: 以太网选项不适用于 1⁄32 DIN 型号。

产品手册:

下载 DPPT_SERIES 说明书
下载 DPPT_Series 快速入门手册
下载 Platinum Series Configurator Software Manual
下载 Platinum Series User Manual - Modbus Interface
下载 Platinum Series User Manual - Load Save File Format
下载 Serial Communication Protocol