相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
一般测量测试仪器
玻璃泡和度盘式温度计
手持式温度测量仪器
Hybrid Temperature Sensors
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
红外温度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
记录器
相对湿度测量仪器
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
超导和低温温度测量
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
温度变送器
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶插头和面板系统
热电偶
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
新产品
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
»
»
可提供报警输出的温度/过程仪表
DPi-AL系列
可提供报警输出的温度/过程仪表
查看下面所有型号
下单
通用输入
高精度
2种继电器报警输出
完全可编程彩色显示屏 (可视报警)
用户友好型,易于配置
内置激励电压
AC或DC供电装置
配备可拆卸面板和插头连接器
U 可编程数字滤波器
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
配备报警功能的OMEGA™ iSeries仪表在过程测量和报警应用中提供无与伦比的灵活性,可接受10种不同热电偶类型、18种RTD组合或4种过程电压/电流输入,提供2种继电器报警输出,同时还配备了大型彩色可编程显示屏。选项配置方便,其中包括11种不同报警条件。
前面板上的配置按钮让用户可以选择输入类型、报警条件及相应的显示颜色。过程输入可完全扩展,支持几乎所有工程单位,具有可选小数点,为压力、流量或其他过程输入提供了理想的解决方案。
标配功能包括可用于变送器或其他器件的内置24 Vdc激励源,还包括可接受90~240 Vac的通用电源。还提供了支持24 Vac或12~36 Vdc的低功率选件。
规格:
输入类型:
热电偶、RTD、模拟电压、模拟电流
精度:
温度±0.5°C;读数的0.03%
温度稳定性:
RTD:0.04°C/°C
热电偶在25°C (77°F)时: 0.05°C/°C,冷端 补偿
过程: 50 ppm/°C
读取速率:
每秒3个采样
显示屏:
单4位数字9段式 LED,21 mm (0.83")
1⁄32、1⁄16 DIN:10.2 mm (0.40")
热电偶类型(ITS 90):
J、K、T、E、R、S、B、C、N、
L(J DIN)
热电偶导线电阻:
最大100 Ω
RTD输入(ITS 68):
100/500/1000 Ω
铂传感器,2、3或4线;0.00385或0.00392曲线)
电压输入:
0~100 mV、0~1V、
0~10 Vdc
输入阻抗:
100 mV为10 MΩ,1或10 Vdc为1 MΩ
电流输入:
0~20 mA(5 Ω分流)
激励
电压激励:
24 Vdc @ 25 mA(不适用于低功率选项)
报警1和2输出
继电器:
SPDT,250 Vac或30 Vdc @
3 A(电阻负载)
操作:
上限/下限、上/下、带、锁定/解锁,常开/常闭和过程/偏差;前面板配置
常规
电源:
90~240 Vac ±10%,50~
400 Hz,110~300 Vdc,同等电压
低电压电源选项:
24 Vac,12~36 Vdc;外部电源必须获得安全机械核准
工作温度:
0~55°C
(32~131°F);90%相对湿度,无冷凝
外形尺寸:
⅛ DIN:
48(高) x 96(宽)
x 127 mm(厚)
(1.89 x 3.78 x 5")
1⁄16 DIN:
48(高) x 48(宽)
x 127 mm(厚) (1.89 x 1.89 x 5")
1⁄32 DIN:
25.4(高) x 48(宽)
x 127 mm(厚)
(1.0 x 1.89 x 5")
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
DPi8-AL
¥
3,407.86
货期: 8 周
数量
配备报警功能和2个继电器的⅛ DIN仪表,90~240 Vac电源
DPi16-AL
¥
3,016.02
货期: 8 周
数量
配备报警功能和2个继电器的1⁄16 DIN仪表,90~240 Vac电源
DPi32-AL
¥
2,499.50
货期: 8 周
数量
配备报警功能和2个继电器的1⁄32 DIN仪表,90~240 Vac电源
DPi8-AL-DC
¥
3,722.52
货期: 8 周
数量
配备报警功能和2个继电器的⅛ DIN仪表,12~36 Vdc电源
DPi16-AL-DC
¥
3,342.56
货期: 8 周
数量
配备报警功能和2个继电器的1⁄16 DIN仪表,12~36 Vdc电源
DPi32-AL-DC
¥
2,726.24
货期: 8 周
数量
配备报警功能和2个继电器的1⁄32 DIN仪表,12~36 Vdc电源
†
所有金额以RMB显示
400-820-0559