omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

超高精度数字压力表
不锈钢接液部件和壳体

DPG409系列

超高精度数字压力表-Omega工业测量 | DPG409系列

超高精度数字压力表-Omega工业测量

查看下面所有型号

  • 包含5测量点的NIST可溯源校准
  • 易于读数的25 mm (1")背光LCD显示屏
  • 精度高达0.08%
  • 标配上限和下限报警
  • 最小/最大/平均读数
  • 用户可选模拟输出: 0 ~ 5 Vdc、0 ~ 10 Vdc 或 4 ~ 20 mA
  • 随附的设置和服务软件允许通过USB连接进行快速维护和校准
  • 无线变送器选配件可将读数发送至远程位置,并包括绘图和数据记录软件
  • 通过CE认证
  • 电池供电,电池寿命长
压力表 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA的DPGM409数字压力表配备专为冲洗及海上应用设计的坚固316不锈钢外壳、精度达到0.08%的压力传感器以及316L不锈钢接液部件和壳体。因此,这款数字压力表极为坚固耐用,适用于严苛的工业环境。25 mm (1")的大显示屏可在11 m(35')的距离清晰读数。提供的型号包括表压、密封压、复合压力、绝对压力、真空和大气压。标配功能包括高度稳定的硅传感器、可选的最小/最大和平均读数、上限/下限报警以及外部供电用户可选的模拟输出。配备软件的可选无线变送器能将信号传输到远程位置(如PC)进行绘图和数据记录。通过具有长寿命的内置电池( 附送)或外部直流电源供电。每台设备均随附配置软件,能让用户通过标准USB连接口(附送电缆)连接到PC,并选择各种用户配置功能, 包括更新速率、单位和背光。

规格:
符合RoHS规定    
CE合规性:
当使用3 m (9.8')的模拟输出电缆和随附的铁氧体磁心时,符合EN1326-1:2006关于工业场所的规定
精度(综合线性度、滞后性和重复性) : ±0.08% BSL(复合压仅可正向校准)
温度:
    储存温度:
-40 ~ 82°C (-40 ~180°F)
    工作温度: -18 ~ 66°C (0 ~ 150°F
热效应(在工作范围内) :            
零点平衡: 
    范围 >5 psi:
量程的±0.3%
    范围 ≤5 psi: 量程的±0.5%
量程设置:    
    范围 >5 psi:
量程的±0.3%
    范围 ≤5 psi: 量程的±0.5%
传感器壳体与任何电缆之间的最小电阻: 100MΩ @ 50 Vdc    
压力循环: 至少100万次
长期稳定性(1 年): 通常为满量程的±0.1%
模拟输出: 用户可选0 ~ 5 Vdc、0 ~ 10 Vdc或4 ~ 20 mA(需要外部24 Vdc电源)
注: 复合压力范围具有等于其满量程的单向模拟输出,即-15 ~ +15 psi = 0 ~ 10 Vdc。    
    设置跳线可选择电流或电压 软件选择
    0 ~ 5 Vdc、0 ~ 10 Vdc或4 ~ 20 mA
模拟输出
    电缆:
2.7 m (8.9'),带铁氧体磁心
    精度: 通常为0.08%(10V/m射频场中最大0.15%)
过压力: 表压和密封压
    10 inH2O: 10倍量程
    1 psi: 6倍量程
    2.5 ~ 3500 psi: 4倍量程
   5000 psi: 最大15,000 psi
绝对压力/大气压范围
    5 psia:
6倍量程,范围 >5 psia,4倍量程
    5000 psi 范围: 达15,000 psia
围阻压力: 表压
    10 inH2O ~ 5 psi: 达1000 psi
    15 ~ 1000 psi: 达3000 psi
    1500 ~ 5000 psi: 达15,000 psi
绝对压力/大气压: 
5 ~ 1000 psi:达6000 psia
显示屏: 4位数字LCD,用户可选背光,
 (9999计数)25 mm (1")字符高度
计算机接口: 用于设置的USB连接,
含电缆
采样/显示范围: 用户可选0.38 ~ 30 sec
 (预设为1/sec)
电源: 含一节3.6V 8.4 Ah锂电池
 (C电池)(对于无线选件,
则提供两枚)(备用电池零件号
BATT-C-3.6V)
电池寿命(常规): 可达4年
外壳: 

    材质:
316不锈钢和ABS中心垫圈
   表面处理: 电镀
   环境等级:
 防水,NEMA 4X (IP65)
传感器接液部件: 
316L不锈钢
压力连接口: 1⁄4-18 NPT外螺纹
连接位置: 下部
外形尺寸:

    显示屏:
115(高) x 89(宽) x 
 74 mm(厚)(4.5 x 3.5 x 2.9")
   传感器: 显示屏下方 72 ~ 89 mm长 
 (2.8 x 3.5")
重量: 900 g (2 lb)典型,取决于配置
前面板功能
背光: 手动开/关背光
最小/最大值: 调用最小/最大值
归零/清除: 归零显示或清除最小/
最大值
软件设置(通过USB)
更新速率: 4个选项:每秒10、 5、
2或1次
单位: psi、inHg、inH2O、bar、mbar、hPa
锁定: 允许锁定前面板功能
报警: 用户可选“上限”和“下限”报警限值
 (开路集电极)
背光: 开/关、10 sec、30 sec、
1 min、5 min
无线变送器(可选): 通道编号、
传输速度、报警、传感器偏移、
图表记录、数据记录
校准: 归零和量程
超出范围指示: “_ _ _ _”
无线选件规格
传输采样率: 用户可编程:从1个采样/2分到1个采样/2 秒
射频(RF)收发器 
载波: ISM 2.4 GHz
射频输出: 10 dBm (10 mW)
射频链路范围: 

    室外(视线内):

最远120 m (400')
    室内/市区: 最远40 m (130')
随附的软件: 需要Windows® 
7(32位);XP或Vista
传输到主机的数据: 压力读数、环境温度读数、射频传输强度及电池电量水平
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
表压型
Quick Ship
  
DPG409-10WG
¥10,205.66
货期: 6 周
 
0 ~ 10.00 英寸水柱   ( 0 ~ 25 毫巴)
Quick Ship
  
DPG409-001G
¥10,205.66
货期: 6 周
 
0 ~ 1.000 psig   (  0 ~ 70 毫巴)
Quick Ship
  
DPG409-2.5G
¥10,205.66
货期: 6 周
 
0 ~ 2.500 psig   ( 0 ~ 175 毫巴)
Quick Ship
  
DPG409-005G
¥9,600.83
货期: 6 周
 
0 ~ 5.000 psig   ( 0 ~ 350 毫巴)
Quick Ship
  
DPG409-015G
¥9,600.83
货期: 6 周
 
0 ~ 15.00 psig   ( 0 ~ 1 巴)
Quick Ship
  
DPG409-030G
¥9,600.83
货期: 6 周
 
0 ~ 30.00 psig   ( 0 ~ 2 巴)
Quick Ship
  
DPG409-050G
¥9,600.83
货期: 6 周
 
0 ~ 50.00 psig   ( 0 ~ 3.5 巴)
Quick Ship
  
DPG409-100G
¥9,600.83
货期: 库存
 
0 ~ 100.0 psig   ( 0 ~ 7 巴)
Quick Ship
  
DPG409-150G
¥9,259.07
货期: 库存
 
0 ~ 150.0 psig   ( 0 ~ 10 巴)
Quick Ship
  
DPG409-250G
¥9,600.83
货期: 6 周
 
0 ~ 250.0 psig   ( 0 ~ 17 巴)
Quick Ship
  
DPG409-500G
¥9,600.83
货期: 6 周
 
0 ~ 500.0 psig   ( 0 ~ 35 巴)
Quick Ship
  
DPG409-750G
¥9,600.83
货期: 6 周
 
0 ~ 750.0 psig   ( 0 ~ 52 巴)
Quick Ship
  
DPG409-1KG
¥9,600.83
货期: 库存
 
0 ~ 1000 psig   ( 0 ~ 70 巴)
Quick Ship
  
DPG409-1.5KG
¥9,600.83
货期: 6 周
 
0 ~ 1500 psig   ( 0 ~ 100 巴)
Quick Ship
  
DPG409-2.5KG
¥9,600.83
货期: 6 周
 
0 ~ 2500 psig   ( 0 ~ 170 巴)
Quick Ship
  
DPG409-3.5KG
¥9,600.83
货期: 6 周
 
0 ~ 3500 psig   ( 0 ~ 240 巴)
Quick Ship
  
DPG409-5.0KG
¥9,600.83
货期: 6 周
 
0 ~ 5000 psig   ( 0 ~ 345 巴)
绝对压力型
Quick Ship
  
DPG409-005A
¥10,205.66
货期: 6 周
 
5.000 psia(350 毫巴)
Quick Ship
  
DPG409-015A
¥10,205.66
货期: 6 周
 
15.00 psia (1 巴)
Quick Ship
  
DPG409-030A
¥10,205.66
货期: 6 周
 
30.00 psia(2 巴)
Quick Ship
  
DPG409-050A
¥10,205.66
货期: 6 周
 
50.00 psia(3.5 巴)
Quick Ship
  
DPG409-100A
¥10,205.66
货期: 6 周
 
100.0 psia(6.900 巴)
Quick Ship
  
DPG409-150A
¥10,205.66
货期: 6 周
 
150.0 psia(10.30 巴)
Quick Ship
  
DPG409-250A
¥10,205.66
货期: 6 周
 
250.0 psia(17.20 巴)
Quick Ship
  
DPG409-500A
¥10,205.66
货期: 6 周
 
500.0 psia(34.50 巴)
Quick Ship
  
DPG409-750A
¥10,205.66
货期: 6 周
 
750.0 psia(51.70 巴)
Quick Ship
  
DPG409-1KA
¥10,205.66
货期: 6 周
 
1000 PSIA(69.00 巴)
复合表压型
Quick Ship
  
DPG409-10WCG
¥11,614.95
货期: 6 周
 
±10.00 英寸水柱(±25.00 毫巴)
Quick Ship
  
DPG409-001CG
¥11,614.95
货期: 6 周
 
±1.000 psig(±69.00 毫巴)
Quick Ship
  
DPG409-2.5CG
¥11,614.95
货期: 6 周
 
±2.500 psig(±172 毫巴)
Quick Ship
  
DPG409-005CG
¥11,614.95
货期: 6 周
 
±5.000 psig(±345.0 毫巴)
Quick Ship
  
DPG409-015CG
¥10,810.48
货期: 6 周
 
±15.00 psig(±1.000 巴)
真空(负表压)压力型(环境压力= 0)
Quick Ship
  
DPG409-10WV
¥11,309.61
货期: 6 周
 
0 至 -10.00 英寸水柱(25.00 毫巴)
Quick Ship
  
DPG409-001V
¥11,309.61
货期: 6 周
 
0 至 -1.000 psig(69.00 毫巴)
Quick Ship
  
DPG409-2.5V
¥11,309.61
货期: 6 周
 
0 至 -2.500 psig(172.0 毫巴)
Quick Ship
  
DPG409-005V
¥11,309.61
货期: 6 周
 
0 至 -5.000 psig(345.0 毫巴)
Quick Ship
  
DPG409-015V
¥10,511.00
货期: 6 周
 
0 至 -15.00 psig(1.000 巴)
气压型
Quick Ship
  
DPG409-32B
¥10,205.66
货期: 6 周
 
0 至 32.00英寸汞柱大气压力(绝对)
Quick Ship
  
DPG409-32HB
¥11,614.95
货期: 6 周
 
0 至 1100百帕气压大气压力(绝对)
Quick Ship
  
DPG409-16B
¥11,614.95
货期: 6 周
 
16.00 至 32.00英寸汞柱大气压力(绝对)
Quick Ship
  
DPG409-16HB
¥11,614.95
货期: 6 周
 
550 至 1100百帕气压压力(绝对)
Quick Ship
  
DPG409-26B
¥12,284.37
货期: 6 周
 
26.00 至 32.00英寸汞柱大气压力(绝对)
Quick Ship
  
DPG409-26HB
¥12,284.37
货期: 6 周
 
880 至 1100百帕气压压力(绝对)
内置无线发射器的表压型
Quick Ship
  
DPG409-10WG-W
咨询  
货期: 
 
 
10.00英寸水柱(25.00毫巴)
Quick Ship
  
DPG409-001G-W
¥11,614.95
货期: 6 周
 
1.000 psig(69.00毫巴)
Quick Ship
  
DPG409-2.5G-W
咨询  
货期: 
 
 
2.500 psig(172.0毫巴)
Quick Ship
  
DPG409-005G-W
咨询  
货期: 
 
 
5.00 psig(345.0毫巴)
Quick Ship
  
DPG409-015G-W
咨询  
货期: 
 
 
15.00 psig(1.000巴)
Quick Ship
  
DPG409-030G-W
咨询  
货期: 
 
 
30.00 psig(2.100巴)
Quick Ship
  
DPG409-050G-W
咨询  
货期: 
 
 
50.00 psig(3.400巴)
Quick Ship
  
DPG409-100G-W
咨询  
货期: 
 
 
100.0 psig(6.900巴)
Quick Ship
  
DPG409-150G-W
咨询  
货期: 
 
 
150.0 psig(10.30巴)
Quick Ship
  
DPG409-250G-W
咨询  
货期: 
 
 
250.0 psig(17.20巴)
Quick Ship
  
DPG409-500G-W
咨询  
货期: 
 
 
500.0 psig(34.50巴)
Quick Ship
  
DPG409-750G-W
咨询  
货期: 
 
 
750.0 psig(51.70巴)
Quick Ship
  
DPG409-1KG-W
咨询  
货期: 
 
 
1000 PSIG(69.00巴)
Quick Ship
  
DPG409-1.5KG-W
咨询  
货期: 
 
 
1500 PSIG(103.0巴)
Quick Ship
  
DPG409-2.5KG-W
咨询  
货期: 
 
 
2500 psig(172.0巴)
Quick Ship
  
DPG409-3.5KG-W
咨询  
货期: 
 
 
3500 psig(241.0巴)
Quick Ship
  
DPG409-5.0KG-W
咨询  
货期: 
 
 
5000 psig(345.0巴)
内置无线发射器的绝对压力型
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4E
PS-4E
¥165.00
货期: 库存
 
压力缓冲器用于液体和轻质油(30-225 SSU)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4G
PS-4G
¥165.00
货期: 库存
 
压力缓冲器用于气体和蒸汽
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4D
PS-4D
¥165.00
货期: 库存
 
压力缓冲器用于油,225至500 SSU
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册、设置和配置软件、带通用驱动程序的绘图和数据库软件、USB电缆、带铁氧体磁心的2.7 m (8.9')模拟输出电缆、 一节3.6V C型芯锂电池,以及5测量点NIST可溯源校准。
如欲订购无线选件,请将后缀"-W"添加到型号中(需付额外费用)。
如欲订购密封压型号,将后缀"G"改为"SG",可提供≥ 100 psi的表压范围,无额外费用。
400-820-0559