相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
压力表
»
数字压力表
» DPG4000系列
超高精度数字压力表
易于读数的大显示屏-已停产
DPG4000系列
超高精度数字压力表
查看下面所有型号
下单
标配RS232通讯端口
精度极高:满量程的±0.05%
随附NIST校准证书
带温度补偿:0 ~ 50°C
以18种标准或定制工程单位进行显示
以°C或°F显示环境温度
大型背光5位数显示屏,数字高度16.5 mm (0.65"),带有20段条形图
紧固的不锈钢外壳达到NEMA 4 (IP65)防护等级
最小值/最大值调用
可调去皮零点大系统偏移
用户可配置的采样率,最大程度上提高测量性能和电池寿命
用户可配置的阻尼,让脉动源的读数平稳
自动关闭功能,延长电池寿命
低电量指示器
提供可选的24 V 外部电源输入
可选后部压力端口
该产品已停产,请联系请联系销售人员获取更多信息
若需替代产品,请点击:
超高精度数字压力表DPG210
压力表 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
OMEGA的DPG4000将压力测试表的概念提升到一个新的台阶。它将数字技术的精度与模拟量表的简易性相结合,在压力测量领域提供高性能、易于使用且功能组合无与伦比的仪表。DPG4000的设置快速而简单,采用菜单式显示屏,含有最少的文本和直观的功能。该压力表简单易用,无需多语言显示,即可在世界上几乎任何地方使用。
规格:
(0 ~ 50°C,除非另有说明)
精度:
满量程的±0.05%(正压),满量程的±0.1%(复合型号)
温度补偿:
0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)达到额定精度
耐受压力:
请见规格表
破裂压力:
请见规格表
注:
DPG4000,量程达到并包括100 psig的正压型号不应用于真空测量。-5 psig真空将导致低压型号上的传感器持久损坏。复合量程型号可用于测量真空。可在300 psi和500 psig量程上使用真空,而不会损坏。
标准工程单位:
psi、bar、kg/cm2、inH2O(4°C、20°C或60°F)、ftH2O(4°C、20°C或60°F)、cmH2O(4°C和20°C)、kPa、mbar、inHg、mmHg、torr
介质兼容性:
可与316不锈钢兼容的液体及气体
工作温度:
-10 ~ 55°C (14 ~ 131°F)
存放温度:
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
外形尺寸:
111.1 x 127 x 38.1 mm (4.375 x 5 x 1.50")
输入端口:
¼ MNPT下部安装
显示屏:
5位数,16.5 mm (0.65")高
条形图:
0 ~ 100%,分为20段
电源:
3节"AA"碱性电池(内含);可选24 Vdc电源
电池寿命:
无背光1500小时(低采样率下2000小时)
低电量指示器:
电池寿命快要结束时显示图标;还可在条形图上显示剩余电池寿命
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
电池供电的仪表---包括橡胶保护套
复合压力范围
DPG4000-15C
咨询
货期:
数量
电池供电数字复合压力表,-15 ~15 psi 量程
DPG4000-30C
咨询
货期:
数量
电池供电数字复合压力表,-15 ~30 psi 量程
表压范围
DPG4000-1
咨询
货期:
数量
电池供电数字压力表,0 ~1 psi 量程
DPG4000-15
咨询
货期:
数量
电池供电数字压力表,0 ~15 psi 量程
DPG4000-30
¥11,801.64
货期: 2 周
数量
电池供电数字压力表,0 ~30 psi 量程
DPG4000-100
咨询
货期:
数量
电池供电数字压力表,0 ~100 psi 量程
DPG4000-300
咨询
货期:
数量
电池供电数字压力表,0 ~300 psi 量程
DPG4000-500
咨询
货期:
数量
电池供电数字压力表,0 ~500 psi 量程
DPG4000-1K
咨询
货期:
数量
电池供电数字压力表,0 ~1000 psi 量程
DPG4000-2K
咨询
货期:
数量
电池供电数字压力表,0 ~2000 psi 量程
DPG4000-3K
咨询
货期:
数量
电池供电数字压力表,0 ~3000 psi 量程
DPG4000-5K
咨询
货期:
数量
电池供电数字压力表,0 ~5000 psi 量程
DPG4000-10K
咨询
货期:
数量
电池供电数字压力表,0 ~10,000 psi 量程
绝对压力范围
DPG4000-15A
咨询
货期:
数量
0到15 psia(0-1巴)精密绝对压力,电池供电数字压力表,带下部接头
DPG4000-30A
咨询
货期:
数量
0到30 psia(0-2巴)精密绝对压力,电池供电数字压力表,带下部接头
DPG4000-100A
咨询
货期:
数量
0到100 psia(0-7巴)精密绝对压力,电池供电数字压力表,带下部接头
DPG4000-300A
咨询
货期:
数量
0到300 psia(0-21巴)精密绝对压力,电池供电数字压力表,带下部接头
24VDC供电仪表
复合压力范围
DPG4000-15C-DC
咨询
货期:
数量
±15 psig(±1巴)精密数字复合压力表,带下部接头
DPG4000-30C-DC
咨询
货期:
数量
VAC至30 psig(VAC至1巴)精密数字复合压力表,带下部接头
表压范围
DPG4000-1-DC
咨询
货期:
数量
0到1 psig(0-69毫巴)精密数字压力表,带下部接头
DPG4000-15-DC
咨询
货期:
数量
0到15 psig(0-1巴)精密数字压力表,带下部接头
DPG4000-30-DC
咨询
货期:
数量
0到30 psig(0-2巴)精密数字压力表,带下部接头
DPG4000-100-DC
咨询
货期:
数量
0到100 psig(0-7巴)精密数字压力表,带下部接头
DPG4000-300-DC
咨询
货期:
数量
0到300 psig(0-10.8巴)精密数字压力表,带下部接头
DPG4000-500-DC
咨询
货期:
数量
0到500 psig(0-34.5巴)精密数字压力表,带下部接头
DPG4000-1K-DC
咨询
货期:
数量
0到1000 psig(0-70巴)精密数字压力表,带下部接头
DPG4000-2K-DC
咨询
货期:
数量
0到2000 psig(0-138巴)精密数字压力表,带下部接头
DPG4000-3K-DC
咨询
货期:
数量
0到3000 psig(0-200巴)精密数字压力表,带下部接头
DPG4000-5K-DC
咨询
货期:
数量
0到5000 psig(0-340巴)精密数字压力表,带下部接头
DPG4000-10K-DC
咨询
货期:
数量
0到10,000 psig(0-680巴)精密数字压力表,带下部接头
配件
DPG4000-SW
咨询
货期:
数量
数据记录软件,带RS232电缆和RS232-USB转换器
DPG4000-RB
¥394.57
货期: 2 周
数量
用于电池供电型号的橡胶护套(新购压力表包括此配件)
DPG4000-C32
咨询
货期:
数量
RS232 电缆
DPG4000-FLANGE
¥216.71
货期: 2 周
数量
面板安装法兰(仅用于带后部接头的压力表DPG4000-RM)
PS-4E
¥165.00
货期:
库存
数量
用于水和油的压力缓冲器
PS-4G
¥165.00
货期:
库存
数量
用于气体和蒸汽的压力缓冲器
PS-4D
¥165.00
货期:
库存
数量
用于粘性液体的压力缓冲器
†
所有金额以RMB显示
400-820-0559